Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Ausführung | Farbe | Raumbetriebstemperatur |
EPXA | Standard | grün | Umgebungstemperatur ~ 155°C |
EPXAR | Hohe Temperatur | Schwarz | Raum-temperatur ~ 260°C |
Teilenummer | - | A | - | B | - | T |
EPXAR | - | 100 | - | 55 | - | 10 |
Teilenummer | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | Schraube, Nenn-Ø | - | L |
EPXA4H EPXA4H | - - | 200 400 | - - | 150 300 | - - | 5 15 | - - | F160 F300 | - - | G120 G100 | - - | N6 M5 | - | L10 |
Teilenummer | A | B | T |
Ausführung | 1mm-Schritte | vorgefertigt | |
EPXA (Standard) | 20~800 | 20~600 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20 |
EPXAR (Hohe Temperaturen) | 3, 4, 5, 6, 8, 10 |
Teilenummer | A | B | T Auswahl | F | G | Nenn-Ø Bohrungen | ||||||||||||||
Durchgangsbohrung | Senkbohrung | Gewindeeinsatz | ||||||||||||||||||
Ausführung | Anz. Bohrungen | 1mm-Schritte | EPXA | EPXAR | 0.5mm-Schritte | N | Z | M | L | |||||||||||
EPXA (Standard) EPXAR (Hohe Temperaturen) | 2H (horizontal) 2HL (vertikal) 4H 6H | 20~800 | 20~600 | 3 | 3 | 6~791.5 (2H, 4H) 4.5~795.5 (2HL) 6~395.5 (6H) | 4.5~595.5 (2H) 6~591.5 (2HL, 4H, 6H) | 3 4 5 6 8 10 | - | - | Auswahl aus Tabelle 1 | |||||||||
4 | 4 | - | - | |||||||||||||||||
5 | 5 | - | 3 | 4 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
8 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
10 | 10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||
12 | - | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||
15 | - | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
20 | - | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung (Detail) | Farbe | Bearbeitung (Bohrung) | A (mm) | B (mm) | F | G | M | N | T (mm) | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | grün | 2H | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 791.5 | 4.5 ~ 595.5 | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 20 | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | grün | 2H | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 791.5 | 4.5 ~ 595.5 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 20 | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | grün | 2H | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 791.5 | 4.5 ~ 595.5 | - | - | 3 ~ 20 | 3 ~ 8 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | grün | 2HL | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 4.5 ~ 795.5 | 6 ~ 591.5 | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 20 | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | grün | 2HL | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 4.5 ~ 795.5 | 6 ~ 591.5 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 20 | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | grün | 2HL | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 4.5 ~ 795.5 | 6 ~ 591.5 | - | - | 3 ~ 20 | 3 ~ 8 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | grün | 4H | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 791.5 | 6 ~ 591.5 | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 20 | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | grün | 4H | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 791.5 | 6 ~ 591.5 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 20 | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | grün | 4H | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 791.5 | 6 ~ 591.5 | - | - | 3 ~ 20 | 3 ~ 8 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | grün | 6H | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 395.5 | 6 ~ 591.5 | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 20 | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | grün | 6H | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 395.5 | 6 ~ 591.5 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 20 | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | grün | 6H | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 395.5 | 6 ~ 591.5 | - | - | 3 ~ 20 | 3 ~ 8 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | grün | ohne Bohrung | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | - | - | - | - | 3 ~ 20 | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | temperaturbeständig | schwarz | 2H | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 791.5 | 4.5 ~ 595.5 | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | temperaturbeständig | schwarz | 2H | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 791.5 | 4.5 ~ 595.5 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | temperaturbeständig | schwarz | 2H | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 791.5 | 4.5 ~ 595.5 | - | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 6 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | temperaturbeständig | schwarz | 2HL | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 4.5 ~ 595.5 | 6 ~ 591.5 | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | temperaturbeständig | schwarz | 2HL | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 4.5 ~ 595.5 | 6 ~ 591.5 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | temperaturbeständig | schwarz | 2HL | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 4.5 ~ 595.5 | 6 ~ 591.5 | - | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 6 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | temperaturbeständig | schwarz | 4H | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 791.5 | 6 ~ 591.5 | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | temperaturbeständig | schwarz | 4H | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 791.5 | 6 ~ 591.5 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | temperaturbeständig | schwarz | 4H | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 791.5 | 6 ~ 591.5 | - | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 6 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | temperaturbeständig | schwarz | 6H | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 395.5 | 6 ~ 591.5 | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | temperaturbeständig | schwarz | 6H | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 395.5 | 6 ~ 591.5 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | temperaturbeständig | schwarz | 6H | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 395.5 | 6 ~ 591.5 | - | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 6 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | temperaturbeständig | schwarz | ohne Bohrung | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | - | - | - | - | 3 ~ 10 | - |
Loading...
[M] Werkstoff | glasfaserverstärktes Epoxid | Werkstoffbezeichnung | Epoxy Glass (Glass Epoxy) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung (Detail)
Farbe
Bearbeitung (Bohrung)
A(mm)
B(mm)
F
G
M
N
T(mm)
Z
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften