Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Klasse | Farbe | Raumbetriebstemperatur |
PAA | Standard | Weiß | -45~95°C |
PABA | Schwarz | ||
PACA | Antistatik-Ausführung | Ocker | Umgebungstemperatur: ~ 80°C |
Teilenummer | - | A | - | B | - | T | |
• Kreissäge • Garantierte Rechtwinkligkeit bei Kreissägenschnitten • 4 Seiten gefräst • 6 Seiten gefräst • Ober-/Unterseite gefräst | PAA PAANTQ PAA4FN PAA6FMM PAA2FQ | - - - - - | 300 200.5 150.5 100.3 80 | - - - - - | 200 100.5 100.3 90.5 50 | - - - - - | 40 10 15 10.5 5 |
Teilenummer | T | A | B | T | ||||||
Ausführung | Auswahl Oberflächenbehandlung | Toleranz Maß T | Toleranz Maß A, B | Maßbereich nach Werkstoff | ||||||
PAA (Standard, weiß) PABA (Standard, schwarz) PACA (Antistatisch) | Kreissäge | 1mm-Schritte | vorgefertigt | |||||||
- | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | PAA | 20~500 | 20~400 | 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 | ||||
40~300 | 40~300 | 40, 50, 60 | ||||||||
PABA | 20~500 | 20~400 | 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 | |||||||
PACA | 6, 9, 12, 19, 25 | |||||||||
Garantierte Rechtwinkligkeit bei Kreissägenschnitten (NT) | 0.5mm-Schritte | vorgefertigt | ||||||||
NT | Nicht verfügbar | T5, 6, 8, 9, 10 | T12, 15, 19, 20 | T25, 30 | PAA PABA | 20~500 | 20~400 | 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 | ||
Q | 0~+0.3 | 0~+0.4 | 0~+0.5 | |||||||
N | ±0.2 | ±0.3 | ±0.4 | |||||||
M | -0.3~0 | -0.4~0 | -0.5~0 | PACA | 6, 9, 12, 19, 25 | |||||
4-seitig Fräsen (4F) | 0.1mm Schritte | vorgefertigt | ||||||||
4F | Nicht verfügbar | Q 0~+0.2 N ±0.1 M -0.2~0 | PAA PABA | 10~400 | 10~200 | 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 | ||||
PACA | 6, 9, 12, 19, 25 | |||||||||
6-Oberfläche Fräsen (6F) | 0.1mm Schritte | 0.1mm Schritte | ||||||||
6F | Q 0~+0.2 N ±0.1 M -0.2~0 | Q 0~+0.2 N ±0.1 M -0.2~0 | PAA PABA | 10~400 | 10~200 | 5~29 | ||||
PACA | 5~24 | |||||||||
Ober-/Unterseite gefräst (2F) | 1mm-Schritte | 0.1mm Schritte | ||||||||
2F | Q 0~+0.2 N ±0.1 M -0.2~0 | Nicht verfügbar | PAA PABA | 20~400 | 20~250 | 5~29 | ||||
PACA | 5~24 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung (Detail) | Farbe | Oberflächenbearbeitung | Toleranz Maß T | A-B-Maß-Toleranz | A (mm) | B (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | Upper-lower Surface Milled | M (0/-0.2) | - | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 5 ~ 29 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | Upper-lower Surface Milled | N (±0.1) | - | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 5 ~ 29 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | Upper-lower Surface Milled | Q (+0.2/0) | - | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 5 ~ 29 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | 4-Side Milled | - | M (0/-0.2) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | 4-Side Milled | - | N (±0.1) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | 4-Side Milled | - | Q (+0.2/0) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | 6-surface Milled | M (0/-0.2) | M (0/-0.2) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | 6-surface Milled | M (0/-0.2) | N (±0.1) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | 6-surface Milled | M (0/-0.2) | Q (+0.2/0) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | 6-surface Milled | N (±0.1) | M (0/-0.2) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | 6-surface Milled | N (±0.1) | N (±0.1) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | 6-surface Milled | N (±0.1) | Q (+0.2/0) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | 6-surface Milled | Q (+0.2/0) | M (0/-0.2) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | 6-surface Milled | Q (+0.2/0) | N (±0.1) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | 6-surface Milled | Q (+0.2/0) | Q (+0.2/0) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | Circular Sawing | - | - | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 5 ~ 60 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | Guaranteed Perpendicularity of Circular Sawing | - | - | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 5 ~ 30 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | Guaranteed Perpendicularity of Circular Sawing | - | - | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 5 ~ 30 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | Guaranteed Perpendicularity of Circular Sawing | - | - | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | schwarz | Upper-lower Surface Milled | M (0/-0.2) | - | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 5 ~ 29 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | schwarz | Upper-lower Surface Milled | N (±0.1) | - | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 5 ~ 29 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | schwarz | Upper-lower Surface Milled | Q (+0.2/0) | - | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 5 ~ 29 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | schwarz | 4-Side Milled | - | M (0/-0.2) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | schwarz | 4-Side Milled | - | N (±0.1) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | schwarz | 4-Side Milled | - | Q (+0.2/0) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | schwarz | 6-surface Milled | M (0/-0.2) | M (0/-0.2) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | schwarz | 6-surface Milled | M (0/-0.2) | N (±0.1) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | schwarz | 6-surface Milled | M (0/-0.2) | Q (+0.2/0) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | schwarz | 6-surface Milled | N (±0.1) | M (0/-0.2) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | schwarz | 6-surface Milled | N (±0.1) | N (±0.1) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | schwarz | 6-surface Milled | N (±0.1) | Q (+0.2/0) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | schwarz | 6-surface Milled | Q (+0.2/0) | M (0/-0.2) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | schwarz | 6-surface Milled | Q (+0.2/0) | N (±0.1) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | schwarz | 6-surface Milled | Q (+0.2/0) | Q (+0.2/0) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | schwarz | Circular Sawing | - | - | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 5 ~ 30 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | schwarz | Guaranteed Perpendicularity of Circular Sawing | - | - | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 5 ~ 30 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | schwarz | Guaranteed Perpendicularity of Circular Sawing | - | - | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 5 ~ 30 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | schwarz | Guaranteed Perpendicularity of Circular Sawing | - | - | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | leitfähig | ocker | Upper-lower Surface Milled | M (0/-0.2) | - | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 5 ~ 24 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | leitfähig | ocker | Upper-lower Surface Milled | N (±0.1) | - | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 5 ~ 24 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | leitfähig | ocker | Upper-lower Surface Milled | Q (+0.2/0) | - | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 5 ~ 24 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | leitfähig | ocker | 4-Side Milled | - | M (0/-0.2) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 6 ~ 25 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | leitfähig | ocker | 4-Side Milled | - | N (±0.1) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 6 ~ 25 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | leitfähig | ocker | 4-Side Milled | - | Q (+0.2/0) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 6 ~ 25 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | leitfähig | ocker | 6-surface Milled | M (0/-0.2) | M (0/-0.2) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 24 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | leitfähig | ocker | 6-surface Milled | M (0/-0.2) | N (±0.1) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 24 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | leitfähig | ocker | 6-surface Milled | M (0/-0.2) | Q (+0.2/0) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 24 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | leitfähig | ocker | 6-surface Milled | N (±0.1) | M (0/-0.2) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 24 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | leitfähig | ocker | 6-surface Milled | N (±0.1) | N (±0.1) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 24 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | leitfähig | ocker | 6-surface Milled | N (±0.1) | Q (+0.2/0) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 24 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | leitfähig | ocker | 6-surface Milled | Q (+0.2/0) | M (0/-0.2) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 24 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | leitfähig | ocker | 6-surface Milled | Q (+0.2/0) | N (±0.1) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 24 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | leitfähig | ocker | 6-surface Milled | Q (+0.2/0) | Q (+0.2/0) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 24 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | leitfähig | ocker | Circular Sawing | - | - | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 6 ~ 25 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | leitfähig | ocker | Guaranteed Perpendicularity of Circular Sawing | - | - | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 6 ~ 25 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | leitfähig | ocker | Guaranteed Perpendicularity of Circular Sawing | - | - | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 6 ~ 25 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | leitfähig | ocker | Guaranteed Perpendicularity of Circular Sawing | - | - | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 6 ~ 25 |
Loading...
[M] Werkstoff | POM (Polyacetal, Duracon) | Bearbeitung (Bohrung) | ohne Bohrung | Werkstoffbezeichnung | Polyacetal (POM, Duracon) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung (Detail)
Farbe
Oberflächenbearbeitung
Toleranz Maß T
A-B-Maß-Toleranz
A(mm)
B(mm)
T(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften