Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Klasse | Farbe | Raumbetriebstemperatur |
PKA | Standard | Aschbraun | -50~250°C |
PKAH | Gleitausführung | Schwarz | |
PKCA | Elektrische Leitfähigkeit | Schwarz | Umgebungstemperatur ~ 250°C |
Teilenummer | - | A | - | B | - | T | |
• Kreissäge • Garantierte Rechtwinkligkeit bei Kreissägenschnitten • 4-seitige Bearbeitung etc. • 6 Seiten gefräst etc. • Ober-/Unterseite gefräst etc. | PKA PKANTQ PKA4FN PKA6FMN PKA2FQ | - - - - - | 300 200.5 150.5 100.3 80 | - - - - - | 200 100.5 100.3 90.5 50 | - - - - - | 5 10 16 10.5 5 |
Teilenummer | Maßbereich nach Werkstoff | A | B | T | |||||||
Ausführung | Auswahl Oberflächenbehandlung | Toleranz Maß T | Toleranz Maß A, B | ||||||||
PKA PKAH PKCA | (Standard) (Gleitfähig) (Leitfähig) | Kreissäge | 1mm-Schritte | vorgefertigt | |||||||
- | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | PKA | 20~300 | 20~200 | 5, 8, 10 | |||||
20~250 | 20~150 | 16, 20, 25 | |||||||||
PKAH | 20~300 | 20~200 | 5, 8, 10 | ||||||||
PKCA | 10 | ||||||||||
20~250 | 20~150 | 16, 20 | |||||||||
Garantierte Rechtwinkligkeit bei Kreissägenschnitten (NT) | 0.1mm Schritte | vorgefertigt | |||||||||
NT | Nicht verfügbar | Q N M | T5, 8, 10 0~+0.3 ±0.2 -0.3~0 | T16, 20 0~+0.4 ±0.3 -0.4~0 | T25 0~+0.5 ±0.4 -0.5~0 | PKA | 20~300 | 20~200 | 5, 8, 10 | ||
20~250 | 20~150 | 16, 20, 25 | |||||||||
PKAH | 20~300 | 20~200 | 5, 8, 10 | ||||||||
PKCA | 10 | ||||||||||
20~250 | 20~150 | 16, 20 | |||||||||
4-seitig Fräsen etc. (4F) | 0.1mm Schritte | vorgefertigt | |||||||||
4F | Nicht verfügbar | Q 0~+0.2 N ±0.1 M -0.2~0 | PKA | 10~300 | 10~200 | 5, 8, 10 | |||||
10~250 | 10~150 | 16, 20, 25 | |||||||||
PKAH | 10~300 | 10~200 | 5, 8, 10 | ||||||||
PKCA | 10 | ||||||||||
10~250 | 10~150 | 16, 20 | |||||||||
6-Oberfläche Fräsen etc. (6F) | 0.1mm Schritte | 0.1mm Schritte | |||||||||
6F | Q 0~+0.2 N ±0.1 M -0.2~0 | Q 0~+0.2 N ±0.1 M -0.2~0 | PKA | 10~300 | 10~200 | 5~9 | |||||
10~250 | 10~150 | 9.1~24 | |||||||||
PKAH | 10~300 | 10~200 | 5~9 | ||||||||
PKCA | |||||||||||
10~300 | 10~200 | 9.1~10 | |||||||||
10~250 | 10~150 | 10.1~19 | |||||||||
Ober-/Unterseite gefräst etc. (2F) | 1mm-Schritte | 0.1mm Schritte | |||||||||
2F | Q 0~+0.2 N ±0.1 M -0.2~0 | Nicht verfügbar | PKA | 20~250 | 20~150 | 5~24 | |||||
PKAH | 5~9 | ||||||||||
PKCA | 9.1~19 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung (Detail) | Farbe | Oberflächenbearbeitung | Toleranz Maß T | A-B-Maß-Toleranz | A (mm) | B (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | aschbraun | Upper-lower Surface Milled | M (0/-0.2) | - | 20 ~ 250 | 20 ~ 150 | 5 ~ 39 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | aschbraun | Upper-lower Surface Milled | N (±0.1) | - | 20 ~ 250 | 20 ~ 150 | 5 ~ 39 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | aschbraun | Upper-lower Surface Milled | Q (+0.2/0) | - | 20 ~ 250 | 20 ~ 150 | 5 ~ 39 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | aschbraun | 4-Side Milled | Q (+0.2/0) | M (0/-0.2) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 40 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | aschbraun | 4-Side Milled | - | N (±0.1) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 40 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | aschbraun | 4-Side Milled | - | Q (+0.2/0) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 40 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | aschbraun | 6-surface Milled | M (0/-0.2) | M (0/-0.2) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 39 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | aschbraun | 6-surface Milled | M (0/-0.2) | N (±0.1) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 39 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | aschbraun | 6-surface Milled | M (0/-0.2) | Q (+0.2/0) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 39 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | aschbraun | 6-surface Milled | N (±0.1) | M (0/-0.2) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 39 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | aschbraun | 6-surface Milled | N (±0.1) | N (±0.1) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 39 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | aschbraun | 6-surface Milled | N (±0.1) | Q (+0.2/0) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 39 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | aschbraun | 6-surface Milled | Q (+0.2/0) | M (0/-0.2) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 39 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | aschbraun | 6-surface Milled | Q (+0.2/0) | N (±0.1) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 39 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | aschbraun | 6-surface Milled | Q (+0.2/0) | Q (+0.2/0) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 39 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | aschbraun | Circular Sawing | - | - | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 10 ~ 30 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | geringer Reibungskoeffizient | schwarz | Upper-lower Surface Milled | M (0/-0.2) | - | 20 ~ 250 | 20 ~ 150 | 5 ~ 9 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | geringer Reibungskoeffizient | schwarz | Upper-lower Surface Milled | N (±0.1) | - | 20 ~ 250 | 20 ~ 150 | 5 ~ 9 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | geringer Reibungskoeffizient | schwarz | Upper-lower Surface Milled | Q (+0.2/0) | - | 20 ~ 250 | 20 ~ 150 | 5 ~ 9 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | geringer Reibungskoeffizient | schwarz | 4-Side Milled | - | M (0/-0.2) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 10 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | geringer Reibungskoeffizient | schwarz | 4-Side Milled | - | N (±0.1) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 10 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | geringer Reibungskoeffizient | schwarz | 4-Side Milled | - | Q (+0.2/0) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 10 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | geringer Reibungskoeffizient | schwarz | 6-surface Milled | M (0/-0.2) | M (0/-0.2) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 9 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | geringer Reibungskoeffizient | schwarz | 6-surface Milled | M (0/-0.2) | N (±0.1) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 9 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | geringer Reibungskoeffizient | schwarz | 6-surface Milled | M (0/-0.2) | Q (+0.2/0) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 9 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | geringer Reibungskoeffizient | schwarz | 6-surface Milled | N (±0.1) | M (0/-0.2) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 9 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | geringer Reibungskoeffizient | schwarz | 6-surface Milled | N (±0.1) | N (±0.1) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 9 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | geringer Reibungskoeffizient | schwarz | 6-surface Milled | N (±0.1) | Q (+0.2/0) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 9 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | geringer Reibungskoeffizient | schwarz | 6-surface Milled | Q (+0.2/0) | M (0/-0.2) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 9 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | geringer Reibungskoeffizient | schwarz | 6-surface Milled | Q (+0.2/0) | N (±0.1) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 9 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | geringer Reibungskoeffizient | schwarz | 6-surface Milled | Q (+0.2/0) | Q (+0.2/0) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 5 ~ 9 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | geringer Reibungskoeffizient | schwarz | Circular Sawing | - | - | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | 5 ~ 10 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | geringer Reibungskoeffizient | schwarz | Guaranteed Perpendicularity of Circular Sawing | - | - | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | 5 ~ 10 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | geringer Reibungskoeffizient | schwarz | Guaranteed Perpendicularity of Circular Sawing | - | - | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | 5 ~ 10 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | geringer Reibungskoeffizient | schwarz | Guaranteed Perpendicularity of Circular Sawing | - | - | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | 5 ~ 10 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | aschbraun | Guaranteed Perpendicularity of Circular Sawing | - | - | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | 5 ~ 40 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | aschbraun | Guaranteed Perpendicularity of Circular Sawing | - | - | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | 5 ~ 40 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | aschbraun | Guaranteed Perpendicularity of Circular Sawing | - | - | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | 5 ~ 40 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | leitfähig | schwarz | Upper-lower Surface Milled | M (0/-0.2) | - | 20 ~ 250 | 20 ~ 150 | 9.1 ~ 19 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | leitfähig | schwarz | Upper-lower Surface Milled | N (±0.1) | - | 20 ~ 250 | 20 ~ 150 | 9.1 ~ 19 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | leitfähig | schwarz | Upper-lower Surface Milled | Q (+0.2/0) | - | 20 ~ 250 | 20 ~ 150 | 9.1 ~ 19 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | leitfähig | schwarz | 4-Side Milled | - | M (0/-0.2) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 10 ~ 20 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | leitfähig | schwarz | 4-Side Milled | - | N (±0.1) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 10 ~ 20 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | leitfähig | schwarz | 4-Side Milled | - | Q (+0.2/0) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 10 ~ 20 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | leitfähig | schwarz | 6-surface Milled | M (0/-0.2) | M (0/-0.2) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 9.1 ~ 19 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | leitfähig | schwarz | 6-surface Milled | M (0/-0.2) | N (±0.1) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 9.1 ~ 19 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | leitfähig | schwarz | 6-surface Milled | M (0/-0.2) | Q (+0.2/0) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 9.1 ~ 19 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | leitfähig | schwarz | 6-surface Milled | N (±0.1) | M (0/-0.2) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 9.1 ~ 19 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | leitfähig | schwarz | 6-surface Milled | N (±0.1) | N (±0.1) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 9.1 ~ 19 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | leitfähig | schwarz | 6-surface Milled | N (±0.1) | Q (+0.2/0) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 9.1 ~ 19 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | leitfähig | schwarz | 6-surface Milled | Q (+0.2/0) | M (0/-0.2) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 9.1 ~ 19 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | leitfähig | schwarz | 6-surface Milled | Q (+0.2/0) | N (±0.1) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 9.1 ~ 19 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | leitfähig | schwarz | 6-surface Milled | Q (+0.2/0) | Q (+0.2/0) | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | 9.1 ~ 19 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | leitfähig | schwarz | Circular Sawing | - | - | 20 ~ 300 | 20 ~ 200 | 10 ~ 20 |
Loading...
[M] Werkstoff | PEEK | Bearbeitung (Bohrung) | ohne Bohrung | Werkstoffbezeichnung | PEEK |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung (Detail)
Farbe
Oberflächenbearbeitung
Toleranz Maß T
A-B-Maß-Toleranz
A(mm)
B(mm)
T(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften