Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | |
Standard | Konfigurierbare Größe | |
ENPMH | ENPM | (Stahl) EN 1.0038 Äquiv. |
ENPNH | ENPN | (Aluminium) EN AW-5052-H112 Äquiv. |
ENPDH | ENPD | (Duralmin) EN AW-2017-T351 Äquiv. |
ENPGH | ENPG | (Rostfreier Stahl) EN 1.4305 Äquiv. |
Ausführung | Werkstoff | |
Standard | Konfigurierbare Größe | |
ENPSH | ENPS | (Stahl) EN 1.0038 Äquiv. |
ENPAH | ENPA | (Aluminium) Aluminiumlegierung Serie-H112 5000 |
ENPJH | ENPJ | (Duralmin) EN AW-2017-T351 Äquiv. |
ENPUH | ENPU | (Rostfreier Stahl) EN 1.4305 Äquiv. |
Teilenummer | - | D | - | d |
ENPNH15 | - | 200 | - | 8 |
ENPN19 | - | 670 | - | 18 |
Teilenummer | D | d 1mm-Schritte | Toleranz Maß T | Stückpreis | ||||
Ausführung | T | Auswahl | D100 | D150 | D200 | D300 | ||
ENPMH (EN 1.0038 Äquiv.) | 10 | 100 150 200 300 | 0~50 | ±0.6 | ||||
15 | ±0.7 | |||||||
ENPNH (EN AW-5052 Äquiv.) | 10 | 100 150 200 300 | 0~50 | ±0.6 | ||||
15 | ±0.7 | |||||||
ENPDH (EN AW-2017 Äquiv.) | 10 | 100 150 200 300 | 0~50 | ±0.6 | ||||
15 | ±0.7 | |||||||
ENPGH (EN 1.4305 Äquiv.) | 10 | 100 150 200 300 | 0~50 | ±0.6 | ||||
15 | ±0.7 |
Teilenummer | D | d 1mm-Schritte | B Parallelität | Stückpreis | ||||
Ausführung | T | Auswahl | D100 | D150 | D200 | D300 | ||
ENPSH (EN 1.0038 Äquiv.) | 10 | 100 150 200 300 | 0~50 | 0.012 | ||||
15 | ||||||||
ENPAH (Serie Aluminiumlegierung 5000) | 10 | 100 150 200 300 | 0~50 | 0.03 | ||||
15 | 0.05 | |||||||
ENPJH (EN AW-2017 Äquiv.) | 10 | 100 150 200 300 | 0~50 | 0.03 | ||||
15 | 0.05 | |||||||
ENPUH (EN 1.4305 Äquiv.) | 10 | 100 150 200 300 | 0~50 | 0.03 | ||||
15 | 0.05 |
Teilenummer | 1mm-Schritte | T Toleranz | Stückpreis | ||||||||
Ausführung | T | D | d d≤Dx0.8 | D50 ~ 200 | D201 ~ 300 | D301 ~ 400 | D401 ~ 500 | D501 ~ 600 | D601 ~ 700 | D701 ~ 800 | |
ENPM (EN 1.0038 Äquiv.) | 8~9 | 50~200 | 0~50 | ±0.2 | - | - | - | - | - | - | |
10 | 50~600 | 0~100 | - | - | |||||||
11~15 | - | - | |||||||||
16~20 | 100~800 | ||||||||||
21~25 | |||||||||||
26~30 | |||||||||||
ENPN (EN AW-5052 Äquiv.) | 8~9 | 50~200 | 0~50 | ±0.2 | - | - | - | - | - | - | |
10 | 100~800 | 0~100 | ±0.6 | ||||||||
11~14 | ±0.2 | ||||||||||
15 | ±0.7 | ||||||||||
16~19 | ±0.2 | ||||||||||
20 | ±0.8 | ||||||||||
21~24 | ±0.2 | ||||||||||
25 | ±0.9 | ||||||||||
26~29 | ±0.2 | ||||||||||
30 | ±1.0 | ||||||||||
ENPD (EN AW-2017 Äquiv.) | 8~9 | 50~200 | 0~50 | ±0.2 | - | - | - | - | - | - | |
10 | 100~800 | 0~100 | ±0.6 | ||||||||
11~14 | ±0.2 | ||||||||||
15 | ±0.7 | ||||||||||
16~19 | ±0.2 | ||||||||||
20 | ±0.8 | ||||||||||
21~24 | ±0.2 | ||||||||||
25 | ±0.9 | ||||||||||
26~29 | ±0.2 | ||||||||||
30 | ±1.0 | ||||||||||
ENPG (EN 1.4305 Äquiv.) | 8~9 | 50~200 | 0~50 | ±0.2 | - | - | - | - | - | - | |
10 | 50~300 | 0~100 | - | - | - | - | - | ||||
11~15 | - | - | - | - | - | ||||||
16~20 | - | - | - | - | - | ||||||
21~25 | - | - | - | - | - | ||||||
26~30 | - | - | - | - | - |
Teilenummer | 1mm-Schritte | B Parallelität | Stückpreis | ||||||||
Ausführung | T | D | d d≤Dx0.8 | D50 ~ 200 | D201 ~ 300 | D301 ~ 400 | D401 ~ 500 | D501 ~ 600 | D601 ~ 700 | D701 ~ 800 | |
ENPS (EN 1.0038 Äquiv.) | 8~9 | 50~200 | 0~50 | 0.012 | - | - | - | - | - | - | |
10 | 50~600 | 0~100 | - | - | |||||||
11~15 | - | - | |||||||||
16~20 | 100~800 | 0~100 | |||||||||
21~25 | |||||||||||
26~30 | |||||||||||
ENPA (EN AW-5052 Äquiv.) | 8~9 | 50~200 | 0~50 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | |
10 | 100~800 | 0~100 | |||||||||
11~14 | 0.05 | ||||||||||
15 | |||||||||||
16~19 | 0.07 | ||||||||||
20 | |||||||||||
21~24 | 0.09 | ||||||||||
25 | |||||||||||
26~29 | 0.11 | ||||||||||
30 | |||||||||||
ENPJ (EN AW-2017 Äquiv.) | 8~9 | 50~200 | 0~50 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | |
10 | 50~600 | 0~100 | - | - | |||||||
11~14 | 0.05 | - | - | ||||||||
15 | - | - | |||||||||
16~19 | 100~800 | 0~100 | 0.07 | ||||||||
20 | |||||||||||
21~24 | 0.09 | ||||||||||
25 | |||||||||||
26~29 | 0.11 | ||||||||||
30 | |||||||||||
ENPU (EN 1.4305 Äquiv.) | 8~9 | 50~200 | 0~50 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | |
10 | 50~300 | 0~100 | - | - | - | - | - | ||||
11~15 | 0.05 | - | - | - | - | - | |||||
16~20 | 0.07 | - | - | - | - | - | |||||
21~25 | 0.09 | - | - | - | - | - | |||||
26~30 | 0.11 | - | - | - | - | - |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Genauigkeit | Dicke T (mm) | D (mm) | d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | Precision Grade | 8 | 50 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | Precision Grade | 8 | 50 ~ 200 | 3 ~ 50 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | Precision Grade | 9 | 50 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | Precision Grade | 9 | 50 ~ 200 | 3 ~ 50 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | Precision Grade | 10 | 100 ~ 800 | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | Precision Grade | 10 | 100 ~ 800 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | Precision Grade | 11 | 100 ~ 800 | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | Precision Grade | 11 | 100 ~ 800 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | Precision Grade | 12 | 100 ~ 800 | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | Precision Grade | 12 | 100 ~ 800 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | Precision Grade | 13 | 100 ~ 800 | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | Precision Grade | 13 | 100 ~ 800 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | Precision Grade | 14 | 100 ~ 800 | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | Precision Grade | 14 | 100 ~ 800 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | Precision Grade | 15 | 100 ~ 800 | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | Precision Grade | 15 | 100 ~ 800 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | Precision Grade | 16 | 100 ~ 800 | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | Precision Grade | 16 | 100 ~ 800 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | Precision Grade | 17 | 100 ~ 800 | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | Precision Grade | 17 | 100 ~ 800 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | Precision Grade | 18 | 100 ~ 800 | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | Precision Grade | 18 | 100 ~ 800 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | Precision Grade | 19 | 100 ~ 800 | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | Precision Grade | 19 | 100 ~ 800 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | Precision Grade | 20 | 100 ~ 800 | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | Precision Grade | 20 | 100 ~ 800 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | Precision Grade | 21 | 100 ~ 800 | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | Precision Grade | 21 | 100 ~ 800 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | Precision Grade | 22 | 100 ~ 800 | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | Precision Grade | 22 | 100 ~ 800 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | Precision Grade | 23 | 100 ~ 800 | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | Precision Grade | 23 | 100 ~ 800 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | Precision Grade | 24 | 100 ~ 800 | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | Precision Grade | 24 | 100 ~ 800 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | Precision Grade | 25 | 100 ~ 800 | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | Precision Grade | 25 | 100 ~ 800 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | Precision Grade | 26 | 100 ~ 800 | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | Precision Grade | 26 | 100 ~ 800 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | Precision Grade | 27 | 100 ~ 800 | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | Precision Grade | 27 | 100 ~ 800 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | Precision Grade | 28 | 100 ~ 800 | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | Precision Grade | 28 | 100 ~ 800 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | Precision Grade | 29 | 100 ~ 800 | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | Precision Grade | 29 | 100 ~ 800 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | Precision Grade | 30 | 100 ~ 800 | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | Precision Grade | 30 | 100 ~ 800 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | Precision Grade | 10 | 100 ~ 300 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | Precision Grade | 10 | 100 ~ 300 | 3 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | Precision Grade | 15 | 100 ~ 300 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | Precision Grade | 15 | 100 ~ 300 | 3 ~ 50 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 2000 series | Standard Grade | 8 | 50 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 2000 series | Standard Grade | 8 | 50 ~ 200 | 3 ~ 50 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 2000 series | Standard Grade | 9 | 50 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 2000 series | Standard Grade | 9 | 50 ~ 200 | 3 ~ 50 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 2000 series | Standard Grade | 10 | 100 ~ 800 | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 2000 series | Standard Grade | 10 | 100 ~ 800 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 2000 series | Standard Grade | 11 | 100 ~ 800 | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 2000 series | Standard Grade | 11 | 100 ~ 800 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 2000 series | Standard Grade | 12 | 100 ~ 800 | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 2000 series | Standard Grade | 12 | 100 ~ 800 | 3 ~ 100 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Genauigkeit
Dicke T(mm)
D(mm)
d(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften