Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff |
SS | EN 1.0038 Äquiv. |
SC | EN 1.1191 Äquiv. |
AL | EN AW-5052-H112 Äquiv. |
SU | EN 1.4305 Äquiv. |
Teilenummer | - | D | - | V | - | W | - | S | - | H | - | Bohrung wählbar Code/Nenn-Ø |
- | Q | ||||
Ausführung | Form | T | ||||||||||||||||
SS SS |
F X |
10 10 |
- - |
D100 D100 |
- - |
V20 V50 |
- |
W60 |
- |
S5 |
- |
H2 H4 |
- - |
N5 M5 |
- - |
Q60 Q80 |
Teilenummer | 1mm-Schritte | Auswahl | 1mm-Schritte | |||||||
Ausführung | Form | T | D | V | W | S | H: Anzahl an Bohrungen | Bohrung wählbar | Nenn-Ø | Q |
SS (EN 1.0038 Äquiv.) SC (EN 1.1191 Äquiv.) AL (EN AW-5052 Äquiv.) SU (EN 1.4305 Äquiv.) |
F(Flach) X(Konkav) Z(Konvex) |
8 | 60~300 | 10~100 V≤Dx0.8 |
20~260 W-V≥10 D-W≥20 |
5~25 T-S≥5 |
0 2 4 8 12 |
N (Durchgangsbohrung) M (Gewindebohrung) Z (Senkbohrung) ZR(Senkbohrung auf Rückseite) |
5 6 8 10 |
35~280 Q>W+d1(d2)+2b1 (Siehe Bearbeitungsgrenzen unten auf dieser Seite.) |
10 | ||||||||||
15 | ||||||||||
20 | ||||||||||
25 | ||||||||||
30 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Form | Dicke T (mm) | Bohrungsanzahl H (Stk.) | D (mm) | S (mm) | V (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | F (Flat) | 8 | 0 ~ 12 | 60 ~ 300 | - | 10 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | F (Flat) | 10 | 0 ~ 12 | 60 ~ 300 | - | 10 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | F (Flat) | 15 | 0 ~ 12 | 60 ~ 300 | - | 10 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | F (Flat) | 20 | 0 ~ 12 | 60 ~ 300 | - | 10 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | F (Flat) | 25 | 0 ~ 12 | 60 ~ 300 | - | 10 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | F (Flat) | 30 | 0 ~ 12 | 60 ~ 300 | - | 10 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | X (Concave Shape) | 8 | 0 ~ 12 | 60 ~ 300 | 5 ~ 25 | 10 ~ 100 | 20 ~ 260 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | X (Concave Shape) | 10 | 0 ~ 12 | 60 ~ 300 | 5 ~ 25 | 10 ~ 100 | 20 ~ 260 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | X (Concave Shape) | 15 | 0 ~ 12 | 60 ~ 300 | 5 ~ 25 | 10 ~ 100 | 20 ~ 260 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | X (Concave Shape) | 20 | 0 ~ 12 | 60 ~ 300 | 5 ~ 25 | 10 ~ 100 | 20 ~ 260 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | X (Concave Shape) | 25 | 0 ~ 12 | 60 ~ 300 | 5 ~ 25 | 10 ~ 100 | 20 ~ 260 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | X (Concave Shape) | 30 | 0 ~ 12 | 60 ~ 300 | 5 ~ 25 | 10 ~ 100 | 20 ~ 260 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | Z (Convex Shape) | 8 | 0 ~ 12 | 60 ~ 300 | 5 ~ 25 | 10 ~ 100 | 20 ~ 260 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | Z (Convex Shape) | 10 | 0 ~ 12 | 60 ~ 300 | 5 ~ 25 | 10 ~ 100 | 20 ~ 260 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | Z (Convex Shape) | 15 | 0 ~ 12 | 60 ~ 300 | 5 ~ 25 | 10 ~ 100 | 20 ~ 260 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | Z (Convex Shape) | 20 | 0 ~ 12 | 60 ~ 300 | 5 ~ 25 | 10 ~ 100 | 20 ~ 260 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | Z (Convex Shape) | 25 | 0 ~ 12 | 60 ~ 300 | 5 ~ 25 | 10 ~ 100 | 20 ~ 260 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | Z (Convex Shape) | 30 | 0 ~ 12 | 60 ~ 300 | 5 ~ 25 | 10 ~ 100 | 20 ~ 260 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | F (Flat) | 8 | 0 ~ 12 | 60 ~ 300 | - | 10 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | F (Flat) | 10 | 0 ~ 12 | 60 ~ 300 | - | 10 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | F (Flat) | 15 | 0 ~ 12 | 60 ~ 300 | - | 10 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | F (Flat) | 20 | 0 ~ 12 | 60 ~ 300 | - | 10 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | F (Flat) | 25 | 0 ~ 12 | 60 ~ 300 | - | 10 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | F (Flat) | 30 | 0 ~ 12 | 60 ~ 300 | - | 10 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | X (Concave Shape) | 8 | 0 ~ 12 | 60 ~ 300 | 5 ~ 25 | 10 ~ 100 | 20 ~ 260 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | X (Concave Shape) | 15 | 0 ~ 12 | 60 ~ 300 | 5 ~ 25 | 10 ~ 100 | 20 ~ 260 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | X (Concave Shape) | 20 | 0 ~ 12 | 60 ~ 300 | 5 ~ 25 | 10 ~ 100 | 20 ~ 260 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | X (Concave Shape) | 25 | 0 ~ 12 | 60 ~ 300 | 5 ~ 25 | 10 ~ 100 | 20 ~ 260 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | X (Concave Shape) | 30 | 0 ~ 12 | 60 ~ 300 | 5 ~ 25 | 10 ~ 100 | 20 ~ 260 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Z (Convex Shape) | 8 | 0 ~ 12 | 60 ~ 300 | 5 ~ 25 | 10 ~ 100 | 20 ~ 260 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Z (Convex Shape) | 10 | 0 ~ 12 | 60 ~ 300 | 5 ~ 25 | 10 ~ 100 | 20 ~ 260 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Z (Convex Shape) | 15 | 0 ~ 12 | 60 ~ 300 | 5 ~ 25 | 10 ~ 100 | 20 ~ 260 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Z (Convex Shape) | 20 | 0 ~ 12 | 60 ~ 300 | 5 ~ 25 | 10 ~ 100 | 20 ~ 260 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Z (Convex Shape) | 25 | 0 ~ 12 | 60 ~ 300 | 5 ~ 25 | 10 ~ 100 | 20 ~ 260 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Z (Convex Shape) | 30 | 0 ~ 12 | 60 ~ 300 | 5 ~ 25 | 10 ~ 100 | 20 ~ 260 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | F (Flat) | 8 | 0 ~ 12 | 60 ~ 300 | - | 10 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | F (Flat) | 10 | 0 ~ 12 | 60 ~ 300 | - | 10 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | F (Flat) | 15 | 0 ~ 12 | 60 ~ 300 | - | 10 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | F (Flat) | 20 | 0 ~ 12 | 60 ~ 300 | - | 10 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | F (Flat) | 25 | 0 ~ 12 | 60 ~ 300 | - | 10 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | F (Flat) | 30 | 0 ~ 12 | 60 ~ 300 | - | 10 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | X (Concave Shape) | 8 | 0 ~ 12 | 60 ~ 300 | 5 ~ 25 | 10 ~ 100 | 20 ~ 260 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | X (Concave Shape) | 10 | 0 ~ 12 | 60 ~ 300 | 5 ~ 25 | 10 ~ 100 | 20 ~ 260 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | X (Concave Shape) | 15 | 0 ~ 12 | 60 ~ 300 | 5 ~ 25 | 10 ~ 100 | 20 ~ 260 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | X (Concave Shape) | 20 | 0 ~ 12 | 60 ~ 300 | 5 ~ 25 | 10 ~ 100 | 20 ~ 260 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | X (Concave Shape) | 25 | 0 ~ 12 | 60 ~ 300 | 5 ~ 25 | 10 ~ 100 | 20 ~ 260 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | X (Concave Shape) | 30 | 0 ~ 12 | 60 ~ 300 | 5 ~ 25 | 10 ~ 100 | 20 ~ 260 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Z (Convex Shape) | 8 | 0 ~ 12 | 60 ~ 300 | 5 ~ 25 | 10 ~ 100 | 20 ~ 260 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Z (Convex Shape) | 10 | 0 ~ 12 | 60 ~ 300 | 5 ~ 25 | 10 ~ 100 | 20 ~ 260 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Z (Convex Shape) | 15 | 0 ~ 12 | 60 ~ 300 | 5 ~ 25 | 10 ~ 100 | 20 ~ 260 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Z (Convex Shape) | 20 | 0 ~ 12 | 60 ~ 300 | 5 ~ 25 | 10 ~ 100 | 20 ~ 260 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Z (Convex Shape) | 25 | 0 ~ 12 | 60 ~ 300 | 5 ~ 25 | 10 ~ 100 | 20 ~ 260 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Z (Convex Shape) | 30 | 0 ~ 12 | 60 ~ 300 | 5 ~ 25 | 10 ~ 100 | 20 ~ 260 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | EN 1.4305 Äquiv. | F (Flat) | 8 | 0 ~ 12 | 60 ~ 300 | - | 10 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | EN 1.4305 Äquiv. | F (Flat) | 10 | 0 ~ 12 | 60 ~ 300 | - | 10 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | EN 1.4305 Äquiv. | F (Flat) | 15 | 0 ~ 12 | 60 ~ 300 | - | 10 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | EN 1.4305 Äquiv. | F (Flat) | 20 | 0 ~ 12 | 60 ~ 300 | - | 10 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | EN 1.4305 Äquiv. | F (Flat) | 25 | 0 ~ 12 | 60 ~ 300 | - | 10 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | EN 1.4305 Äquiv. | F (Flat) | 30 | 0 ~ 12 | 60 ~ 300 | - | 10 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | EN 1.4305 Äquiv. | X (Concave Shape) | 8 | 0 ~ 12 | 60 ~ 300 | 5 ~ 25 | 10 ~ 100 | 20 ~ 260 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Form
Dicke T(mm)
Bohrungsanzahl H(Stk.)
D(mm)
S(mm)
V(mm)
W(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften