Stahlständer / Geschweißt / Ohne Bohrung oder mit vorgegebenen Bohrungspositionen

Stahlständer / Geschweißt / Ohne Bohrung  oder mit vorgegebenen Bohrungspositionen
Geschweißter Abstandhalter vom Typ Stahlträger. Der Höhenübergang kann durch Änderung geändert werden.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Stahlständer/Geschweißt/Ohne Bohrung  oder mit vorgegebenen Bohrungspositionen:Verwandte bildanzeige
Ausführung
Werkstoff

Oberflächenbehandlung
Ohne BohrungBohrungsposition konfigurierbar
YSSTCYSCT-
YSSTBYSSTEN 1.0038 ÄquivalentSchwarz brüniert
YSSTMYSMTChemisch vernickelt
-YSFTEN 1.4301 Äquivalent-

Spezifikationen

Teile-nummer-B-H-G-F
YSSTB100
YSST150
-
-
B150
B150
-
-
H300
H200

-

G100

-

F95
■Ohne Bohrung
Teile-nummerBH
Auswahl
TT1EtSStückpreis
YSSTCYSSTBYSSTM
AusführungAH100H150
H200
H250
H300
H100H150
H200
H250
H300
H100H150
H200
H250
H300
YSSTC
YSSTB
YSSTM
100100100
150
200
250
300
109503.222
12032
15044
125120754.519
150150141232
20020010044

■Bohrungsposition konfigurierbar
Teile-nummerBH
Auswahl
1mm-SchritteTT1EtSF1G1MNStückpreis
YSCTYSSTYSMTYSFT
AusführungAGFH100H150
H200
H250
H300
H100H150
H200
H250
H300
H100H150
H200
H250
H300
H100H150
H200
H250
H300
YSCT
YSST
YSMT
YSFT
100100100
150
200
250
300
30~8070~80109503.2228080M1011
12030~10032100
15030~13044130
12512030~100 95~100754.519100100
15015035~120 95~120141232120120M1214
20020035~170120~17010044160160

Optionen

Stahlständer/Geschweißt/Ohne Bohrung  oder mit vorgegebenen Bohrungspositionen:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
YSCT100-B100-H[100,​150,​200,​250,​300]-G[30-80/1]-F[70-80/1]
YSCT100-B120-H[100,​150,​200,​250,​300]-G[30-100/1]-F[70-80/1]
YSCT100-B150-H[100,​150,​200,​250,​300]-G[30-130/1]-F[70-80/1]
YSCT125-B120-H[100,​150,​200,​250,​300]-G[30-100/1]-F[95-100/1]
YSCT150-B150-H[100,​150,​200,​250,​300]-G[35-120/1]-F[95-120/1]
YSCT200-B200-H[100,​150,​200,​250,​300]-G[35-170/1]-F[120-170/1]
YSFT100-B100-H[100,​150,​200,​250,​300]-G[30-80/1]-F[70-80/1]
YSFT100-B120-H[100,​150,​200,​250,​300]-G[30-100/1]-F[70-80/1]
YSFT100-B150-H[100,​150,​200,​250,​300]-G[30-130/1]-F[70-80/1]
YSFT125-B120-H[100,​150,​200,​250,​300]-G[30-100/1]-F[95-100/1]
YSFT150-B150-H[100,​150,​200,​250,​300]-G[35-120/1]-F[95-120/1]
YSFT200-B200-H[100,​150,​200,​250,​300]-G[35-170/1]-F[120-170/1]
YSMT100-B100-H[100,​150,​200,​250,​300]-G[30-80/1]-F[70-80/1]
YSMT100-B120-H[100,​150,​200,​250,​300]-G[30-100/1]-F[70-80/1]
YSMT100-B150-H[100,​150,​200,​250,​300]-G[30-130/1]-F[70-80/1]
YSMT125-B120-H[100,​150,​200,​250,​300]-G[30-100/1]-F[95-100/1]
YSMT150-B150-H[100,​150,​200,​250,​300]-G[35-120/1]-F[95-120/1]
YSMT200-B200-H[100,​150,​200,​250,​300]-G[35-170/1]-F[120-170/1]
YSST100-B100-H[100,​150,​200,​250,​300]-G[30-80/1]-F[70-80/1]
YSST100-B120-H[100,​150,​200,​250,​300]-G[30-100/1]-F[70-80/1]
YSST100-B150-H[100,​150,​200,​250,​300]-G[30-130/1]-F[70-80/1]
YSST125-B120-H[100,​150,​200,​250,​300]-G[30-100/1]-F[95-100/1]
YSST150-B150-H[100,​150,​200,​250,​300]-G[35-120/1]-F[95-120/1]
YSST200-B200-H[100,​150,​200,​250,​300]-G[35-170/1]-F[120-170/1]
YSSTB100-B100-H[100,​150,​200,​250,​300]
YSSTB100-B120-H[100,​150,​200,​250,​300]
YSSTB100-B150-H[100,​150,​200,​250,​300]
YSSTB125-B120-H[100,​150,​200,​250,​300]
YSSTB150-B150-H[100,​150,​200,​250,​300]
YSSTB200-B200-H[100,​150,​200,​250,​300]
YSSTC100-B100-H[100,​150,​200,​250,​300]
YSSTC100-B120-H[100,​150,​200,​250,​300]
YSSTC100-B150-H[100,​150,​200,​250,​300]
YSSTC125-B120-H[100,​150,​200,​250,​300]
YSSTC150-B150-H[100,​150,​200,​250,​300]
YSSTC200-B200-H[100,​150,​200,​250,​300]
YSSTM100-B100-H[100,​150,​200,​250,​300]
YSSTM100-B120-H[100,​150,​200,​250,​300]
YSSTM100-B150-H[100,​150,​200,​250,​300]
YSSTM125-B120-H[100,​150,​200,​250,​300]
YSSTM150-B150-H[100,​150,​200,​250,​300]
YSSTM200-B200-H[100,​150,​200,​250,​300]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung Bohrungsbearbeitung Maß A
(mm)
Maß B
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Höhe H
(mm)
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Not ProvidedHole Position Configurable Type10010070 ~ 8030 ~ 80100 ~ 300
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Not ProvidedHole Position Configurable Type10012070 ~ 8030 ~ 100100 ~ 300
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Not ProvidedHole Position Configurable Type10015070 ~ 8030 ~ 130100 ~ 300
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Not ProvidedHole Position Configurable Type12512095 ~ 10030 ~ 100100 ~ 300
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Not ProvidedHole Position Configurable Type15015095 ~ 12035 ~ 120100 ~ 300
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Not ProvidedHole Position Configurable Type200200120 ~ 17035 ~ 170100 ~ 300
1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Not ProvidedHole Position Configurable Type10010070 ~ 8030 ~ 80100 ~ 300
1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Not ProvidedHole Position Configurable Type10012070 ~ 8030 ~ 100100 ~ 300
1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Not ProvidedHole Position Configurable Type10015070 ~ 8030 ~ 130100 ~ 300
1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Not ProvidedHole Position Configurable Type12512095 ~ 10030 ~ 100100 ~ 300
1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Not ProvidedHole Position Configurable Type15015095 ~ 12035 ~ 120100 ~ 300
1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Not ProvidedHole Position Configurable Type200200120 ~ 17035 ~ 170100 ~ 300
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel PlatingHole Position Configurable Type10010070 ~ 8030 ~ 80100 ~ 300
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel PlatingHole Position Configurable Type10012070 ~ 8030 ~ 100100 ~ 300
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel PlatingHole Position Configurable Type10015070 ~ 8030 ~ 130100 ~ 300
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel PlatingHole Position Configurable Type12512095 ~ 10030 ~ 100100 ~ 300
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel PlatingHole Position Configurable Type15015095 ~ 12035 ~ 120100 ~ 300
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel PlatingHole Position Configurable Type200200120 ~ 17035 ~ 170100 ~ 300
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Black Oxide CoatingHole Position Configurable Type10010070 ~ 8030 ~ 80100 ~ 300
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Black Oxide CoatingHole Position Configurable Type10012070 ~ 8030 ~ 100100 ~ 300
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Black Oxide CoatingHole Position Configurable Type10015070 ~ 8030 ~ 130100 ~ 300
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Black Oxide CoatingHole Position Configurable Type12512095 ~ 10030 ~ 100100 ~ 300
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Black Oxide CoatingHole Position Configurable Type15015095 ~ 12035 ~ 120100 ~ 300
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Black Oxide CoatingHole Position Configurable Type200200120 ~ 17035 ~ 170100 ~ 300
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Black Oxide CoatingNo Hole Type100100--100 ~ 300
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Black Oxide CoatingNo Hole Type100120--100 ~ 300
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Black Oxide CoatingNo Hole Type100150--100 ~ 300
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Black Oxide CoatingNo Hole Type125120--100 ~ 300
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Black Oxide CoatingNo Hole Type150150--100 ~ 300
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Black Oxide CoatingNo Hole Type200200--100 ~ 300
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Not ProvidedNo Hole Type100100--100 ~ 300
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Not ProvidedNo Hole Type100120--100 ~ 300
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Not ProvidedNo Hole Type100150--100 ~ 300
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Not ProvidedNo Hole Type125120--100 ~ 300
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Not ProvidedNo Hole Type150150--100 ~ 300
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Not ProvidedNo Hole Type200200--100 ~ 300
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel PlatingNo Hole Type100100--100 ~ 300
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel PlatingNo Hole Type100120--100 ~ 300
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel PlatingNo Hole Type100150--100 ~ 300
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel PlatingNo Hole Type125120--100 ~ 300
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel PlatingNo Hole Type150150--100 ~ 300
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel PlatingNo Hole Type200200--100 ~ 300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Shaped Steel

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support