Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff |
CASS | EN 1.0038 Äquivalent |
CASU | EN 1.4301 Äquivalent |
CASA | EN AW-6063 Äquivalent |
Teile-nummer | - | A-B | - | L |
CASA2 | - | 2525 | - | 400 |
Teile-nummer | A-B | L 1mm-Schritte | T-Toleranz | A | B | (r1) | (r2) | Stückpreis | ||||||||
Ausführung | t | Toleranz | Toleranz | L30~100 | L101~200 | L201~400 | L401~600 | L601~800 | L801~1000 | |||||||
CASS | 2.3 | 4020 | 30~1000 | ±0.25 | 40 | ±1.5 | 20 | ±1.5 | 4 | 2 | ||||||
8040 | 80 | 40 | 8 | 2 | ||||||||||||
CASU | 3 | 4020 | ±0.4 | 40 | ±1.5 | 20 | ±1.5 | 4 | 2 | |||||||
5 | 8040 | 80 | ±2.0 | 40 | 4.5 | 3 | ||||||||||
CASA | 1.5 | 1515 | ±0.23 | 15 | ±0.35 | 15 | ±0.35 | - | - | |||||||
2 | 2525 | ±0.23 | 25 | ±0.38 | 25 | ±0.38 | - | - | ||||||||
2.5 | 2020 | ±0.23 | 20 | ±0.38 | 20 | ±0.38 | - | - | ||||||||
5025 | 50 | ±0.54 | 25 | |||||||||||||
3 | 4020 | ±0.23 | 40 | ±0.54 | 20 | ±0.38 | - | - | ||||||||
6030 | 60 | ±0.92 | 30 | ±0.45 | ||||||||||||
4 | 8040 | ±0.27 | 80 | ±0.92 | 40 | ±0.54 | - | - | ||||||||
5 | 7550 | 75 | 50 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Dicke t (mm) | A - B (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN AW-6063 Äquiv. | 1.5 | 1515 | 30 ~ 1000 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN AW-6063 Äquiv. | 2 | 2525 | 30 ~ 1000 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN AW-6063 Äquiv. | 2.5 | 2020 ~ 5025 | 30 ~ 1000 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN AW-6063 Äquiv. | 3 | 4020 ~ 6030 | 30 ~ 1000 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN AW-6063 Äquiv. | 4 | 8040 | 30 ~ 1000 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN AW-6063 Äquiv. | 5 | 7550 | 30 ~ 1000 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | 2.3 | 4020 ~ 8040 | 30 ~ 1000 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 3 | 4020 | 30 ~ 1000 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 5 | 8040 | 30 ~ 1000 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Dicke t(mm)
A - B(mm)
L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften