Verstärkungswinkel / Gewindebohrungen / Wählbare Bohrungspositionen / Rechtwinkligkeit 0.05 / 100m

Verstärkungswinkel / Gewindebohrungen / Wählbare Bohrungspositionen / Rechtwinkligkeit 0.05 / 100m
Der Lochabstand der Rippenbefestigung kann frei bestimmt werden. Wenn der Abstand der Befestigungslöcher nicht mit den festen Abmessungen übereinstimmt, können Sie den Standard dieses Produkts verwenden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zurück zur Kategorie Verstärkungswinkel / Versteifungswinkel

Technische Zeichnung von Verstärkungswinkeln und Versteifungswinkeln

Technische Zeichnung - Verstärkungswinkel
Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften von Verstärkungswinkeln und Versteifungswinkeln (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

AusführungWerkstoff
Oberflächenbehandlung
Standard-wert
(Rechtwinkligkeit: 0.05/100)
RBPBSEN 1.0038 Äquivalent-
RBPBBSchwarz brüniert
RBPBMChemisch vernickelt
RBPBAAluminiumlegierung, Serie 5000-
RBPBWKlar eloxiert

 

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes von Verstärkungswinkeln und Versteifungswinkeln

Teile-nummer-B-X-F-Y-G-M-T
RBPBS30
RBPBW60
-
-
60
100
-
-
X20
X20

-

F20
-
-
Y20
Y25
-
-
G20
G50
-
-
M6
M6
-
-
T9
T12

Generelle Informationen zu Verstärkungswinkeln und Versteifungswinkeln

 

Sortiment - Versteifungswinkel - Verstärkungswinkel - Versteifungswinkel mit Gewinde - Versteifungswinkel mit Versteifungsrippe

 

 

Auswahldetails von Verstärkungswinkeln und Versteifungswinkeln

- Werkstoff: Stahl, Edelstahl, Aluminium
- Oberflächenbehandlung: unbeschichtet, brüniert, chemisch vernickelt, klar eloxiert, schwarz eloxiert
- Ausführung (Bauart): L-Winkel, Strebenwinkel, Dreieckwinkel
- Breite: 20 bis 150 mm
- Höhe: 30 bis 300 mm
- Dicke: 6 bis 16 mm
- Ausführung (Bohrung): Senkbohrung, Gewindebohrung, Durchgangsbohrung

 

Grundlagen / Beschreibung von Verstärkungswinkeln und Versteifungswinkeln

Verstärkungswinkel und Versteifungswinkel sind Bauelemente, die in der Konstruktion und im Maschinenbau verwendet werden, um Bauteile im rechten Winkel zu verbinden und zusätzliche Stabilität zu bieten. Die Versteifungswinkel oder auch Verstärkungswinkel sind gegenüber einem herkömmlichen Winkel stabiler und dadurch für höhere Belastungen geeignet. Dies wird durch eine massive Versteifungsrippe oder einen Versteifungswinkel aus Vollmaterial ermöglicht. Durch die Installation dieser Winkel an Verbindungsstellen können die Strukturen Belastungen wie Druck, Zug, Biegung und Torsion besser standhalten.

 

Einsatzgebiete von Verstärkungswinkeln und Versteifungswinkeln

Verstärkungswinkel und Versteifungswinkel werden überall dort benötigt, wo schwere Lasten zu tragen sind oder eine bestimmte Steifigkeit erforderlich ist. Ihre Vielseitigkeit macht sie zu einem Schlüsselelement in einer breiten Palette von Anwendungen.
Zum Beispiel kommen sie bei der Erstellung von Gerätehalterungen und der Konstruktion von Aufnahmen und Halterungen für komplette Anwendungen zum Einsatz. Sie bieten die notwendige Unterstützung und Festigkeit, um sicherzustellen, dass Geräte und Ausrüstungen stabil und sicher befestigt sind.
Im Rahmenbau und bei der Verwendung von Konstruktionsprofilen sorgen Verstärkungswinkel für eine massive und zuverlässige Verbindung. Sie zeichnen sich aus durch ihrer Fähigkeit, schwere Lasten zu tragen und gleichzeitig eine ausreichende Steifigkeit sicherzustellen. Sie sind daher entscheidend für die Gewährleistung der strukturellen Steifigkeit und Stabilität von Rahmenkonstruktionen, die oft das Rückgrat von Maschinen, Gerüsten und anderen Konstruktionen bilden.
Für den besonders versteiften Rahmenbau ist die Auswahl von Verstärkungswinkeln mit mehreren Montagebohrungen von zentraler Bedeutung. Diese Art Verstärkungswinkel ermöglicht die Verwendung mehrerer Nutensteine, was zu einer besseren Lastverteilung und somit zu einer erhöhten Steifigkeit der gesamten Konstruktion führt. Eine solche Konfiguration ist ideal für Anwendungen, in denen eine außergewöhnliche Belastbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber externen Kräften erforderlich ist. Durch die Erhöhung der Anzahl der Verbindungspunkte kann sichergestellt werden, dass die Rahmenkonstruktionen den härtesten Bedingungen standhalten, was sie für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen unerlässlich macht.

 

Arten von Verstärkungswinkeln und Versteifungswinkeln

Verstärkungswinkel und Versteifungswinkel können sowohl in Innenecken als auch Außenecken eingesetzt werden, um eine robuste Verstärkung zu gewährleisten. Es gibt verschiedene Formen dieser Winkel, die je nach spezifischem Einsatzgebiet und den zu unterstützenden Lasten ausgewählt werden.
L-förmige Versteifungswinkel werden am häufigsten verwendet. Sie passen in eine Vielzahl von Konstruktionen und werden dort verwendet, wo zwei Flächen einfach rechtwinklig miteinander verbunden werden sollen. Dreieckige Verstärkungswinkel und Versteifungswinkel werden oft in Bereichen verwendet, in denen eine besonders hohe strukturelle Steifigkeit erforderlich ist, wie z.B. in der Rahmenkonstruktion. Im Vergleich zu L-förmigen Winkeln macht die dreieckige Form den Winkel extrem stabil gegen Biegung und Verformung.
Strebenwinkel oder auch Stege sind eine besondere Form und werden verwendet, um Längen zwischen zwei Punkten zu verbinden und zusätzliche Unterstützung zu bieten, indem sie die Last verteilen und die Struktur gegen Verbiegen stabilisieren. Sie finden Anwendung überall dort, wo beispielsweise Kabel oder andere störende Gegenstände durchgeführt werden müssen. Somit kann entstehender Platz nutzbar gemacht werden.

 

Bohrungen in Verstärkungswinkeln und Versteifungswinkeln

Die Art der Bohrungen ist ein weiterer Faktor, der bei der Auswahl von Verstärkungswinkeln und Versteifungswinkeln zu berücksichtigen ist. Unterschiedliche Arten von Bohrungen bieten verschiedene Vorteile und sind für spezifische Anwendungen und Befestigungsmethoden konzipiert.

 

Senkbohrungen in Verstärkungswinkeln und Versteifungswinkeln

Senkbohrungen sind so gestaltet, dass der Kopf einer Senkschraube bündig mit der Oberfläche des Versteifungswinkels abschließt oder darin versenkt wird. Dies sorgt für eine glatte Oberfläche ohne hervorstehende Teile, was besonders in Anwendungen wichtig ist, bei denen eine ebene Fläche erforderlich ist oder wo hervorstehende Schraubenköpfe ein Hindernis oder eine Verletzungsgefahr darstellen könnten.

 

Gewindebohrungen in Verstärkungswinkeln und Versteifungswinkeln

Gewindebohrungen sind mit einem Innengewinde versehen, das es ermöglicht, einen Bolzen oder Stehbolzen direkt in den Verstärkungswinkel zu drehen. Diese Art der Bohrung ist ideal für Anwendungen, bei denen der Zugang zur Rückseite der Verbindung schwierig oder unmöglich ist. Verbindungen mit Gewindebohrung lassen sich leicht demontieren und wieder zusammensetzen, was bei Wartungsarbeiten oder bei der Notwendigkeit einer Anpassung der Konstruktion von Vorteil ist.

 

Durchgangsbohrungen in Verstärkungswinkeln und Versteifungswinkeln

Durchgangsbohrungen gehen durch den Verstärkungswinkel hindurch. Sie ermöglichen zum einen die Befestigung mit einer Mutter von der gegenüberliegenden Seite und zum anderen Schraubverbindungen mit dem zu verschraubenden Bauteil. Durchgangsbohrungen ermöglichen eine einfache Anpassung der Schraubenlänge und die Verwendung verschiedener Befestigungselemente, was sie zu einer flexiblen Option für viele Anwendungen macht.

 

Befestigung von Verstärkungswinkeln und Versteifungswinkeln

Bei der Befestigung von Verstärkungswinkeln und Versteifungswinkeln ist es ausschlaggebend, die richtigen Schrauben in Kombination mit Nutprofilen zu verwenden, um eine solide Verbindung zwischen den Winkeln und der Struktur zu schaffen. Dabei sollte auf die passende Größe und das geeignete Material der Schrauben geachtet werden, um sowohl eine optimale Passform als auch die notwendige Festigkeit zu erreichen. Nutprofile bieten eine hervorragende Basis für die Montage, da sie eine präzise Ausrichtung ermöglichen und gleichzeitig eine hohe Belastbarkeit der Verbindung sicherstellen. Um die Zuverlässigkeit weiter zu erhöhen, empfiehlt sich der Einsatz von Schraubensicherungsmitteln. Diese verhindern das unbeabsichtigte Lösen der Schrauben, das durch Vibrationen oder wechselnde Belastungen verursacht werden kann. Zusätzlich bieten Sicherungsscheiben eine weitere Ebene der Festigkeit, indem sie die Last gleichmäßig verteilen und somit den punktuellen Flächendruck auf die Verbindungsstelle reduzieren. Durch die sorgfältige Auswahl und Kombination dieser Befestigungselemente wird sichergestellt, dass die Verstärkungswinkel dauerhaft und sicher an ihrem Platz bleiben.

Anwendungsbeispiele für Verstärkungswinkel / Versteifungswinkel

Anwendungsbeispiel - Versteifungswinkel mit Kabeldurchführung

Anwendungsbeispiel - Verstärkungsrippe für Kabeldurchführung

(1) Kabel, (2) Montageplatten, (3) Verstärkungswinkel

Anwendungsbeispiel - Versteifungswinkel mit Innengewinde - Versteifungswinkel für Geräteaufnahme

Anwendungsbeispiel - Verstärkungswinkel für Geräteaufnahme

(1) Verstärkungswinkel, (2) Montageplatten, (3) Schrauben

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
RBPBA30-30-X[9-24/1]-Y[9-24/1]-G0-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA30-30-X[9-24/1]-Y[9-24/1]-G[8-15/1]-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA30-40-X[9-24/1]-Y[8-34/1]-G0-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA30-40-X[9-24/1]-Y[8-34/1]-G[8-25/1]-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA30-50-X[9-24/1]-Y[9-44/1]-G0-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA30-50-X[9-24/1]-Y[9-44/1]-G[8-35/1]-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA30-60-X[9-24/1]-Y[9-54/1]-G0-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA30-60-X[9-24/1]-Y[9-54/1]-G[8-45/1]-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA30-80-X[9-24/1]-Y[9-74/1]-G0-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA30-80-X[9-24/1]-Y[9-74/1]-G[8-65/1]-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA40-40-X[9-34/1]-F0-Y[9-34/1]-G0-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA40-40-X[9-34/1]-F0-Y[9-34/1]-G[8-25/1]-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA40-40-X[9-34/1]-F[8-25/1]-Y[9-34/1]-G0-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA40-40-X[9-34/1]-F[8-25/1]-Y[9-34/1]-G[8-25/1]-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA40-50-X[9-34/1]-F0-Y[9-44/1]-G0-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA40-50-X[9-34/1]-F0-Y[9-44/1]-G[8-35/1]-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA40-50-X[9-34/1]-F[8-25/1]-Y[9-44/1]-G0-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA40-50-X[9-34/1]-F[8-25/1]-Y[9-44/1]-G[8-35/1]-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA40-60-X[9-34/1]-F0-Y[9-54/1]-G0-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA40-60-X[9-34/1]-F0-Y[9-54/1]-G[8-45/1]-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA40-60-X[9-34/1]-F[8-25/1]-Y[9-54/1]-G0-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA40-60-X[9-34/1]-F[8-25/1]-Y[9-54/1]-G[8-45/1]-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA40-80-X[9-34/1]-F0-Y[9-74/1]-G0-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA40-80-X[9-34/1]-F0-Y[9-74/1]-G[8-65/1]-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA40-80-X[9-34/1]-F[8-25/1]-Y[9-74/1]-G0-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA40-80-X[9-34/1]-F[8-25/1]-Y[9-74/1]-G[8-65/1]-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA40-100-X[9-34/1]-F0-Y[9-94/1]-G0-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA40-100-X[9-34/1]-F0-Y[9-94/1]-G[8-85/1]-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA40-100-X[9-34/1]-F[8-25/1]-Y[9-94/1]-G0-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA40-100-X[9-34/1]-F[8-25/1]-Y[9-94/1]-G[8-85/1]-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA50-50-X[9-44/1]-F0-Y[9-44/1]-G0-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA50-50-X[9-44/1]-F0-Y[9-44/1]-G[8-35/1]-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA50-50-X[9-44/1]-F[8-35/1]-Y[9-44/1]-G0-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA50-50-X[9-44/1]-F[8-35/1]-Y[9-44/1]-G[8-35/1]-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA50-60-X[9-44/1]-F0-Y[9-54/1]-G0-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA50-60-X[9-44/1]-F0-Y[9-54/1]-G[8-45/1]-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA50-60-X[9-44/1]-F[8-35/1]-Y[9-54/1]-G0-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA50-60-X[9-44/1]-F[8-35/1]-Y[9-54/1]-G[8-45/1]-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA50-80-X[9-44/1]-F0-Y[9-74/1]-G0-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA50-80-X[9-44/1]-F0-Y[9-74/1]-G[8-65/1]-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA50-80-X[9-44/1]-F[8-35/1]-Y[9-74/1]-G0-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA50-80-X[9-44/1]-F[8-35/1]-Y[9-74/1]-G[8-65/1]-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA50-100-X[9-44/1]-F0-Y[9-94/1]-G0-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA50-100-X[9-44/1]-F0-Y[9-94/1]-G[8-85/1]-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA50-100-X[9-44/1]-F[8-35/1]-Y[9-94/1]-G0-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA50-100-X[9-44/1]-F[8-35/1]-Y[9-94/1]-G[8-85/1]-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA60-60-X[9-54/1]-F0-Y[9-54/1]-G0-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA60-60-X[9-54/1]-F0-Y[9-54/1]-G[8-45/1]-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA60-60-X[9-54/1]-F[8-45/1]-Y[9-54/1]-G0-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA60-60-X[9-54/1]-F[8-45/1]-Y[9-54/1]-G[8-45/1]-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA60-80-X[9-54/1]-F0-Y[9-74/1]-G0-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA60-80-X[9-54/1]-F0-Y[9-74/1]-G[8-65/1]-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA60-80-X[9-54/1]-F[8-45/1]-Y[9-74/1]-G0-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA60-80-X[9-54/1]-F[8-45/1]-Y[9-74/1]-G[8-65/1]-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA60-100-X[9-54/1]-F0-Y[9-94/1]-G0-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA60-100-X[9-54/1]-F0-Y[9-94/1]-G[8-85/1]-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA60-100-X[9-54/1]-F[8-45/1]-Y[9-94/1]-G0-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA60-100-X[9-54/1]-F[8-45/1]-Y[9-94/1]-G[8-85/1]-M[4,​5,​6]-T[10,​12]
RBPBA80-80-X[9-74/1]-F0-Y[9-74/1]-G0-M[4,​5,​6,​8]-T[10,​12]
RBPBA80-80-X[9-74/1]-F0-Y[9-74/1]-G[8-65/1]-M[4,​5,​6,​8]-T[10,​12]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung [A] Breite
(mm)
[B] Höhe
(mm)
Dicke T
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
M
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet303010 ~ 12-04 ~ 69 ~ 249 ~ 24

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet303010 ~ 12-8 ~ 154 ~ 69 ~ 249 ~ 24

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet304010 ~ 12-04 ~ 69 ~ 248 ~ 34

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet304010 ~ 12-8 ~ 254 ~ 69 ~ 248 ~ 34

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet305010 ~ 12-04 ~ 69 ~ 249 ~ 44

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet305010 ~ 12-8 ~ 354 ~ 69 ~ 249 ~ 44

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet306010 ~ 12-04 ~ 69 ~ 249 ~ 54

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet306010 ~ 12-8 ~ 454 ~ 69 ~ 249 ~ 54

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet308010 ~ 12-04 ~ 69 ~ 249 ~ 74

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet308010 ~ 12-8 ~ 654 ~ 69 ~ 249 ~ 74

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet404010 ~ 12004 ~ 69 ~ 349 ~ 34

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet404010 ~ 1208 ~ 254 ~ 69 ~ 349 ~ 34

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet404010 ~ 128 ~ 2504 ~ 69 ~ 349 ~ 34

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet404010 ~ 128 ~ 258 ~ 254 ~ 69 ~ 349 ~ 34

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet405010 ~ 12004 ~ 69 ~ 349 ~ 44

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet405010 ~ 1208 ~ 354 ~ 69 ~ 349 ~ 44

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet405010 ~ 128 ~ 2504 ~ 69 ~ 349 ~ 44

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet405010 ~ 128 ~ 258 ~ 354 ~ 69 ~ 349 ~ 44

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet406010 ~ 12004 ~ 69 ~ 349 ~ 54

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet406010 ~ 1208 ~ 454 ~ 69 ~ 349 ~ 54

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet406010 ~ 128 ~ 2504 ~ 69 ~ 349 ~ 54

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet406010 ~ 128 ~ 258 ~ 454 ~ 69 ~ 349 ~ 54

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet408010 ~ 12004 ~ 69 ~ 349 ~ 74

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet408010 ~ 1208 ~ 654 ~ 69 ~ 349 ~ 74

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet408010 ~ 128 ~ 2504 ~ 69 ~ 349 ~ 74

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet408010 ~ 128 ~ 258 ~ 654 ~ 69 ~ 349 ~ 74

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet4010010 ~ 12004 ~ 69 ~ 349 ~ 94

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet4010010 ~ 1208 ~ 854 ~ 69 ~ 349 ~ 94

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet4010010 ~ 128 ~ 2504 ~ 69 ~ 349 ~ 94

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet4010010 ~ 128 ~ 258 ~ 854 ~ 69 ~ 349 ~ 94

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet505010 ~ 12004 ~ 69 ~ 449 ~ 44

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet505010 ~ 1208 ~ 354 ~ 69 ~ 449 ~ 44

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet505010 ~ 128 ~ 3504 ~ 69 ~ 449 ~ 44

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet505010 ~ 128 ~ 358 ~ 354 ~ 69 ~ 449 ~ 44

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet506010 ~ 12004 ~ 69 ~ 449 ~ 54

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet506010 ~ 1208 ~ 454 ~ 69 ~ 449 ~ 54

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet506010 ~ 128 ~ 3504 ~ 69 ~ 449 ~ 54

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet506010 ~ 128 ~ 358 ~ 454 ~ 69 ~ 449 ~ 54

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet508010 ~ 12004 ~ 69 ~ 449 ~ 74

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet508010 ~ 1208 ~ 654 ~ 69 ~ 449 ~ 74

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet508010 ~ 128 ~ 3504 ~ 69 ~ 449 ~ 74

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet508010 ~ 128 ~ 358 ~ 654 ~ 69 ~ 449 ~ 74

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet5010010 ~ 12004 ~ 69 ~ 449 ~ 94

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet5010010 ~ 1208 ~ 854 ~ 69 ~ 449 ~ 94

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet5010010 ~ 128 ~ 3504 ~ 69 ~ 449 ~ 94

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet5010010 ~ 128 ~ 358 ~ 854 ~ 69 ~ 449 ~ 94

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet606010 ~ 12004 ~ 69 ~ 549 ~ 54

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet606010 ~ 1208 ~ 454 ~ 69 ~ 549 ~ 54

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet606010 ~ 128 ~ 4504 ~ 69 ~ 549 ~ 54

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet606010 ~ 128 ~ 458 ~ 454 ~ 69 ~ 549 ~ 54

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet608010 ~ 12004 ~ 69 ~ 549 ~ 74

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet608010 ~ 1208 ~ 654 ~ 69 ~ 549 ~ 74

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet608010 ~ 128 ~ 4504 ~ 69 ~ 549 ~ 74

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet608010 ~ 128 ~ 458 ~ 654 ~ 69 ~ 549 ~ 74

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet6010010 ~ 12004 ~ 69 ~ 549 ~ 94

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet6010010 ~ 1208 ~ 854 ~ 69 ~ 549 ~ 94

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet6010010 ~ 128 ~ 4504 ~ 69 ~ 549 ~ 94

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet6010010 ~ 128 ~ 458 ~ 854 ~ 69 ~ 549 ~ 94

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet808010 ~ 12004 ~ 89 ~ 749 ~ 74

-

1 8 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000unbeschichtet808010 ~ 1208 ~ 654 ~ 89 ~ 749 ~ 74

Loading...

Zurück zur Kategorie Verstärkungswinkel / Versteifungswinkel

Technische Zeichnung von Verstärkungswinkeln und Versteifungswinkeln

Technische Zeichnung - Verstärkungswinkel
Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Spezifikationstabellen von Verstärkungswinkel und Versteifungswinkel

 

Teile-nummerB
Auswahl
1mm-SchritteM
(Regelgewinde)
T Auswahl
AusführungABohrabstand Seite ABohrabstand Seite B
XFYGEN 1.0038 ÄquivalentEN AW-5052 Äquivalent
Standard-wert
(EN 1.0038 Äquivalent)
RBPBS
RBPBB
RBPBM
Aluminiumlegierung, Serie 5000
RBPBA
RBPBW
303040506080  

X>Mx2
*1
 
-
*2


Y≥Mx2
*1
 



G≥Mx2
und
Y+G≤B-6
*3

oder

0
*4
456 910
 56 1212
40 40506080100 
F≥Mx2
und
X+F≤A-6
*3

oder

0
*4
456 910
 56 1212
50  506080100 456 910
 56 1212
60   6080100 456 910
 56 1212
80    80100150456 910
 5681212
100     100150456 910
 5681212
*1 Um Störungen zu vermeiden, ist Abstand X (zur ersten Gewindebohrung) vom Rand min. doppelt so groß wie M (Gewinde-Ø).
*2 Wenn A=30, verfügt Seite A über 1 Montagebohrung und Spezifikationen für Maß F sind nicht erforderlich.
*3 Bohren Sie die zweite Gewindebohrung mit einem Mindestabstand von zweimal M (Gewinde-Ø) von der ersten Bohrung und min. 6 mm vom Rand.
*4 Wenn 0 für Maße F und G angegeben ist, ist eine Befestigungsbohrung vorhanden.

 

Verstärkungswinkel/Gewindebohrungen/Wählbare Bohrungspositionen/Rechtwinkligkeit 0.05/100m:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Dreieckwinkel Ausführung (Bohrung) Gewindebohrung Werkstoff 1

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Welche Dicke und Größe benötige ich für meine Verstärkungswinkel und Versteifungswinkel?

Antwort:

Um sicherzustellen, dass ein Verstärkungswinkel bzw. Versteifungswinkel die benötigte Unterstützung und Stabilität bietet, sind unterschiedliche Aspekte zu berücksichtigen. Zum einen sind die Lasten zu bestimmen, die der Verstärkungswinkel tragen muss. Schwerere Lasten oder höhere mechanische Beanspruchungen erfordern in der Regel stärkere und dickere Winkel. Darüber hinaus können Bedingungen wie Feuchtigkeit, Temperatur und Korrosionsrisiken die Materialauswahl und damit auch die Dimensionierung beeinflussen.

Frage:

Wie wähle ich das richtige Material für meine Verstärkungswinkel und Versteifungswinkel aus?

Antwort:

In unserem Online-Shop finden Sie Verstärkungswinkel aus Stahl, Edelstahl und Aluminium. Jedes Material bietet spezifische Eigenschaften und Vorteile, die die Leistung der Winkel in unterschiedlichen Anwendungen beeinflussen. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen der Anwendung ab, einschließlich der erwarteten Lasten, der Umgebungsbedingungen und der Notwendigkeit von Korrosionsschutz. Verstärkungswinkel aus Stahl, zum Beispiel, können aufgrund ihrer hohen Festigkeit sehr hohe Lasten tragen, wohingegen solche aus Edelstahl optimalen Korrosionsschutz bieten.

Frage:

Was bedeutet die Angabe des Lochabstands bei Verstärkungswinkeln und Versteifungswinkeln?

Antwort:

Die Angabe des Lochabstands bei Verstärkungswinkeln und Versteifungswinkeln bezieht sich auf den Abstand zwischen den Mittelpunkten der Bohrungen innerhalb eines Winkels. Der Lochabstand bestimmt, wie gut der Verstärkungswinkel mit den vorbereiteten Montagepunkten an den zu verbindenden Teilen übereinstimmt. Eine exakte Übereinstimmung des Lochabstands gewährleistet eine saubere, sichere und effiziente Montage. Ein angemessener Lochabstand sorgt auch für eine gleichmäßige Verteilung der Lasten und somit zu einer höheren Gesamtstabilität.

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support