Buchsen für Prüfwerkzeuge / Ausführung mit Gewindebohrung

Buchsen für Prüfwerkzeuge / Ausführung mit Gewindebohrung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Buchsen für Prüfwerkzeuge / Ausführung mit Gewindebohrung
  • Buchsen für Prüfwerkzeuge / Ausführung mit Gewindebohrung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Buchsen für Prüfwerkzeuge/Ausführung mit Gewindebohrung:Verwandte bildanzeige
WerkstoffRundZylinderstift
EN 1.1191 äquiv.KJBNDKJBKND

Spezifikationen

Teilenummer-M-L
KJBND16-M6-L15
TeilenummerM
Auswahl
L
1mm-Schritte
Stückpreis
AusführungDKJBNDKJBKND
KJBND
KJBKND
104   5*   6*6~25
(L≤Mx3)
12456   8*
1656810S10
2056810S10
Bei KJBKND steht M-Größe mit * nicht zur Auswahl.
Für S10 ist ein M10 Feingewinde erhältlich (Steigung 1.25)

Optionen

Buchsen für Prüfwerkzeuge/Ausführung mit Gewindebohrung:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
KJBKND10-M4-L[6-12/1]
KJBKND12-M[4,​5,​6]-L[6-18/1]
KJBKND16-M[5,​6,​8,​10]-L[6-25/1]
KJBKND16-MS10-L[6-25/1]
KJBKND20-M[5,​6,​8,​10]-L[6-25/1]
KJBKND20-MS10-L[6-25/1]
KJBND10-M[4,​5,​6]-L[6-18/1]
KJBND12-M[4,​5,​6,​8]-L[6-24/1]
KJBND16-M[5,​6,​8,​10]-L[6-25/1]
KJBND16-MS10-L[6-25/1]
KJBND20-M[5,​6,​8,​10]-L[6-25/1]
KJBND20-MS10-L[6-25/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Buchsen-Ø D
(Ø)
Gesamtlänge L
(mm)
Auswahl des Gewinde-Ø (Feingewinde) [MS]
(mm)
Auswahl des Schrauben-Ø (Regelgewinde) [M]
(mm)
1 7 Arbeitstage 10Dowel Pin106 ~ 12-4
1 7 Arbeitstage 10Dowel Pin126 ~ 18-4 ~ 6
1 7 Arbeitstage 10Dowel Pin166 ~ 25-5 ~ 10
1 7 Arbeitstage 10Dowel Pin166 ~ 2510-
1 7 Arbeitstage 10Dowel Pin206 ~ 25-5 ~ 10
1 7 Arbeitstage 10Dowel Pin206 ~ 2510-
1 7 Arbeitstage 10Round106 ~ 18-4 ~ 6
1 7 Arbeitstage 10Round126 ~ 24-4 ~ 8
1 7 Arbeitstage 10Round166 ~ 25-5 ~ 10
1 7 Arbeitstage 10Round166 ~ 2510-
1 7 Arbeitstage 10Round206 ~ 25-5 ~ 10
1 7 Arbeitstage 10Round206 ~ 2510-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Standardausführung Gerade Bohrung wählbar Gerade Bohrungsausführung Runde Form
Mit oder ohne Gewinde Innengewinde Außen-Ø-Toleranz frei wählbar Standard Werkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang Härte Nicht im Lieferumfang Werkstoff EN 1.1191 Äquiv.

Ergänzungsartikel

Technischer Support