Kugelführungen

Kugelführungen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kugelführungen:Verwandte bildanzeige
 Material: ISO-TC90 äquiv.
 Härte: 53~58HRC

Spezifikationen

Teilenummer
BBT6
TeilenummerDk5LdStückpreisMengen-Rabatt
AusführungD1 ~ 19 Stk.20~4950~199200~500
BBT66+0.006
+0.001
822
88+0.007
+0.001
103
10101243
1212+0.009
+0.001
145
1616188
Bei Verwendung mit einem Kugelstößel gleiche Nr. auswählen (M=D). (BBT6 auch für M5 anwendbar)

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BBT6
BBT8
BBT10
BBT12
BBT16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L
(mm)
Durchmesser D
(mm)

2.60 €

1 Verfügbar auf Anfrage

Auf Lager

1086

2.60 €

1 Verfügbar auf Anfrage

Auf Lager

10108

3.05 €

1 auf Anfrage 101210

3.05 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10--

3.39 €

1 Verfügbar auf Anfrage 101816

Loading...

  1. 1

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support