Gummi-Platten / Durchgangsbohrungen, Senkbohrungen / Shore A60, A65 / CR / Klebeschicht

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zurück zur Kategorie Platten (Polyurethankautschuk, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

A frei wählbare AusführungA, B Konfigurierbare AusführungWerkstoffHärteFarbe
ohne KlebeschichtKlebstoffohne KlebeschichtKlebstoff
RBCMRBCMARBCMFRBCMFAChloropren-Kautschuk (CR)Shore A65Schwarz
RBOMRBOMARBOMFRBOMFAChloroprenkautschukplatten (CR), schmutzabweisendShore A60Grau
RBCWRBCWARBCWFRBCWFAChloropren-Kautschuk (CR)Shore A60Weiß
Dicke des Klebstoffs: 0.14~0.2mm.
Angaben zur Klebekraft siehe >> S.438 (ADTR).
Die zulässige Temperatur für Dichtungen beträgt 80°C.

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes

■Quadratische Ausführung, Bandausführung
Teilenummer-A
RBCM5-100
RBOM10-500

■A, B konfigurierbar - Standard-/Bohrungsausführung
Teilenummer-A-B-F-G-Schraube, Nenn-Ø
RBCMF10 -110-65      
RBCMF4H20-200-150-F140-G100-Z5

Zusätzliche Optionen / Änderungen

Generelle Informationen zu Platten (Polyurethankautschuk, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

 

Auswahldetails von Platten (Polyurethankautschuk, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

- Material: Polyurethankautschuk (PU / PUR), wärmebeständiger Polyurethankautschuk, rückprallarmer Polyurethankautschuk, abriebfester Polyurethankautschuk, antistatisches Polyurethan, Nitril (NBR), Chloroprenkautschuk (CR), Polyethylen (EPDM), Silikon (SI), Fluor (FPM), Butylkautschuk (IIR), Naturkautschuk (NR), Hartgummi, spezieller synthetischer Kautschuk, Polyurethanschaumstoff, wärmeisolierender Schaumstoff, Polyethylen-Schaumstoff, rückprallarmer Schaumstoff

- Dicke (mm): 0.5 bis 50

- Breite (mm): 3 bis 500

- Länge (mm): 10 bis 2000

 

Beschreibung / Grundlagen

Schaumstoffplatten und Gummiplatten sind zur Dämpfung oder auch zur Schalldämmung vorgesehen. Diese bietet MISUMI in verschiedenen Shore härten für die unterschiedlichsten Aufgaben. Durch die vielfältigen Materialien sind je nach Anwendungsfall unterschiedliche Resistenzen gegenüber Umwelteinflüssen möglich. Die Schaumstoffplatten tragen in Maschinen zur Schallreduktion bei und können die Schallemissionen einer Anlage senken. Weitere Informationen zu den Eigenschaften der Schaumstoffe finden Sie in diesem Link.
Gummiplatten oder Schaumstoffplatten eignen sich zudem in Förderanlagen, um zu transportierende Bauteile entweder gedämpft aufzufangen oder als seitliche Führung bei einem Anstoßen der Bauteile diese vor Beschädigung zu schützen. Hartgummiplatten oder rückprallarme Platten aus Gummi oder Schaumstoff reduzieren die Aufprallenergie der Bauteile. Diese minimieren und verkürzen dadurch Vibrationen in einer Anwendung.
MISUMI bietet zudem sehr abriebfestes Polyurethan (Vulkollan), welche eine sechsfach höhere Abriebsfestigkeit aufweist gegenüber herkömmlichem Polyurethan.
Keramische Polyurethanplatten enthalten Keramikpartikel. Diese können nach der maschinellen Bearbeitung trotz niedriger Shore-Härte eine glatte Oberfläche erhalten.
Die Polyurethankautschuk-Platten sind ebenfalls antistatisch verfügbar. Der spezifische Widerstand antistatischer Polyurethanplatten verhindert eine statische Aufladung. Somit können eventuelle Schäden an elektronischen Bauteilen verhindert werden.
Für Anwendungsfälle mit höheren Temperaturen bietet MISUMI wärmebeständiges Polyurethankautschuk an, welches einem Temperaturbereich von ca. ~120°C standhalten kann (genaue Informationen finden Sie in den Produktspezifikationen).
MISUMI bietet ebenfalls reibungsarme und reibungshemmende Gummiplatten. Reibungsarme Gummiplatten werden häufig in der schonenden Bauteilführung für Gurtförderer und Rollenbahnen verwendet.
Filzplatten besitzen die Eigenschaft über die Kapillarwirkung Öl und andere Flüssigkeiten aufzunehmen oder abzugeben. Diese Eigenschaft kann genutzt werden, um z.B. überschüssiges Öl auf einem Gurtförderer zu entfernen.

Für eine vereinfachte Montage bietet MISUMI auch Gummiplatten und Schaumstoffplatten die selbstklebend sind an. Zusätzlich finden Sie hier Doppelseitiges Klebeband für Kautschukplatten und Schaumstoffplatten, um diese anzubringen.

Weitere Eigenschaften zu den Schaumstoffplatten und Gummiplatten finden Sie in den Eigenschaften von Polyurethankautschuken, Kautschuken und Schaumstoffen als PDF.

MISUMI bietet diese Produkte ebenfalls in runder Form als Scheiben und Hülsen aus Gummi, Kautschuk, Schaumstoff und Filz an.

 

Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiel
(1) reibungsarme Gummiplatte (2) Gurtförderer 

Anwendungsbeispiel
(1) Schwingungsdämpfende Platte

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
RBCM1-3
RBCM1-5
RBCM1-10
RBCM1-20
RBCM1-30
RBCM1-40
RBCM1-50
RBCM1-80
RBCM1-100
RBCM1-300
RBCM1-500
RBCM2-3
RBCM2-5
RBCM2-10
RBCM2-20
RBCM2-30
RBCM2-40
RBCM2-50
RBCM2-80
RBCM2-100
RBCM2-300
RBCM2-500
RBCM3-3
RBCM3-5
RBCM3-10
RBCM3-20
RBCM3-30
RBCM3-40
RBCM3-50
RBCM3-80
RBCM3-100
RBCM3-300
RBCM3-500
RBCM5-3
RBCM5-5
RBCM5-10
RBCM5-20
RBCM5-30
RBCM5-40
RBCM5-50
RBCM5-80
RBCM5-100
RBCM5-300
RBCM5-500
RBCM10-3
RBCM10-5
RBCM10-10
RBCM10-20
RBCM10-30
RBCM10-40
RBCM10-50
RBCM10-80
RBCM10-100
RBCM10-300
RBCM10-500
RBCM15-300
RBCM15-500
RBCM20-300
RBCM20-500
RBCM30-300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Klebschicht [T] Dicke
(mm)
[A] Breite
(mm)
[B] Länge
(mm)
Härte (Shore, Asker, Eindringtiefe) Farbe Spezifikationen Bohrungsbearbeitung [N] Nenndurchmesser - Durchgangsbohrung [F] Abstand - Bohrungen
(mm)
[G] Abstand - Bohrung/Kante
(mm)
[Z] Nenndurchmesser - Senkbohrung

2.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)ohne13500Shore A65schwarzA (wählbar)keine Bohrungen----

2.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)ohne15500Shore A65schwarzA (wählbar)keine Bohrungen----

2.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)ohne110500Shore A65schwarzA (wählbar)keine Bohrungen----

2.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)ohne120500Shore A65schwarzA (wählbar)keine Bohrungen----

2.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)ohne130500Shore A65schwarzA (wählbar)keine Bohrungen----

2.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)ohne140500Shore A65schwarzA (wählbar)keine Bohrungen----

3.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)ohne150500Shore A65schwarzA (wählbar)keine Bohrungen----

3.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)ohne180500Shore A65schwarzA (wählbar)keine Bohrungen----

4.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)ohne1100500Shore A65schwarzA (wählbar)keine Bohrungen----

5.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)ohne1300300Shore A65schwarzA (wählbar)keine Bohrungen----

12.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)ohne1500500Shore A65schwarzA (wählbar)keine Bohrungen----

2.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)ohne23500Shore A65schwarzA (wählbar)keine Bohrungen----

2.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)ohne25500Shore A65schwarzA (wählbar)keine Bohrungen----

2.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)ohne210500Shore A65schwarzA (wählbar)keine Bohrungen----

2.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)ohne220500Shore A65schwarzA (wählbar)keine Bohrungen----

3.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)ohne230500Shore A65schwarzA (wählbar)keine Bohrungen----

3.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)ohne240500Shore A65schwarzA (wählbar)keine Bohrungen----

3.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)ohne250500Shore A65schwarzA (wählbar)keine Bohrungen----

4.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)ohne280500Shore A65schwarzA (wählbar)keine Bohrungen----

5.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)ohne2100500Shore A65schwarzA (wählbar)keine Bohrungen----

7.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)ohne2300300Shore A65schwarzA (wählbar)keine Bohrungen----

18.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)ohne2500500Shore A65schwarzA (wählbar)keine Bohrungen----

2.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)ohne33500Shore A65schwarzA (wählbar)keine Bohrungen----

2.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)ohne35500Shore A65schwarzA (wählbar)keine Bohrungen----

2.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)ohne310500Shore A65schwarzA (wählbar)keine Bohrungen----

3.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)ohne320500Shore A65schwarzA (wählbar)keine Bohrungen----

3.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)ohne330500Shore A65schwarzA (wählbar)keine Bohrungen----

3.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)ohne340500Shore A65schwarzA (wählbar)keine Bohrungen----

4.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)ohne350500Shore A65schwarzA (wählbar)keine Bohrungen----

5.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)ohne380500Shore A65schwarzA (wählbar)keine Bohrungen----

6.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)ohne3100500Shore A65schwarzA (wählbar)keine Bohrungen----

9.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)ohne3300300Shore A65schwarzA (wählbar)keine Bohrungen----

23.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)ohne3500500Shore A65schwarzA (wählbar)keine Bohrungen----

2.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)ohne53500Shore A65schwarzA (wählbar)keine Bohrungen----

2.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)ohne55500Shore A65schwarzA (wählbar)keine Bohrungen----

2.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)ohne510500Shore A65schwarzA (wählbar)keine Bohrungen----

3.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)ohne520500Shore A65schwarzA (wählbar)keine Bohrungen----

4.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)ohne530500Shore A65schwarzA (wählbar)keine Bohrungen----

4.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)ohne540500Shore A65schwarzA (wählbar)keine Bohrungen----

5.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)ohne550500Shore A65schwarzA (wählbar)keine Bohrungen----

7.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)ohne580500Shore A65schwarzA (wählbar)keine Bohrungen----

9.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)ohne5100500Shore A65schwarzA (wählbar)keine Bohrungen----

14.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)ohne5300300Shore A65schwarzA (wählbar)keine Bohrungen----

35.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)ohne5500500Shore A65schwarzA (wählbar)keine Bohrungen----

2.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)ohne103500Shore A65schwarzA (wählbar)keine Bohrungen----

2.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)ohne105500Shore A65schwarzA (wählbar)keine Bohrungen----

3.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)ohne1010500Shore A65schwarzA (wählbar)keine Bohrungen----

4.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)ohne1020500Shore A65schwarzA (wählbar)keine Bohrungen----

6.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)ohne1030500Shore A65schwarzA (wählbar)keine Bohrungen----

7.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)ohne1040500Shore A65schwarzA (wählbar)keine Bohrungen----

9.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)ohne1050500Shore A65schwarzA (wählbar)keine Bohrungen----

13.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)ohne1080500Shore A65schwarzA (wählbar)keine Bohrungen----

16.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)ohne10100500Shore A65schwarzA (wählbar)keine Bohrungen----

26.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)ohne10300300Shore A65schwarzA (wählbar)keine Bohrungen----

69.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)ohne10500500Shore A65schwarzA (wählbar)keine Bohrungen----

38.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)ohne15300300Shore A65schwarzA (wählbar)keine Bohrungen----

103.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)ohne15500500Shore A65schwarzA (wählbar)keine Bohrungen----

51.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)ohne20300300Shore A65schwarzA (wählbar)keine Bohrungen----

137.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)ohne20500500Shore A65schwarzA (wählbar)keine Bohrungen----

75.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Chloroprenkautschuk (CR)] Chloroprenkautschuk (CR)ohne30300300Shore A65schwarzA (wählbar)keine Bohrungen----

Loading...

Zurück zur Kategorie Platten (Polyurethankautschuk, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

■ Quadratische Ausführung
TeilenummerA wählbar
AusführungT
ohne Klebeschicht
RBCM
RBOM
RBCW
Klebstoff
RBCMA
RBOMA
RBCWA
1300
2
3500
5
10(T15 oder mehr von
RBOM und RBOMA, Nur 300
)
15
20
30
Maß T=15 nicht erhältlich bei RBCW und RBCWA.

■ Bandausführung
TeilenummerA wählbar
AusführungT
ohne Klebeschicht
RBCM
RBOM
RBCW
Klebstoff
RBCMA
RBOMA
RBCWA
13
5
10
20
30
40
50
80
100
2
3
5
10
Maß L beträgt 500mm.

■ A, B konfigurierbar − Standardausführung
Teilenummer1mm-Schritte
AusführungTAB
ohne Klebeschicht
RBCMF
RBOMF
RBCWF
Klebstoff
RBCMFA
RBOMFA
RBCWFA
110~500

(T15 oder
mehr von
RBOMF und RBOMFA,
Nur 10~300)
10~500

(T15 oder
mehr von
RBOMF und RBOMFA,
Nur 10~300)
2
3
5
10
15
20
30
A≥B≥T
Maß T=15 nicht erhältlich bei RBCWF und RBCWFA.

■ A, B konfigurierbar − Bohrungsausführung
Teilenummer1mm-Schritte (A≥B≥T)0.5mm-SchritteSchraubennenn-Ø Auswahl
AusführungNenngrößeTABFGN
(Durchgangsbohrung)
Z (Senkbohrung)
ohne Klebeschicht
RBCMF
RBOMF
RBCWF
Klebstoff
RBCMFA
RBOMFA
RBCWFA
1H
2H
3H
4H
6H
125~500

(T15 oder mehr von
RBOMF und RBOMFA, Nur 25~300)
25~500

(T15 oder mehr von
RBOMF und RBOMFA, Nur 25~300)
5~495
(1H Ausführung)

9~491
(2H, 4H Ausführungen)

9~245
(3H, 6H Ausführungen)
5~495
(1H, 2H, 3H Ausführungen)

9~491
(4H, 6H Ausführungen)
3
4
5
6
8
10
-
2-
3-
5-
1034    
15 4568 
20 4568 
30 456810
A≥B≥T
Wertebereich für Maß F: Bei 1H: d(d1)/2+2.5≤F≤A-d(d1)/2-2.5, bei 2H, 4H: d(d1)+5≤F≤A-d(d1)-5, bei 3H, 6H: d(d1)+5≤F≤A/2-d(d1)/2-2.5.
Wertebereich für Maß G: Bei 1H, 2H, 3H: d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5, bei 4H, 6H: d(d1)+5≤G≤B-d(d1)-5. (d bei Durchgangsbohrungen, d1 bei Senkbohrungen)

 

Zusätzliche Optionen / Änderungen


Grundlegende Informationen

Werkstoff Kautschuk

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Wie kann eine Gummiplatte befestigt werden?

Antwort:

Eine Gummiplatte kann mit einem doppelseitiges Klebeband befestigt werden. MISUMI bietet Gummiplatten mit konfigurierbaren Durchgangsbohrungen oder Senkbohrungen mit Klebeband an.

Frage:

Gibt es Gummiplatten die anschraubbar sind?

Antwort:

MISUMI bietet Gummiplatten, die über eine Durchgangsbohrung oder Senkbohrung angeschraubt werden können. Die Gummiplatten mit Senkbohrungen eignen sich gut für Anwendungen, die eine ebene Fläche bilden müssen.

Frage:

Ist NBR Ölbeständig?

Antwort:

Der NBR-Kautschuk ist Ölbeständig und wird häufig als Dichtungsmaterial als Kautschuk oder auch als Schaumstoff verwendet. Zudem weist NBR eine gute Wärmebeständigkeit auf, der in Verbindung mit einer hohen Abriebsfestigkeit den Werkstoff NBR für Dichtungen bestens eignet.

Frage:

Welcher Werkstoff reduziert gut Schwingungen?

Antwort:

Schwingungsdämpfer aus Silikon-Gel reduzieren Schwingungen gut. Dieser elastische Werkstoff reduziert die Weitergabe von Schwingungen an das darauffolgende Bauteil und trägt zudem der Akustik bei.

Frage:

Was ist Vulkollan?

Antwort:

Vulkollan ist ein sehr abriebfester Polyurethankautschuk, der eine hohe Verschleißfestigkeit besitzt. Er zählt zu den Hochleistungskautschuken der eine geringe Druckverformung aufweist und hohen Stoßkräften standhält. Zudem hat Vulkollan eine hohe Reißfestigkeit, allerdings kann Vulkollan nach einiger Zeit farbliche Veränderung aufweisen, ohne seine mechanischen Eigenschaften zu verlieren.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support