Anschweißmutter für Reihenrohrklemmen / MCWA

Anschweißmutter für Reihenrohrklemmen / MCWA
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [fluide Medien] Luft, Wasser oder Öl



Mit den Anschweißmuttern für Reihenrohrklemmen von MISUMI werden verschiedene Komponenten oder Bauteile fest miteinander verbunden. Sie sind für den Einsatz mit Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium vorgesehen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Rohrklemmen/Schweißadapter:Verwandte bildanzeige
  Werkstoff: EN 1.0038 Äquivalent.

Spezifikationen

Teile-nummer-P oder M
MCBM38
MCMA50
- 10
MCKB100
MCWA75
-8
Teile-nummerM (Regelgewinde)TBPassende KorpusnummerStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 9 Stk.10~50
MCWA38M8162538  
50M8162550  
75M10193875  
100M102544100  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MCWA38
MCWA50
MCWA75
MCWA100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassende Hauptgehäusenr.

3.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1038

3.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050

7.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1075

11.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff EN 1.0038 Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang

Ergänzungsartikel

Technischer Support