Anschlagblöcke / Plattenform

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Anschlagblöcke/Plattenform:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Härte Oberflächenbehandlung
SBFBEN 1.1191 äquiv.-Schwarz brüniert
SBFM-Chemisch vernickelt
SBFHB40HRC~Schwarz brüniert
SBFHM40HRC~Chemisch vernickelt

Spezifikationen

Teilenummer-A-H-T
SBKHB
SBNB
SBFB
-
-
-
40
20
30
-
-
-
10
10
15
-
-
-
A10
10
5
TeilenummerA wählbarH
5mm-Schritte
TXd1d2 ℓ Stückpreis
SBFBSBFMSBFHBSBFHM
SBFB
SBFM
SBFHB
SBFHM
20304050     10~3055-5.5-    
2030405060    10~408584.54.5    
 304050607080  15~501079.55.55.5    
 3040506070809010020~50158116.56.5    
Die Schraubenmontagebohrung ist eine Durchgangsbohrung, wenn T=5. A≥H

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SBFB-[20-100/10]-[10-50/5]-[5,​8,​10,​15]
SBFHB-[20-60/10]-[10-50/5]-[5,​8,​10,​15]
SBFHB-[30-100/10]-[10-50/5]-[5,​8,​10,​15]
SBFHM-[20-80/10]-[10-50/5]-[5,​8,​10,​15]
SBFHM-[30-100/10]-[10-50/5]-[5,​8,​10,​15]
SBFM-[20-100/10]-[10-50/5]-[5,​8,​10,​15]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHärte Oberflächenbehandlung A
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
1 10 Arbeitstage 10Nicht im LieferumfangBlack Oxide Coating20 ~ 10010 ~ 505 ~ 15
1 10 Arbeitstage 1040HRC ~Black Oxide Coating20 ~ 6010 ~ 505 ~ 15
1 10 Arbeitstage 1040HRC ~Black Oxide Coating30 ~ 10010 ~ 505 ~ 15
1 10 Arbeitstage 1040HRC ~Electroless Nickel Plating20 ~ 8010 ~ 505 ~ 15
1 10 Arbeitstage 1040HRC ~Electroless Nickel Plating30 ~ 10010 ~ 505 ~ 15
1 10 Arbeitstage 10Nicht im LieferumfangElectroless Nickel Plating20 ~ 10010 ~ 505 ~ 15

Loading...

  1. 1

Ergänzungsartikel

Technischer Support