Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Werkstoff | Härte | Oberflächenbehandlung | |
Kompakt | Standard | |||
WGHBC | WGHB | EN 1.1191 äquiv. | - | Schwarz brüniert |
WGHMC | WGHM | Chemisch vernickelt | ||
- | WGHHB | 40HRC~ | Schwarz brüniert | |
- | WGHHM | Chemisch vernickelt | ||
- | WGHA | Aluminumlegierung Serie 2000 | - | - |
WGHSC | WGHS | EN 1.4301 äquiv. | ||
WGHJC | WGHJ | PMMA/Polymethylmethacrylat | ||
WGHNC | WGHN | MC Nylon | ||
- | WGHNE | elektrisch leitfähiges MC-Nylon R2 | ||
- | WGHPT | PTFE |
Teilenummer | - | A | - | H | - | T |
WGHJ | - | 40 | - | 10 | - | 20 |
Teilenummer | A wählbar | H 1mm-Schritte | T | h | X | Y | d1 | d2 | ℓ | |||||
(kompakt) WGHBC WGHSC WGHMC WGHJC WGHNC | 17 | 20 | 6~10 | 10 | H-3 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | ||||
20 | 30 | 12 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||
(Standard) WGHB WGHS WGHM WGHJ WGHHB WGHN WGHHM WGHNE WGHA WGHPT | 20 | 30 | 40 | 50 | 10~30 | 12 | H-5 | 5 | 5 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | ||
20 | 30 | 40 | 50 | 15 | 5 | 6 | 8 | 4.5 | 4.5 | |||||
30 | 40 | 50 | 60 | 20 | 7 | 9 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | |||||
30 | 40 | 50 | 60 | 15~30 | 25 | 8 | 11 | 11 | 6.5 | 6.5 | ||||
40 | 50 | 60 | 30 | 11 | 14 | 14 | 9 | 9 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
WGHA-[20-60/10]-[10-30/1]-[12,15,20,25,30] |
WGHB-[20-60/10]-[10-30/1]-[12,15,20,25,30] |
WGHBC-[17,20,30]-[6-10/1]-[10,12] |
WGHHB-[20-50/10]-[10-30/1]-[12,15,20,25,30] |
WGHHB-[30-60/10]-[10-30/1]-[12,15,20,25,30] |
WGHHM-[20-50/10]-[10-30/1]-[12,15,20,25,30] |
WGHHM-[30-60/10]-[10-30/1]-[12,15,20,25,30] |
WGHJ-[20-50/10]-[10-30/1]-[12,15,20,25,30] |
WGHJ-[30-60/10]-[10-30/1]-[12,15,20,25,30] |
WGHJC-[17,20,30]-[6-10/1]-[10,12] |
WGHM-[20-50/10]-[10-30/1]-[12,15,20,25,30] |
WGHM-[30-60/10]-[10-30/1]-[12,15,20,25,30] |
WGHMC-[17,20,30]-[6-10/1]-[10,12] |
WGHN-[20-60/10]-[10-30/1]-[12,15,20,25,30] |
WGHNC-[17,20,30]-[6-10/1]-[10,12] |
WGHNE-[20-50/10]-[10-30/1]-[12,15,20,25,30] |
WGHNE-[30-60/10]-[10-30/1]-[12,15,20,25,30] |
WGHPT-[20-60/10]-[10-30/1]-[12,15,20,25,30] |
WGHS-[20-60/10]-[10-30/1]-[12,15,20,25,30] |
WGHSC-[17,20,30]-[6-10/1]-[10,12] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Form | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Härte | Breite A (mm) | H (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Standard | Aluminum Alloy 2000 series | Not Provided | Not Provided | 20 ~ 60 | 10 ~ 30 | 12 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Standard | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | Not Provided | 20 ~ 60 | 10 ~ 30 | 12 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Compact | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | Not Provided | 17 ~ 30 | 6 ~ 10 | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Standard | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 40HRC ~ | 20 ~ 50 | 10 ~ 30 | 12 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Standard | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 40HRC ~ | 30 ~ 60 | 10 ~ 30 | 12 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Standard | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 40HRC ~ | 20 ~ 50 | 10 ~ 30 | 12 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Standard | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 40HRC ~ | 30 ~ 60 | 10 ~ 30 | 12 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Standard | Polyacetal | Not Provided | Not Provided | 20 ~ 50 | 10 ~ 30 | 12 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Standard | Polyacetal | Not Provided | Not Provided | 30 ~ 60 | 10 ~ 30 | 12 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Compact | Polyacetal | Not Provided | Not Provided | 17 ~ 30 | 6 ~ 10 | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Standard | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | Not Provided | 20 ~ 50 | 10 ~ 30 | 12 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Standard | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | Not Provided | 30 ~ 60 | 10 ~ 30 | 12 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Compact | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | Not Provided | 17 ~ 30 | 6 ~ 10 | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Standard | MC Nylon | Not Provided | Not Provided | 20 ~ 60 | 10 ~ 30 | 12 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Compact | MC Nylon | Not Provided | Not Provided | 17 ~ 30 | 6 ~ 10 | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Standard | Conductive MC Nylon R2 | Not Provided | Not Provided | 20 ~ 50 | 10 ~ 30 | 12 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Standard | Conductive MC Nylon R2 | Not Provided | Not Provided | 30 ~ 60 | 10 ~ 30 | 12 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Standard | PTFE | Not Provided | Not Provided | 20 ~ 60 | 10 ~ 30 | 12 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Standard | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | Not Provided | 20 ~ 60 | 10 ~ 30 | 12 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Compact | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | Not Provided | 17 ~ 30 | 6 ~ 10 | 10 ~ 12 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Form
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Härte
Breite A(mm)
H(mm)
T(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften