Führungen / Mit Höheneinstellung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Führungen/Mit Höheneinstellung:Verwandte bildanzeige
Teilenummer Werkstoff
WGDLJPMMA/Polymethylmethacrylat
WGDLNMC Nylon
WGDLNEelektrisch leitfähiges MC-Nylon R2

Spezifikationen

Teilenummer-A-H-T
WGDLJ-20-10-3
TeilenummerA wählbarH 1mm-SchritteT 1mm-SchritteBWFXd1d2 ℓ bStückpreis
WGDLJWGDLNWGDLNE
WGDLJ
WGDLN
WGDLNE
153~52~51010444.82.42.47
203~123~10201053.56.53.53.515
303~223~1530155684.54.525
403~324020799.55.55.535
503~425045

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
WGDLJ-[15,​20,​30,​40,​50]-[3-42/1]-[2-5/1]
WGDLJ-[15,​20,​30,​40,​50]-[3-42/1]-[3-15/1]
WGDLN-[15,​20,​30,​40,​50]-[3-42/1]-[2-5/1]
WGDLN-[15,​20,​30,​40,​50]-[3-42/1]-[3-15/1]
WGDLNE-[15,​20,​30,​40,​50]-[3-42/1]-[2-15/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Breite A
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
1 6 Arbeitstage 10Polyacetal15 ~ 503 ~ 422 ~ 5
1 6 Arbeitstage 10Polyacetal15 ~ 503 ~ 423 ~ 15
1 6 Arbeitstage 10MC Nylon15 ~ 503 ~ 422 ~ 5
1 6 Arbeitstage 10MC Nylon15 ~ 503 ~ 423 ~ 15
1 6 Arbeitstage 10Conductive MC Nylon R215 ~ 503 ~ 422 ~ 15

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Führungen/Mit Höheneinstellung:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Oberflächenbehandlung Not Provided Härte Not Provided

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support