Kompakte Kugelventile / Rostfreier Stahl / PT-Innengewinde / PT-Innengewinde

Kompakte Kugelventile / Rostfreier Stahl / PT-Innengewinde / PT-Innengewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Dieser kompakte Kugelhahn hat ein geringes Drehmoment und ermöglicht ein sanftes Öffnen und Schließen.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kompakte Kugelventile/Rostfreier Stahl/PT-Innengewinde/PT-Innengewinde:Verwandte bildanzeige
  Werkstoff: EN 1.4308 Äquivalent.

Spezifikationen

Teile-nummer
BBPPS11
Teile-nummerRc
(PT)
LSchlüsselflächen BHStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1~4 Stk.5~20 Stk.
BBCCS11 1/8361724  
22 1/439
33 3/8532126  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BBCCS11
BBCCS22
BBCCS33
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Länge
(mm)
Höhe
(mm)
Nr.

41.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/81/8362411

41.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/41/4392422

52.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3/83/8532633

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Kompakte Kugelventile/Rostfreier Stahl/PT-Innengewinde/PT-Innengewinde:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen
Passende FlüssigkeitWasser, Luft, Öl
Betriebstemperaturbereich-10~80˚C (kein Frost)
Normaler Betriebsdruck0.98MPa

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form gerade Lauffläche Grundwerkstoff EN 1.4308 Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Kugelventil, Ausführung Standard, Bohrungstyp Versorgungsseite, Verbindungsausführung RC (PT) Steuerseite, Verbindungsausführung RC (PT)
Griffform Griffhebel, Ausführung Kugelpfanne, Material PTFE (einschließlich Glasfaser) Betriebstemperaturbereich(℃) -10::120
Handgriff-Ø(Ø) 30 Betriebsmethode Manuelle Ausführung

Ergänzungsartikel

Technischer Support