Magnete / Mit Halter / Mit Gewinde / bündige Ausführung

Magnete / Mit Halter / Mit Gewinde / bündige Ausführung
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Dieser Magnet mit Halterung hat die stärkste Anziehungskraft. Die Vakuumoberfläche hat keine Rillen oder Unebenheiten, um Staubansammlungen zu vermeiden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Magnete/Mit Halter/Mit Gewinde/bündige Ausführung:Verwandte bildanzeige
TeilenummerWärmebeständigkeitPolarität
 Werkstoff Oberflächenbehandlung Werkstoff Oberflächenbehandlung WerkstoffVorderseiteRückseite
HXFEN 1.0736 äquiv.Chemisch vernickeltNeodym Magnetvernickelt80°CMessing
(EN CW640N äquiv.)
NS

Spezifikationen

Teilenummer
HXF10
TeilenummerLMxP (Regelgewinde)Anziehungskraft N {kgf}Magnetische Oberflächen-FlussdichteGauss [G]d1d2BStückpreisMengen-Rabatt
AusführungD1 ~ 3 Stk.4~910~4950~200
HXF45M2x0.41.5 {0.1}2400~2800232.5
52.0 {0.2}2600~30002.53.5
68M3x0.55.9 {0.6}2100~3000453
89.8 {1.0}2300~330067
10M4x0.720.6 {2.1}2500~360089
131045.1 {4.6}2500~360010114
16M5x0.889.2 {9.1}3000~440012145
20128.5 {13.1}3200~46001518
2513M6x1.0225.5 {23.0}3200~46001823
Anziehungskraft und magnetische Oberflächen-Flussdichte dienen nur Referenzzwecken.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HXF4
HXF5
HXF6
HXF8
HXF10
HXF13
HXF16
HXF20
HXF25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnziehungskraft (Bereich frei wählbar)
(N)
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar)
(N)
Runde Form, Außen-Ø D (A)
(Ø)

19.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10bis zu 10,01.54

17.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10bis zu 10,02.05

13.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10bis zu 10,05.96

11.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10bis zu 10,09.88

11.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020.1-30.020.610

12.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1040.1 bis 50.045.113

14.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1080.1 bis 90.089.216

18.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10100.1 oder mehr128.520

21.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10100.1 oder mehr225.525

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Magnete/Mit Halter/Mit Gewinde/bündige Ausführung:Verwandte bildanzeige
 ■ Merkmale:
•Höchste Anziehungskraft verglichen mit anderen Magneten mit Haltern gleicher Größe.
•Keine Riefen oder Erhebungen auf der Oberfläche, an denen sich Staub sammelt.

Grundlegende Informationen

Form Rund Magnetausführung (Werkstoff) Neodym-Magnet Haltermaterial EN 1.0718 Äquiv.
Halter-Oberflächenbehandlung Electroless Nickel Plating Mit Schraube N

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support