Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Wärme- beständig Temperatur | ||||
Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ||
HXY | EN 1.0718 äquiv. | Chemisch vernickelt | Neodym Magnet | vernickelt | 80°C |
Teilenummer |
HXY10 |
Teilenummer | L | Anziehungskraft N {kgf} | Magnetische Oberflächen-FlussdichteGauss [G] | d | d1 | A | B | H | Stückpreis | |
Ausführung | D | |||||||||
HXY | 10 | 6 | 8.8 {0.9} | 1000~1500 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | |
13 | 8 | 18.6 {1.9} | 1800~2600 | 11 | 6 | 2.5 | ||||
16 | 39.2 {4.0} | 2100~3100 | 14 | 8 | 3 | |||||
20 | 10 | 78.4 {8.0} | 2100~3100 | 18 | 10 | 4 | 2.0 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HXY10 |
HXY13 |
HXY16 |
HXY20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anziehungskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Anziehungskraft (Wert konfigurierbar) (N) | Runde Form, Außen-Ø D (A) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 8.8 | 10 | |
18.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10.1 bis 20.0 | 18.6 | 13 | |
20.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 30.1 bis 40.0 | 39.2 | 16 | |
22.41 € 7.84 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 70.1 bis 80.0 | 78.4 | 20 |
Loading...
Form | Rund | Magnetausführung (Werkstoff) | Neodym-Magnet | Haltermaterial | EN 1.0718 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Halter-Oberflächenbehandlung | Electroless Nickel Plating | Mit Schraube | N |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anziehungskraft (Bereich frei wählbar)(N)
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar)(N)
Runde Form, Außen-Ø D (A)(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften