Magnete / Mit Haltern / Toleranz h7

Magnete / Mit Haltern / Toleranz h7
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein Magnet mit einer Halterung mit h7-Toleranz. Die hitzebeständige Temperatur beträgt 80°C.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Magnete/Mit Haltern/Toleranz h7:Verwandte bildanzeige
Teilenummer
 Werkstoff Oberflächenbehandlung Werkstoff Oberflächenbehandlung
HXG
HXGS
EN 1.0718 äquiv.Chemisch vernickeltNeodym Magnetvernickelt

TeilenummerWärmebeständigkeit
 Werkstoff
HXG
HXGS
Messing (EN CW614N äquiv.)80°C

Spezifikationen

Teilenummer-L
HXB10
HXG10
-
8
TeilenummerDh7LAnziehungskraft N {kgf}Magnetische Oberflächen-FlussdichteGauss [G]d1d2BHWStückpreis
AusführungD
HXG60
-0.012
6 2.9 {0.3}680~7504535 2
80
-0.015
8.8 {0.9}750~82056
10 9.8 {1.0}1000~150089
130
-0.018
844.1 {4.5}1000~1500101146
1668.6 {7.0}1200~18001213
HXGS60
-0.012
5 2.9 {0.3}2500~3000453--
80
-0.015
9.8 {1.0}3000~340056
1015.6 {1.6}3500~400089
130
-0.018
658.8 {6.0}3500~40001011
1688.2 {9.0}3600~41001213
Anziehungskraft und magnetische Oberflächen-Flussdichte dienen nur Referenzzwecken.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HXG6
HXG8
HXG10
HXG13
HXG16
HXGS6
HXGS8
HXGS10
HXGS13
HXGS16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnziehungskraft (Bereich frei wählbar)
(N)
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar)
(N)
Runde Form, Außen-Ø D (A)
(Ø)

16.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10---

14.74 €

6.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10bis zu 10,08.88

13.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10bis zu 10,09.810

15.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1040.1 bis 50.044.113

17.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1060.1 bis 70.068.616

15.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10bis zu 10,02.96

13.73 €

5.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10bis zu 10,09.88

12.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010.1 bis 20.015.610

14.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1050.1 bis 60.058.813

16.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1080.1 bis 90.088.216

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Rund Magnetausführung (Werkstoff) Neodym-Magnet Haltermaterial EN 1.0718 Äquiv.
Halter-Oberflächenbehandlung Electroless Nickel Plating Mit Schraube N

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support