Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Halter | Urethan | Magnet | Wärmebeständigkeit | ||
Mit Gewinde | Mit Gewindebohrung | Werkstoff | Werkstoff | Härte | Werkstoff | |
HXX | HXXH | EN 1.4301 äquiv. | Polyurethan auf Etherbasis | Shore A90 | Neodym Magnet | 80°C |
HXXA | - | Shore A70 |
Teilenummer |
HXX10 |
Teilenummer | MxP (Regelgewinde) | L | ℓ 1 | ℓ 2 | f | m | W | R | Anziehungskraft N {kgf} | Magnetische Oberflächen-FlussdichteGauss [G] | HXX, HXXA | ||
Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||||||||||||
Ausführung | D | 1~4 Stk. | 5~50 | ||||||||||
HXX HXXA | 10 | M5x0.8 | 16 | 10 | 4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4.0 {0.40} | 3000~3200 | ||
12 | M6x1.0 | 2 | 10 | 10 | 2 | 6.5 {0.66} | 2900~3100 | ||||||
16 | M8x1.25 | 18 | 11 | 5 | 12 | 14 | 8.0 {0.81} | 2700~2900 | |||||
20 | M10x1.5 | 20 | 13 | 6 | 14 | 17 | 3 | 17.7 {1.8} | 2600~2800 | ||||
25 | M10x1.5 | 22 | 15 | 8 | 14 | 22 | 35.0 {3.56} | 2900~3100 |
Teilenummer | MxP (Regelgewinde) | L | ℓ 1 | ℓ 2 | W | R | Anziehungskraft N {kgf} | Magnetische Oberflächen-FlussdichteGauss [G] | HXXH | ||
Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||||||||||
Ausführung | D | 1~4 Stk. | 5~50 | ||||||||
HXXH | 10 | M4x0.7 | 15 | 9 | 4 | 8 | 1 | 4.0 {0.40} | 3000~3200 | ||
12 | M4x0.7 | 10 | 2 | 6.5 {0.66} | 2900~3100 | ||||||
16 | M5x0.8 | 17 | 10 | 5 | 14 | 8.0 {0.81} | 2700~2900 | ||||
20 | M5x0.8 | 17 | 3 | 17.7 {1.8} | 2600~2800 | ||||||
25 | M6x1.0 | 18 | 11 | 6 | 22 | 35.0 {3.56} | 2900~3100 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HXX10 |
HXX12 |
HXX16 |
HXX20 |
HXX25 |
HXXA10 |
HXXA12 |
HXXA16 |
HXXA20 |
HXXA25 |
HXXH10 |
HXXH12 |
HXXH16 |
HXXH20 |
HXXH25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anziehungskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Anziehungskraft (Wert konfigurierbar) (N) | Runde Form, Außen-Ø D (A) (Ø) | Modell | Schraubenlänge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | bis zu 10,0 | 4 | 10 | - | Shore A90 | |
22.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 6.5 | 12 | - | Shore A90 | |
25.82 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | bis zu 10,0 | 8 | 16 | - | Shore A90 | |
31.35 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10.1 bis 20.0 | 17.7 | 20 | - | Shore A90 | |
35.39 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30.1 bis 40.0 | 35 | 25 | - | Shore A90 | |
20.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 4 | 10 | - | Shore A70 | |
22.55 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | bis zu 10,0 | 6.5 | 12 | - | Shore A70 | |
25.82 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | bis zu 10,0 | 8 | 16 | - | Shore A70 | |
31.35 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10.1 bis 20.0 | 17.7 | 20 | - | Shore A70 | |
35.39 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30.1 bis 40.0 | 35 | 25 | - | Shore A70 | |
20.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 4 | 10 | Tapped Type | Shore A90 | |
22.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 6.5 | 12 | Tapped Type | Shore A90 | |
25.82 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | bis zu 10,0 | 8 | 16 | Tapped Type | Shore A90 | |
31.24 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10.1 bis 20.0 | 17.7 | 20 | Tapped Type | Shore A90 | |
35.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30.1 bis 40.0 | 35 | 25 | Tapped Type | Shore A90 |
Loading...
Form | Rund | Magnetausführung (Werkstoff) | Neodym-Magnet | Haltermaterial | EN 1.4301 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Mit Schraube | N |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anziehungskraft (Bereich frei wählbar)(N)
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar)(N)
Runde Form, Außen-Ø D (A)(Ø)
Modell
Schraubenlänge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften