Einfache Schienenführungen / Aluminium, wartungsfrei

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Einfache Schienenführungen/Aluminium, wartungsfrei:Verwandte bildanzeige
AusführungArtikel-bez. Werkstoff Oberflächenbehandlung
Set (1 Schlitten + 1 Schiene)
ohne Feststellermit Anschlag
SROM
(mit Gewindebohrung)
SROZ
(Ausführung mit Senkbohrung)
SROMST
(mit Gewindebohrung)
SROZST
(Ausführung mit Senkbohrung)
FührungsschieneAluminiumlegierungKlar eloxiert
SchlittenPolyacetal-
EN CW614N Äquivalent-
Aluminiumlegierung-
AnschlagAluminiumlegierungKlar eloxiert
StellschraubeRostfreier Stahl-
Wählen Sie Ausführung mit Anschlag, um Abfallen des Schlittens zu verhindern.

Spezifikationen

Teilenummer-L
SROM15
SROZ25
-
-
1040
540
TeilenummerL
Auswahl
Befestigung
Anz. Bohrungen
Effektiver Hub, 1 SchlittenTragzahl
N(kgf)
Stückpreis
AusführungNr.Kein Anschlag*1Mit Anschlag*2SROM15SROMST15
mit Gewindebohrung
SROM
(Ohne Anschlag)
SROMST
(Mit Anschlag)
15902644428(3)
* Abhängig von den Einsatzbedingungen.
140311494
1904164144
2405214194
2906264244
3407314294
3908364344
4409414394
49010464444
54011514494
59012564544
64013614594
69014664644
74015714694
79016764744
84017814794
89018864844
94019914894
99020964944
1040211014994

TeilenummerL
Auswahl
Befestigung
Anz. Bohrungen
Effektiver Hub, 1 SchlittenTragzahl
N(kgf)
Stückpreis
AusführungNr.Kein Anschlag*1Mit Anschlag*2SROM25SROZ25SROMST25SROZST25
mit Gewindebohrung
SROM
(Ohne Anschlag)
SROMST
(Mit Anschlag)

Senkbohrung
SROZ
(Ohne Anschlag)
SROZST
(Mit Anschlag)
2590252-110(11)
* Abhängig von den Einsatzbedingungen.
--
140310262
1904152112
2405202162
2906252212
3407302262
3908352312
4409402362
49010452412
54011502462
59012552512
64013602562
69014652612
74015702662
79016752712
84017802762
89018852812
94019902862
99020952912
1040211002962
*1 Effektiver Hub (kein Anschlag) ist die Maßzahl mit einem Spielraum von ca. 3mm an jedem Ende, um das Herausfallen des Schlittens zu vermeiden.
*2 Effektiver Hub (mit Anschlag) ist die Maßzahl mit einem Spielraum von ca. 3mm von den Kontaktflächen der Schlitten und Anschlägen, um Konflikt zwischen ihnen zu vermeiden.
Höchstzulässige Geschwindigkeit ist 0.85m/s

Optionen

Einfache Schienenführungen/Aluminium, wartungsfrei:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SROM15-[90,​140,​190,​240,​290,​340,​390,​440,​490,​540,​590,​640,​690,​740,​790,​840,​890,​940,​990,​1040]
SROM25-[90,​140,​190,​240,​290,​340,​390,​440,​490,​540,​590,​640,​690,​740,​790,​840,​890,​940,​990,​1040]
SROMST15-[90,​140,​190,​240,​290,​340,​390,​440,​490,​540,​590,​640,​690,​740,​790,​840,​890,​940,​990,​1040]
SROMST25-[90,​140,​190,​240,​290,​340,​390,​440,​490,​540,​590,​640,​690,​740,​790,​840,​890,​940,​990,​1040]
SROZ25-[90,​140,​190,​240,​290,​340,​390,​440,​490,​540,​590,​640,​690,​740,​790,​840,​890,​940,​990,​1040]
SROZST25-[90,​140,​190,​240,​290,​340,​390,​440,​490,​540,​590,​640,​690,​740,​790,​840,​890,​940,​990,​1040]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Belastbarkeit (Bodenmontage) (Bereich frei wählbar)
(N)
Belastbarkeit (Bodenmontage)
(N)
Führungsschienenbreite
(mm)
Breite B
(mm)
Ausführung Anschlag Gesamtlänge L
(mm)
1 7 Arbeitstage 10.1 bis 50281512Set, Tapped HoleNot Provided90 ~ 1040
1 7 Arbeitstage 100.1 bis 5001102520Set, Tapped HoleNot Provided90 ~ 1040
1 7 Arbeitstage 10.1 bis 50281512Set, Tapped HoleProvided90 ~ 1040
1 7 Arbeitstage 100.1 bis 5001102520Set, Tapped HoleProvided90 ~ 1040
1 7 Arbeitstage 100.1 bis 5001102520Set, Counterbored HoleNot Provided90 ~ 1040
1 7 Arbeitstage 100.1 bis 5001102520Set, Counterbored HoleProvided90 ~ 1040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schlittenform Ausfahrbar in Führungsschiene Verkaufsart Set Schlittenwerkstoff (Block) Steel
Schienenwerkstoff Aluminum Alloy

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support