• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Energieketten / geräuscharm / (reduzierte Partikelemissionsrate)

Energieketten/Reinraumtauglich/geräuscharm:Verwandte bildanzeige

Energiekette (10 Glieder und ein Glied) und Montagewinkel sind bei Lieferung nicht zusammengesetzt.
Gliederverbindung und Halterungsbaugruppen sind für den Einsatz erforderlich.
Installieren Sie das feste Ende des Montagehalterung an der unteren und das bewegliche Ende an der oberen Seite.
(Siehe positionelle Verhältnisse im Diagramm der Außenmaße).
Die Form des Montagewinkels ist abhängig von der Größe.
AusführungGrundkörperMontagehalterung
 Werkstoff Werkstoff Oberflächenbehandlung
Energiekette + MontagehalterungMPSCSNylon 6 + 30% Glasfaser TPEE (Betriebstemperatur -8 ~ 80°C)
Entflammbarkeitsstandard UL94-HB Äquivalent
EN 1.0330 Äquivalentglanzverchromt (mit dreiwertigem Chrom)

Spezifikationen

Teilenummer-Biegeradius-Anzahl der Glieder-Befestigungsrichtung
MPSCS2540-85-20-S
TeilenummerBiegeradius auswählenAnzahl der GliederBefestigungsrichtungEnergiekettenmaßeMontagemaßeH (Montagehöhe)H1HF
(Erforderliche physische Einbauhöhe)
K
(Bogen + Spielraum)
Gewicht pro Meter (kg) (Referenz)
ABCWP ℓ FTJXDPassende Schraube (D)P1P2P3P4P5
AusführungNr.
MPSCS
(Energiekette + Montagehalterungen)
1520288~67S
(Gleich für Befestigung an äußerem und innerem Umfang)
152520281829221032.830.44.2M412158839570115128.60.34
349~68---10580125144.3
2040318~77203340502035261454.852.46.5M6212711582145150.40.7
389~7813097160174
5812~81170137200236.8
2540609~57254040503052.5402456.453.27M62140185145215251.50.77
8511~60235195265330
2560609~57254060703052.576.473.2M635.447185145215251.50.94
2580609~57254080903052.596.493.2M66075.2185145215251.51.2
3560758~51355560734568.5--------240185270323.91.4
10010~53295240325410.2
35100758~4735551001134568.5240185270323.92
10010~49295240325410.2

TeilenummerBiegeradius auswählenAnzahl der GliederBefestigungsrichtungStückpreis
Energiekette + Montagehalterung (Stückpreis für ein Glied x Gliederanzahl) + Preis der Montagehalterung
AusführungNr.
MPSCS
(Energiekette + Montagehalterungen)
1520288~67S
(Gleich für Befestigung an äußerem und innerem Umfang)
 
349~68 
2040318~77 
389~78 
5812~81 
2540609~57 
8511~60 
2560609~57 
2580609~57 
3560758~51 
10010~53 
35100758~47 
10010~49 
< Hinweise zur Modellauswahl >
Zu einem Set gehören eine Energiekette und passende Montagehalterungen (bewegliche Enden x 1 Set, feste Enden x 1 Set).

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MPSCS1520-28-8-S
MPSCS1520-28-9-S
MPSCS1520-28-10-S
MPSCS1520-28-11-S
MPSCS1520-28-12-S
MPSCS1520-28-13-S
MPSCS1520-28-14-S
MPSCS1520-28-15-S
MPSCS1520-28-16-S
MPSCS1520-28-17-S
MPSCS1520-28-18-S
MPSCS1520-28-19-S
MPSCS1520-28-20-S
MPSCS1520-28-21-S
MPSCS1520-28-22-S
MPSCS1520-28-23-S
MPSCS1520-28-24-S
MPSCS1520-28-25-S
MPSCS1520-28-26-S
MPSCS1520-28-27-S
MPSCS1520-28-28-S
MPSCS1520-28-29-S
MPSCS1520-28-30-S
MPSCS1520-28-31-S
MPSCS1520-28-32-S
MPSCS1520-28-33-S
MPSCS1520-28-34-S
MPSCS1520-28-35-S
MPSCS1520-28-36-S
MPSCS1520-28-37-S
MPSCS1520-28-38-S
MPSCS1520-28-39-S
MPSCS1520-28-40-S
MPSCS1520-28-41-S
MPSCS1520-28-42-S
MPSCS1520-28-43-S
MPSCS1520-28-44-S
MPSCS1520-28-45-S
MPSCS1520-28-46-S
MPSCS1520-28-47-S
MPSCS1520-28-48-S
MPSCS1520-28-49-S
MPSCS1520-28-50-S
MPSCS1520-28-51-S
MPSCS1520-28-52-S
MPSCS1520-28-53-S
MPSCS1520-28-54-S
MPSCS1520-28-55-S
MPSCS1520-28-56-S
MPSCS1520-28-57-S
MPSCS1520-28-58-S
MPSCS1520-28-59-S
MPSCS1520-28-60-S
MPSCS1520-28-61-S
MPSCS1520-28-62-S
MPSCS1520-28-63-S
MPSCS1520-28-64-S
MPSCS1520-28-65-S
MPSCS1520-28-66-S
MPSCS1520-28-67-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnenhöhe A
(mm)
Innenbreite C
(mm)
Biegeradius R Auswahl
(mm)
Kettenteilung P
(mm)
Anzahl der Glieder

46.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10152028188

49.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10152028189

51.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101520281810

54.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101520281811

57.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101520281812

59.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101520281813

62.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101520281814

65.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101520281815

67.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101520281816

70.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101520281817

73.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101520281818

76.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101520281819

78.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101520281820

81.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101520281821

84.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101520281822

86.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101520281823

89.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101520281824

92.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101520281825

94.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101520281826

97.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101520281827

100.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101520281828

102.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101520281829

105.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101520281830

108.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101520281831

111.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101520281832

113.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101520281833

116.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101520281834

119.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101520281835

121.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101520281836

124.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101520281837

127.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101520281838

129.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101520281839

132.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101520281840

135.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101520281841

137.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101520281842

140.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101520281843

143.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101520281844

145.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101520281845

148.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101520281846

151.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101520281847

154.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101520281848

156.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101520281849

159.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101520281850

162.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101520281851

164.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101520281852

167.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101520281853

170.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101520281854

172.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101520281855

175.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101520281856

178.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101520281857

180.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101520281858

183.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101520281859

186.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101520281860

189.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101520281861

191.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101520281862

194.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101520281863

197.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101520281864

199.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101520281865

202.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101520281866

205.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101520281867

Loading...

Weitere Informationen

Energieketten/Reinraumtauglich/geräuscharm:Verwandte bildanzeigeEnergieketten/Reinraumtauglich/geräuscharm:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Modulare quadratische Form Geschlossene Ausführung Abdeckung klappbar Spezifikationen Geringe Partikelfreisetzung / Geräuscharm
Träger, interne Nummer der Partition N/A Einführen von Kabeln, Oberfläche Innerer Umfang, Befestigung Einführen von Kabeln Abdeckung klappbar
Bewegliche Ausführung 2-dimensionale Bewegung Betriebstemperaturbereich(°C) -8::80 Grundwerkstoff Nylon 6 + Glas 30% TPEE
Montagerichtung Verfahrseite S (Common to Outer Radius, Inner Radius)

Technischer Support