Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / FEUR / Leitungsverbinder / abgesetzt

Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / FEUR / Leitungsverbinder / abgesetzt

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

MISUMI stellt Fluorpolymer-Klemmverschraubungen für PFA, PTFE, FEP Schläuche her, die verwendet werden, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Erkunden Sie in unserem Onlineshop auch eine breite Auswahl an Klemmverschraubungen in unterschiedlichen Größen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Fluor-Kunststoffkupplungen/Abgesetzte Verbindungsstücke:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teilenummer-Nenngröße
FENL4-1
TeilenummerPassender Rohraußen-Ø (mm) T2AC1C2D1D2WF1F2StückpreisMengen-Rabatt
AusführungPassender Rohraußen-Ø (mm) T1
1~4 Stk.5~20
FEUR64311411107101210  
863718141210141712  
1084521181612172217  
12105325211816192622  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FEUR6
FEUR8
FEUR10
FEUR12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassende Rohraußen-Ø (mm) T1

20.02 €

1 5 Arbeitstage 106

21.93 €

1 5 Arbeitstage 108

28.46 €

1 5 Arbeitstage 1010

31.86 €

1 5 Arbeitstage 1012

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Fluor-Kunststoffkupplungen/Abgesetzte Verbindungsstücke:Verwandte bildanzeige
■Merkmale:
Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
Es ist möglich die Mutter mit einem Schraubenschlüssel ohne Spezialwerkzeug festzuziehen.

Grundlegende Informationen

Ausführung Befestigung Grundkörper Haupteinheits-Material Fluorkunststoff Verbindungsausführung Rohr-an-Rohr, Reduzierung, Anschluss
Anschlussausführung Rohr-Rohr, ungleicher Ø Abgesetzte Verbinder

Ergänzungsartikel

Technischer Support