Pneumatik Steckverbinder / PPMP / Geradverbinder / Push-In Anschluss / erhöhter Reinheitsgrad

Pneumatik Steckverbinder / PPMP / Geradverbinder / Push-In Anschluss / erhöhter Reinheitsgrad

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [fluide Medien] Chemikalien und Lösungsmittel, Luft oder Wasser



MISUMI stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Chemikalien und Lösungsmittel, Luft oder Wasser als fluides Medium. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 oder 12 mm.

  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

(i)Hinweis

  • Bitte prüfen Sie den Inhalt auf unserer Website, da die PDF-Datei nicht die aktuellsten Informationen enthält.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Schnellkupplungen f Anwendungen m erhöhten Reinheitsanf./Anschlussstück:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Körper: Polypropylen
Metallteil: EN 1.4301 Äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer
PPMP4
TeilenummerBEAPCHGGewindegröße MGewicht (g)Nutzbare Querschnittfläche
(mm2)
StückpreisMengen- rabatt
Rabatt
AusführungD1 ~ 9 Stk.10~30
PPMP431.69.3121015145M12x1.57.24.2  
635.89.91512.317.1175M14x1.51110.7  
838.410.715.514.218.1196M16x1.51519.1  
1043.413.218.517.520.9246M20×2.02539.6  
1248.813.420.52123.6276M24×2.03147.6  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PPMP4
PPMP6
PPMP8
PPMP10
PPMP12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRohraußen-Ø D (D1)
(Ø)

15.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104

16.75 €

10.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106

18.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108

22.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010

27.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Schnellkupplungen f Anwendungen m erhöhten Reinheitsanf./Anschlussstück:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung One-Touch-Kupplung Befestigung, Ausführung Verschraubung, gleicher Ø Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien
Haupteinheits-Material Polypropylen Anwendung Reinraumtauglich Werkstoff Gewinde Ohne Gewinde
Dichtungswerkstoff Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPDM) Verschraubung, gleicher Ø Plattenmontage Betriebstemperaturbereich(°C) 0::80

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support