Pneumatik Steckverbinder / PPSCE / Edelstahl / T-Verbinder / Push-In Anschluss / erhöhter Reinheitsgrad

Pneumatik Steckverbinder / PPSCE / Edelstahl / T-Verbinder / Push-In Anschluss / erhöhter Reinheitsgrad

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [fluide Medien] Chemikalien und Lösungsmittel, Luft oder Wasser



Die Push-In-Steckverbinder von MISUMI ermöglichen es, Rohre und Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Chemikalien und Lösungsmittel, Luft oder Wasser genutzt werden. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 4 oder 12 mm.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Schnellkupplungen f Anwendungen m erhöhten Reinheitsanf./T-Stücke/Edelstahl/Mit Gew.:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Körper: Polypropylen
Gewinde: EN 1.4301 Äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer-Nenngröße
PPSCN4
PPSCY6
-
-
1
1
TeilenummerNenngrößeABLPCESchlüssel-
H
Gewinde
größe M
Nutzbare Querschnittfläche
(mm2)
Gewicht (g)StückpreisMengen- rabatt
Rabatt
AusführungD1 ~ 9 Stk.10~30
PPSCE41823.324.310151710R1 / 84.112  
6182628.51317.120.312R1 / 81015.5  
2112929.514R1 / 423  
81826.329.81518.422.414R1 / 816.519.5  
21129.330.8R1 / 425  
31231.132.317R3 / 837.5  
102113638.717.520.425.417R1 / 43036.5  
3123739.4R3 / 844  
123123943.22123.128.621R3 / 84754.5  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PPSCE4-1
PPSCE6-1
PPSCE6-2
PPSCE8-1
PPSCE8-2
PPSCE8-3
PPSCE10-2
PPSCE10-3
PPSCE12-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Anschlussgewinde, Nenn-Ø

12.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041 (R1/8)

14.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061 (R1/8)

15.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1062(R1/4)

15.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1081 (R1/8)

15.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1082(R1/4)

16.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1083(R3/8)

18.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10102(R1/4)

17.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10103(R3/8)

23.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10123(R3/8)

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Schnellkupplungen f Anwendungen m erhöhten Reinheitsanf./T-Stücke/Edelstahl/Mit Gew.:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung One-Touch-Kupplung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien
Haupteinheits-Material Polypropylen Anwendung Reinraumtauglich Werkstoff Gewinde EN 1.4301 Äquiv.
Dichtungswerkstoff Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPDM) Schraubmontage, Zweig T-Stücke Betriebstemperaturbereich(°C) 0::80

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support