• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Durchflussregelventile / 90 Grad Kniestück / Rostfreier Stahl

Durchflussregelventile / 90 Grad Kniestück / Rostfreier Stahl

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Durchflussregelventile/90 Grad Kniestück/Rostfreier Stahl:Verwandte bildanzeige
Durchflussregelventile/90 Grad Kniestück/Rostfreier Stahl:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teile-nummer-Nenngröße
ASPSL4-1
Teile-nummerNenngrößeAC1C2ESchlüsselflächen HGewindegröße MGewicht (g)StückpreisMengen
Rabatt
AusführungD1 ~ 9 Stk.10~30
ASPSL4M52132.136.71210M5x0.825.9  
12337.943.41413R1/841.0  
6M522.532.136.71210M5x0.824.9  
124.537.943.41413R1/840.5  
22647.153.31716R1/473.0  
812637.94341413R1/839.2  
227.547.153.31716R1/471.8  
329.555.161.62219R3/8133.0  
1023047.153.31716R1/470.7  
33255.161.62219R3/8134.0  
12333.555.161.62219R3/8129.8  
Bei noch größeren Bestellmengen, fragen Sie bitte WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ASPSL4-1
ASPSL4-M5
ASPSL6-1
ASPSL6-2
ASPSL6-M5
ASPSL8-1
ASPSL8-2
ASPSL10-2
ASPSL10-3
ASPSL12-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRohraußen-Ø D
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø M

49.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041 (R1/8)

50.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104M5

50.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061 (R1/8)

53.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1062(R1/4)

60.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106M5

53.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1081 (R1/8)

60.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1082(R1/4)

61.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10102(R1/4)

72.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10103(R3/8)

77.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10123(R3/8)

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
Zulässige FlüssigkeitLuft
Betriebstemperaturbereich-10 ~ 60°C
Max. Betriebsdruck1.0MPa
Betriebsvakuum-0.1MPa

■Merkmale:
• Hervorragende Korrosionsbeständigkeit.

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehzahlregler Steuerungsausführung Abflussregler Verbindertyp Gewinde + Schnellkupplung
Umgebung, Anwendungen Standard Werkstoff Gewinde EN 1.4401 Äquiv. Griffausführung Standard
Sicherungsmutter Sicherungsmuttern Betriebstemperaturbereich(℃) -10::60 Betriebsdruckbereich(MPa) -0.1::1.0

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support