Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | - | Nenngröße |
ASPSL4 | - | 1 |
Teile-nummer | Nenngröße | A | C1 | C2 | E | Schlüsselflächen H | Gewindegröße M | Gewicht (g) | Stückpreis | Mengen Rabatt | |
Ausführung | D | 1 ~ 9 Stk. | 10~20 | ||||||||
KSPSL | 4 | M5 | 22.6 | 30 | 32.7 | 12.5 | 11 | M5x0.8 | 25.6 | ||
1 | 24.8 | 38.1 | 44.4 | 12.5 | 14 | R1/8 | 43.1 | ||||
6 | M5 | 24.1 | 30 | 32.7 | 12.5 | 11 | M5x0.8 | 26 | |||
1 | 26.1 | 38.1 | 44.4 | 12.5 | 14 | R1/8 | 43.4 | ||||
2 | 27.6 | 46.9 | 53.3 | 14.5 | 17 | R1/4 | 68.9 | ||||
8 | 1 | 26.9 | 38.1 | 44.4 | 14.5 | 14 | R1/8 | 45.8 | |||
2 | 28.4 | 46.9 | 53.3 | 14.5 | 17 | R1/4 | 69.1 | ||||
3 | 30.1 | 51.2 | 58.4 | 14.5 | 21 | R3/8 | 106.5 | ||||
10 | 2 | 31.2 | 46.9 | 53.3 | 18.6 | 17 | R1/4 | 82.4 | |||
3 | 33.0 | 51.2 | 58.4 | 21.5 | 21 | R3/8 | 127.7 | ||||
12 | 3 | 36.1 | 51.2 | 58.4 | 21.6 | 21 | R3/8 | 134 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
KSPSL4-1 |
KSPSL4-M5 |
KSPSL6-1 |
KSPSL6-2 |
KSPSL6-M5 |
KSPSL8-1 |
KSPSL8-2 |
KSPSL8-3 |
KSPSL10-2 |
KSPSL10-3 |
KSPSL12-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Rohraußen-Ø D (mm) | Gewinde-Nenn-Ø M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 1 (R1/8) | |
13.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | M5 | |
16.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 1 (R1/8) | |
17.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 2(R1/4) | |
14.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | M5 | |
17.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 1 (R1/8) | |
18.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 2(R1/4) | |
19.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 3(R3/8) | |
21.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 2(R1/4) | |
22.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 3(R3/8) | |
25.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 3(R3/8) |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit | Luft |
Betriebstemperaturbereich | 0 ~ 100°C |
Betriebstemperaturbereich | 0~1.0MPa |
Betriebsdruck Rückschlagventil | 0.05MPa |
Ausführung | Drehzahlregler | Steuerungsausführung | Abflussregler | Verbindertyp | Gewinde + Schnellkupplung |
---|---|---|---|---|---|
Umgebung, Anwendungen | Hitzebeständige Ausführung | Werkstoff Gewinde | Messing | Griffausführung | Standard |
Sicherungsmutter | Sicherungsmuttern | Betriebstemperaturbereich(℃) | 0::100 | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0::1.0 |
Betriebsdruck Rückschlagventil(MPa) | 0.05 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohraußen-Ø D(mm)
Gewinde-Nenn-Ø M
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften