Durchflussregelventile / 90 Grad Kniestück

Durchflussregelventile / 90 Grad Kniestück

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Es wird Polypropylen verwendet, das für saubere Umgebungen geeignet ist.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Durchflussregelventile/90 Grad Kniestück:Verwandte bildanzeige
Durchflussregelventile/90 Grad Kniestück:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teile-nummer-Nenngröße
ASPSL4-1
Teile-nummerNenngrößeAC1C2ESchlüsselflächen HGewindegröße MGewicht (g)StückpreisMengen
Rabatt
AusführungD1 ~ 9 Stk.10~20
PJSPS4M520.02729.79.98M5x0.87
121.534.440.51012R1/818
6M524.12729.712.48M5x0.88
123.634.440.512R1/819
225.641.447.616R1/438
8126.934.440.514.412R1/822
228.441.447.616R1/441
328.946.553.521R3/869
10231.141.447.617.616R1/444
331.446.553.521R3/871
12337.146.553.52121R3/8106
Bei noch größeren Bestellmengen, fragen Sie bitte WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PJSPS4-1
PJSPS4-M5
PJSPS6-1
PJSPS6-2
PJSPS6-M5
PJSPS8-1
PJSPS8-2
PJSPS8-3
PJSPS10-2
PJSPS10-3
PJSPS12-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRohraußen-Ø D
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø M

36.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041 (R1/8)

34.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104M5

36.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061 (R1/8)

41.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1062(R1/4)

35.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106M5

37.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1081 (R1/8)

41.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1082(R1/4)

43.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1083(R3/8)

43.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10102(R1/4)

45.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10103(R3/8)

47.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10123(R3/8)

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
Zulässige FlüssigkeitLuft
Betriebstemperaturbereich0 ~ 80°C
Betriebstemperaturbereich0~0.9MPa
Betriebsdruck Rückschlagventil0.05MPa
■Merkmale:
• Verwendeter Werkstoff PP (Polypropylen). Für reine Umgebung geeignet.
• Der Korpus ist halbtransparent, so dass das Fluid von außen erkennbar ist.
■Sicherheitshinweise
• Kein Öl zulässig.
• Achten Sie darauf, dass die Leitung in das Leitungsende des Korpuses eingeführt ist.

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehzahlregler Steuerungsausführung Abflussregler Verbindertyp Gewinde + Schnellkupplung
Umgebung, Anwendungen Für Reinraumbedingungen Werkstoff Gewinde EN 1.4301 Äquiv. Griffausführung Standard
Sicherungsmutter Sicherungsmuttern Betriebstemperaturbereich(℃) 0::80 Betriebsdruckbereich(MPa) 0::9
Betriebsdruck Rückschlagventil(MPa) 0.05

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support