Registrieren
1
Konfigurieren
  • Außen-Ø für passende Rohre.(Ø)
  • Ausführung
  • CAD
  • Vsl. Versanddatum
    • Alle
    • Innerhalb von 5 Werktagen

Schnellverbinder mit Gelenk / Verbinder / Mit Gewinde

Teilenummer:

Noch undefiniert. 3 mögliche Teilenummern gefunden.
Stückzahl:

Zeichnung/Spezifikationen

外形図

JCPP
Werkstoff: PBT

Spezifikationen

Teilenummer
JCPP6
TeilenummerBPCNutzbare Querschnittfläche
(mm2)
Gewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungD1 ~ 9 Stk.10~30
JCPP645.51617.610.19  
845.41618.7189  
1055.22120.82618  

Teilenummer-Liste

Teilenummern / Seite
Teilenummer

Außen-Ø für passende Rohre.

(Ø)

RoHS?Mindestbestellmenge
6
10
1 Stück
8
10
1 Stück
10
10
1 Stück
Stückpreis (exkl. MwSt.)(Stückpreis inkl. MwSt.)
Reguläre Versanddauer
3.83 €
( 4.56 € )
5 Werktage
3.27 €
( 3.89 € )
5 Werktage
4.03 €
( 4.80 € )
5 Werktage

Weitere Informationen

Grundlegende Informationen

[Merkmale] Eine Harzkupplung. [Werkstoff] Harz. [Verwendete Flüssigkeit] Luft.

Achtung

  • Bitte prüfen Sie den Inhalt auf unserer Website, da die PDF-Datei nicht die aktuellsten Informationen enthält.

Überblick und Spezifikationen

Weitere Informationen

Schnellverbinder mit Gelenk/Verbinder/Mit Gewinde:Verwandte bildanzeige
Wenn JCPS mit JCPP kombiniert wird, strömt die Flüssigkeit nur Richtung vom Stutzen zum Stopfen.
Nicht verwendbar in Kombination mit auf S.1414 und weiteren beschriebenen Verbindern.