Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
NMCPH | Messing | Chemisch vernickelt |
NMCPHS | EN 1.4301 Äquiv. | - |
Teilenummer |
NMCPH4 |
Teilenummer | Passende Rohrinnen-Ø (mm) | L | C | A | T | H | Innen-Ø B | Gewicht (g) | NMCPH | NMCPHS | |||
Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||||||||||
Ausführung | Nr. | 1 ~ 19 Stk. | 20~50 | 1 ~ 19 Stk. | 20~50 | ||||||||
NMCPH NMCPHS | 2.5 | 2.5 | 18 | 9.2 | 7 | 3.5 | 6 | 1.6 | 1.4 | ||||
4 | 4 | 19 | 8 | 4.8 | 2.4 | 1.5 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
NMCPH2.5 |
NMCPH4 |
NMCPHS2.5 |
NMCPHS4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Passende Rohrinnen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | |
1.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Messing] Messing | 4 | |
8.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | 2.5 | |
6.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | 4 |
Loading...
Dichtungswerkstoff | Betriebstemperaturbereich | Zulässige Flüssigkeit |
Nitrilkautschuk (NBR) | -20°C~60°C | Luft |
Max. Betriebsdruck MPa (kgf/cm2) | Druckwiderstand MPa (kgf/cm2) |
Messing: 1.0 (10) Edelstahl: 1.0 (10) | Messing: 1.5 (15) Edelstahl: 1.5 (15) |
Ausführung | Standard | Verbindertyp | Für Rohrmontage | Stecker/Buchse | Stopfen |
---|---|---|---|---|---|
Dichtungswerkstoff | Nitrilkautschuk | Zulässige Flüssigkeit | Luft | Ventilstruktur | Einzeldurchgang Öffnungs-/Schließausführung |
Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard | Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::60 | Max. Betriebsdruck(MPa) | ::1.0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Passende Rohrinnen-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften