Pneumatikkupplungen / Miniatur-Ausführung / Stecker / Schlauchverbindungsstück in L-Form

Pneumatikkupplungen / Miniatur-Ausführung / Stecker / Schlauchverbindungsstück in L-Form

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Kupplung in Miniaturausführung. -Erhältlich in Edelstahl/Messing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Pneumatikkupplungen/Miniatur-Ausführung/Stecker/Schlauchverbindungsstück in L-Form:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
NMCPHLMessingChemisch vernickelt
NMCPHLSEN 1.4301 Äquiv.-

Spezifikationen

Teilenummer
NMCPH4
TeilenummerPassende Rohrinnen-Ø (mm)LCAETSchlüsselflächen HInnen-Ø BGewicht (g)StückpreisMengenrabatt
Rabatt
AusführungNr.1 ~ 19 Stk.20~50
NMCPHL 4 422.517.58184.882.49.4
NMCPHLS

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
NMCPHL4
NMCPHLS4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Außen-Ø für passende Rohre.
(Ø)

3.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Messing] Messing4

17.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.-

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
Dichtungswerkstoff
BetriebstemperaturbereichZulässige Flüssigkeit
Nitrilkautschuk (NBR)-20°C~60°CLuft

Max. Betriebsdruck MPa (kgf/cm2)Druckwiderstand MPa (kgf/cm2)
Messing: 1.0 (10) Edelstahl: 1.0 (10)Messing: 1.5 (15) Edelstahl: 1.5 (15)
Einzeldurchgangs-Öffnungs-/Schließsystem (Ventil auf Stutzenseite)

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Für Rohrmontage Stecker/Buchse Stopfen
Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Zulässige Flüssigkeit Luft Ventilstruktur Einzeldurchgang Öffnungs-/Schließausführung
Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperaturbereich(℃) -20::60 Max. Betriebsdruck(MPa) ::1.0
Passende Rohrinnen-Ø(mm) 4

Ergänzungsartikel

Technischer Support