Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
NMCSM | Messing | Chemisch vernickelt |
NMCSMS | EN 1.4301 Äquiv. | - |
Teilenummer |
NMCPH4 |
Teilenummer | Gewinde-Ø T | L | D | A | Schlüsselflächen H | Innen-Ø B | Gewicht (g) | NMCSM | NMCSMS | |||
Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |||||||||
Ausführung | Nr. | 1 ~ 9 Stk. | 10~30 | 1 ~ 9 Stk. | 10~30 | |||||||
NMCSM NMCSMS | 5 | M5 | 23.6 | 9.5 | 4.5 | 9 | 2.5 | 9 | ||||
10 | R 1/8 | 30 | 9 | 11 | 4 | 13.5 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
NMCSM5 |
NMCSM10 |
NMCSMS5 |
NMCSMS10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Gewinde-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.58 € 3.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Messing] Messing | M5 | |
9.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Messing] Messing | R1/8 | |
25.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | M5 | |
25.19 € 10.83 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | R1/8 |
Loading...
Dichtungswerkstoff | Betriebstemperaturbereich | Zulässige Flüssigkeit |
Nitrilkautschuk (NBR) | -20°C~60°C | Luft |
Max. Betriebsdruck MPa (kgf/cm2) | Druckwiderstand MPa (kgf/cm2) |
Messing: 1.0 (10) Edelstahl: 1.0 (10) | Messing: 1.5 (15) Edelstahl: 1.5 (15) |
Ausführung | Standard | Verbindertyp | Mit Gewinde | Stecker/Buchse | Stutzen |
---|---|---|---|---|---|
Dichtungswerkstoff | Nitrilkautschuk | Zulässige Flüssigkeit | Luft | Ventilstruktur | Einzeldurchgang Öffnungs-/Schließausführung |
Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard | Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::60 | Max. Betriebsdruck(MPa) | ::1.0 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Gewinde-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften