Pneumatikkupplungen / Miniatur-Ausführung / Buchse / Schlauchverbindungsstück

Pneumatikkupplungen / Miniatur-Ausführung / Buchse / Schlauchverbindungsstück

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Pneumatikkupplungen/Miniatur-Ausführung/Buchse/Schlauchverbindungsstück:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
NMCSHMessingChemisch vernickelt
NMCSHSEN 1.4301 Äquiv.-

Spezifikationen

Teilenummer
NMCPH4
TeilenummerPassende Rohrinnen-Ø (mm)LDATHInnen-Ø BGewicht (g)NMCSHNMCSHS
StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 9 Stk.10~301 ~ 9 Stk.10~30
NMCSH
NMCSHS
2.52.5269.573.591.67.9
442784.82.48

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
NMCSH2.5
NMCSH4
NMCSHS2.5
NMCSHS4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Passende Rohrinnen-Ø
(mm)

9.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Messing] Messing2.5

9.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Messing] Messing4

27.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.2.5

23.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.4

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
Dichtungswerkstoff
BetriebstemperaturbereichZulässige Flüssigkeit
Nitrilkautschuk (NBR)-20°C~60°CLuft

Max. Betriebsdruck MPa (kgf/cm2)Druckwiderstand MPa (kgf/cm2)
Messing: 1.0 (10) Edelstahl: 1.0 (10)Messing: 1.5 (15) Edelstahl: 1.5 (15)
Einzeldurchgangs-Öffnungs-/Schließsystem (Ventil auf Stutzenseite)

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Für Rohrmontage Stecker/Buchse Stutzen
Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Zulässige Flüssigkeit Luft Ventilstruktur Einzeldurchgang Öffnungs-/Schließausführung
Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperaturbereich(℃) -20::60 Max. Betriebsdruck(MPa) ::1.0

Ergänzungsartikel

Technischer Support