Pneumatik Steckverbinder / JELL / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / 90 Grad

Pneumatik Steckverbinder / JELL / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / 90 Grad

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 1.8 mm, / , [fluide Medien] Luft



Mit den Push-In-Steckverbindern von MISUMI wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Luft als fluides Medium vorgesehen. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 1.8 mm.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Schnellkupplung/Fittings für Druckluft-/Miniatur-Verbindungsstücke/90 Grad Kniestück:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Polypropylen

Spezifikationen

Teilenummer-Nenngröße
JCNL1.8-M5
TeilenummerNenngrößeABCSchlüsselflächen HGewindegröße MxSteigungNutzbare Querschnittsfläche (mm2)Gewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungD1~4 Stk.5~10
JELL1.8M38.51165.5M3x0.50.834.0
M58.511.567M5x0.80.834.8
18.515610R1 / 80.78.6

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
JELL1.8-1
JELL1.8-M3
JELL1.8-M5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussgewinde, Nenn-Ø

7.31 €

1 11 Arbeitstage 1 (R1/8)

10.07 €

1 5 Arbeitstage M3

7.81 €

1 11 Arbeitstage M5

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
Schnellkupplungen
Zulässige FlüssigkeitLuft
Betriebstemperaturbereich*-10~60°C
Betriebstemperaturbereich-100kPa~0.8MPa
* Kein Frost

Grundlegende Informationen

Ausführung One-Touch-Kupplung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Luft
Haupteinheits-Material Polypropylen Anwendung Standard, Mini Werkstoff Gewinde EN CW614N Äquiv. (Messing)
Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Schraubmontage, Richtung Kniestück Betriebstemperaturbereich(°C) -10::60
Rohraußen-Ø D (D1)(Ø) 1.8

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support