Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Zubehör | Tellerform | Tellerwerkstoff | |
MVSRS | Saugnäpfe | VPSK | Schaumstoff | Chloropren-Kautschuk |
MVBRN | VPBT | Bälge | Nitrilkautschuk | |
MVBRE | VPBE | Leitfähiges Silikon-Kautschuk |
Teilenummer |
MVSKS10 |
Teilenummer | D | d | L1 | Form R | Stückpreis | |||||
B | L2 | Gewicht g | Feder Max. Last (N) | |||||||
Ausführung | Werkstoff Teller | Nr. | 1~20 Stk. | |||||||
MVSR (Schaumstoff) | S | 10 | 6 | 10 | 9.5 | 67.6 | 33.5 | 37.5 | 3.3~10.0 | |
15 | 6 | 15 | 9.5 | 67.6 | 33.5 | 38 | 3.3~10.0 | |||
20 | 6 | 20 | 15.5 | 73.6 | 39.5 | 39.5 | 3.3~10.0 | |||
25 | 6 | 25 | 15.5 | 73.6 | 39.5 | 41 | 3.3~10.0 | |||
30 | 6 | 30 | 15.5 | 73.6 | 39.5 | 41 | 3.3~10.0 |
Teilenummer | D | d | L1 | Form R | Stückpreis | ||||||
B | L2 | Gewicht g | Feder Max. Last (N) | 1~20 Stk. | |||||||
Ausführung | Werkstoff Teller | Nr. | MVBRN | MVBRE | |||||||
MVBR (Bälge) | N E | 10 | 6 | 10 | 16 | 72.6 | 38.5 | 37 | 2.0~5.2 | ||
20 | 6 | 20 | 19 | 77.1 | 43 | 42 | 3.3~10.0 | ||||
30 | 6 | 30 | 23 | 81.1 | 47 | 45.5 | 3.3~10.0 | ||||
40 | 6 | 40 | 30 | 88.1 | 54 | 54.5 | 3.3~10.0 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MVBRE10 |
MVBRE20 |
MVBRE30 |
MVBRE40 |
MVBRN10 |
MVBRN20 |
MVBRN30 |
MVBRN40 |
MVSRS10 |
MVSRS15 |
MVSRS20 |
MVSRS25 |
MVSRS30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gerätefußform | Werkstoff | Kautschukgruppe, Werkstoff | Umgebungsbedingungen | Temperatur Hitzebeständigkeit, Max. Betriebstemperatur, Min. Betriebstemperatur (°C) | Außen-Ø (d) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Faltenbälge | Kautschukgruppe | [Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit | -40~180 | 10 | ||
35.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Faltenbälge | Kautschukgruppe | [Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit | -40~180 | 20 | ||
35.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Faltenbälge | Kautschukgruppe | [Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit | -40~180 | 30 | ||
43.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Faltenbälge | Kautschukgruppe | [Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit | -40~180 | 40 | ||
35.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Faltenbälge | Kautschukgruppe | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | -45~80 | 10 | ||
32.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Faltenbälge | Kautschukgruppe | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | -45~80 | 20 | ||
33.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Faltenbälge | Kautschukgruppe | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | -45~80 | 30 | ||
40.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Faltenbälge | Kautschukgruppe | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | -45~80 | 40 | ||
44.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Schaumstoff | Chloropren-Gummi | - | Standard / Wetterbeständigkeit | -45~80 | 10 | ||
44.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Schaumstoff | Chloropren-Gummi | - | Standard / Wetterbeständigkeit | -45~80 | 15 | ||
46.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Schaumstoff | Chloropren-Gummi | - | Standard / Wetterbeständigkeit | -45~80 | 20 | ||
47.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Schaumstoff | Chloropren-Gummi | - | Standard / Wetterbeständigkeit | -45~80 | 25 | ||
48.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Schaumstoff | Chloropren-Gummi | - | Standard / Wetterbeständigkeit | -45~80 | 30 |
Loading...
Mit Fuß | Haltersatz | Befestigungsart | Mit Befestigung | Vakuumauslassanschluss | One-Touch-Kupplung |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Schwarz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gerätefußform
Werkstoff
Kautschukgruppe, Werkstoff
Umgebungsbedingungen
Außen-Ø (d)(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften