Schnellkupplung / Druckluft / Gerader Rohr-zu-Rohr-Fitting

Schnellkupplung / Druckluft / Gerader Rohr-zu-Rohr-Fitting

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein Schnellanschluss mit gleichem Durchmesser der Verschraubung. [Werkstoff] Es ist Polypropylen.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

JBUL1.8

Schnellkupplung/Druckluft/Gerader Rohr-zu-Rohr-Fitting:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Polypropylen

Spezifikationen

Teilenummer-Nenngröße
JCNL1.8-M5
TeilenummerASchlüsselflächen HGewindegröße MxSteigungC (max.)Nutzbare Querschnittsfläche (mm2)Gewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungD1~4 Stk.5~10
JBUL1.81710M8x140.855.3

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
JBUL1.8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
Schnellkupplungen
Zulässige FlüssigkeitLuft
Betriebstemperaturbereich*-10~60°C
Betriebstemperaturbereich-100kPa~0.8MPa
* Kein Frost

Grundlegende Informationen

Ausführung One-Touch-Kupplung Befestigung, Ausführung Verschraubung, gleicher Ø Zulässige Flüssigkeit Luft
Haupteinheits-Material Polypropylen Anwendung Standard, Mini Werkstoff Gewinde EN CW614N Äquiv. (Messing)
Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Verschraubung, gleicher Ø Gerader Verbinder Betriebstemperaturbereich(°C) -10::60
Rohraußen-Ø D (D1)(Ø) 1.8

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellkupplung / Druckluft / Gerader Rohr-zu-Rohr-Fitting, die Teilenummer ist JBUL1.8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer JBUL1.8.

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support