Hydraulik- / Pneumatik-Verteilerblöcke 2 Positionen / seitliche Durchgangsb. / obere Bohrung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Hydraulik-/Pneumatik-Verteilerblöcke 2 Positionen/seitliche Durchgangsb./obere Bohrung:Verwandte bildanzeige
AnwendungAusführungWerkstoffOberflächenbehandlungMax. Betriebsdruck
wasserhydraulischBMBWREN 1.4301 Äquivalent-max. 20.6MPa≈210kgf/cm2
PneumatikBMSWEN AW-5052-max. 1MPa≈10kgf/cm2
BMSWAKlar eloxiert

Spezifikationen

Teile-nummer-Q-R-G-K  
 
Ausführung Montage Bohrung Anzahl der Kreisläufe
BMSW ZA 4-Q1  -G2-K2  
Teile-nummerAuswahl RC (PT), M (Regelgewinde))Steigung PAnzahl Steigungen
N
Gesamtanzahl von Q-, R-, G- und K-GewindenStückpreis
AusführungAuswahl der BefestigungsbohrungAnzahl der KreisläufeQ, G, KBMBWRBMSWBMSWA
Standardsteigung
BMBWR
BMSW
BMSWA
ZA (Senkung)
NA (Durchgangsbohrung)
T (Gewindebohrung)
ZT (Gewindebohrung mit Senkung)
11 (1/8)
M3 (M3)
M4 (M4)
5 (M5)
2 (1/4)
2006   
218   
3210   
4312   
5414   
6516   
Für Q-, G- und K-Gewinde geben Sie entsprechend die Zahlen 1, 2, M3, M4 oder 5 vor der ( ) an.
Durch Einfügen von "G-" vor der Teilenummer kann bei der Teilebestellung die Gewindeausführung auf ein G (PF)-Gewinde geändert werden. (Bsp.: G-BMSW) Siehe Bestellbeispiel bei Bestellung.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BMBWRNA1-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRNA2-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRNA3-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRNA4-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRNA5-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRNA6-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRT1-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRT2-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRT3-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRT4-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRT5-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRT6-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRZA1-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRZA2-Q[1,​2,​5]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRZA2-QM[3,​4]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRZA3-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRZA4-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMBWRZA5-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRZA6-Q[1,​2,​5]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRZT1-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRZT2-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRZT3-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRZT4-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRZT5-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRZT6-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMSWANA1-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSWANA1-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-KM[3,​4]
BMSWANA1-Q[1,​2,​5]-GM[3,​4]-K[1,​2,​5]
BMSWANA1-Q[1,​2,​5]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMSWANA1-QM[3,​4]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSWANA1-QM[3,​4]-G[1,​2,​5]-KM[3,​4]
BMSWANA1-QM[3,​4]-GM[3,​4]-K[1,​2,​5]
BMSWANA1-QM[3,​4]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMSWANA2-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSWANA2-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-KM[3,​4]
BMSWANA2-Q[1,​2,​5]-GM[3,​4]-K[1,​2,​5]
BMSWANA2-Q[1,​2,​5]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMSWANA2-QM[3,​4]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSWANA2-QM[3,​4]-G[1,​2,​5]-KM[3,​4]
BMSWANA2-QM[3,​4]-GM[3,​4]-K[1,​2,​5]
BMSWANA2-QM[3,​4]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMSWANA3-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSWANA3-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-KM[3,​4]
BMSWANA3-Q[1,​2,​5]-GM[3,​4]-K[1,​2,​5]
BMSWANA3-Q[1,​2,​5]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMSWANA3-QM[3,​4]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSWANA3-QM[3,​4]-G[1,​2,​5]-KM[3,​4]
BMSWANA3-QM[3,​4]-GM[3,​4]-K[1,​2,​5]
BMSWANA3-QM[3,​4]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMSWANA4-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSWANA4-QM[3,​4]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSWANA5-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSWANA5-QM[3,​4]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSWANA6-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSWANA6-QM[3,​4]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSWAT1-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSWAT1-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-KM[3,​4]
BMSWAT1-Q[1,​2,​5]-GM[3,​4]-K[1,​2,​5]
BMSWAT1-Q[1,​2,​5]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMSWAT1-QM[3,​4]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung Größe des Verteilerblocks
(mm)
Anzahl der Kreisläufe
(Circuits)
Gewindegröße / Typ konfigurierbare Montagebohrung Anwendung Auswahl eines Werts für Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf G (in der Zeichnung). [GM] 3(M3) 4(M4) Auswahl eines Werts für Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf K (in der Zeichnung). [KM] 3(M3) 4(M4) Auswahl eines Werts für Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf Q (in der Zeichnung). [QM] 3(M3) 4(M4) Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf G (in der Zeichnung). [G] 1(1/8) 2(1/4) 5(M5) Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf K (in der Zeichnung). [K] 1(1/8) 2(1/4) 5(M5) Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf Q (in der Zeichnung). [Q] 1(1/8) 2(1/4) 5(M5)

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang30 x 501Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}NA (Through)For Water Hydraulic---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang30 x 502Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}NA (Through)For Water Hydraulic---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang30 x 503Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}NA (Through)For Water Hydraulic---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang30 x 504Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}NA (Through)For Water Hydraulic---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang30 x 505Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}NA (Through)For Water Hydraulic---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang30 x 506Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}NA (Through)For Water Hydraulic---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang30 x 501Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}T (Tapped)For Water Hydraulic---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang30 x 502Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}T (Tapped)For Water Hydraulic---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang30 x 503Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}T (Tapped)For Water Hydraulic---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang30 x 504Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}T (Tapped)For Water Hydraulic---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang30 x 505Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}T (Tapped)For Water Hydraulic---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang30 x 506Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}T (Tapped)For Water Hydraulic---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang30 x 501Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}ZA (Counterbore)For Water Hydraulic---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang30 x 502Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}ZA (Counterbore)For Water Hydraulic---1 ~ 21 ~ 21 ~ 5

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang30 x 502Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}ZA (Counterbore)For Water Hydraulic--3 ~ 41 ~ 21 ~ 2-

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang30 x 503Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}ZA (Counterbore)For Water Hydraulic---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang30 x 504Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}ZA (Counterbore)For Water Hydraulic---1 ~ 51 ~ 51 ~ 5

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang30 x 505Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}ZA (Counterbore)For Water Hydraulic---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang30 x 506Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}ZA (Counterbore)For Water Hydraulic---1 ~ 21 ~ 21 ~ 5

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang30 x 501Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}ZT (Counterbore Tapped)For Water Hydraulic---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang30 x 502Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}ZT (Counterbore Tapped)For Water Hydraulic---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang30 x 503Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}ZT (Counterbore Tapped)For Water Hydraulic---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang30 x 504Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}ZT (Counterbore Tapped)For Water Hydraulic---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang30 x 505Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}ZT (Counterbore Tapped)For Water Hydraulic---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang30 x 506Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}ZT (Counterbore Tapped)For Water Hydraulic---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 17 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv.Klar eloxiert-1Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}NA (Through)Pneumatic---1 ~ 51 ~ 51 ~ 5

-

1 17 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv.Klar eloxiert-1Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}NA (Through)Pneumatic-3 ~ 4-1 ~ 5-1 ~ 5

-

1 17 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv.Klar eloxiert-1Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}NA (Through)Pneumatic3 ~ 4---1 ~ 51 ~ 5

-

1 17 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv.Klar eloxiert-1Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}NA (Through)Pneumatic3 ~ 43 ~ 4---1 ~ 5

-

1 17 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv.Klar eloxiert-1Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}NA (Through)Pneumatic--3 ~ 41 ~ 51 ~ 5-

-

1 17 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv.Klar eloxiert-1Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}NA (Through)Pneumatic-3 ~ 43 ~ 41 ~ 5--

-

1 17 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv.Klar eloxiert-1Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}NA (Through)Pneumatic3 ~ 4-3 ~ 4-1 ~ 5-

-

1 17 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv.Klar eloxiert-1Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}NA (Through)Pneumatic3 ~ 43 ~ 43 ~ 4---

-

1 17 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv.Klar eloxiert-2Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}NA (Through)Pneumatic---1 ~ 51 ~ 51 ~ 5

-

1 17 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv.Klar eloxiert-2Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}NA (Through)Pneumatic-3 ~ 4-1 ~ 5-1 ~ 5

-

1 17 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv.Klar eloxiert-2Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}NA (Through)Pneumatic3 ~ 4---1 ~ 51 ~ 5

-

1 17 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv.Klar eloxiert-2Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}NA (Through)Pneumatic3 ~ 43 ~ 4---1 ~ 5

-

1 17 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv.Klar eloxiert-2Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}NA (Through)Pneumatic--3 ~ 41 ~ 51 ~ 5-

-

1 17 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv.Klar eloxiert-2Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}NA (Through)Pneumatic-3 ~ 43 ~ 41 ~ 5--

-

1 17 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv.Klar eloxiert-2Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}NA (Through)Pneumatic3 ~ 4-3 ~ 4-1 ~ 5-

-

1 17 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv.Klar eloxiert-2Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}NA (Through)Pneumatic3 ~ 43 ~ 43 ~ 4---

-

1 17 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv.Klar eloxiert-3Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}NA (Through)Pneumatic---1 ~ 51 ~ 51 ~ 5

-

1 17 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv.Klar eloxiert-3Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}NA (Through)Pneumatic-3 ~ 4-1 ~ 5-1 ~ 5

-

1 17 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv.Klar eloxiert-3Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}NA (Through)Pneumatic3 ~ 4---1 ~ 51 ~ 5

-

1 17 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv.Klar eloxiert-3Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}NA (Through)Pneumatic3 ~ 43 ~ 4---1 ~ 5

-

1 17 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv.Klar eloxiert-3Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}NA (Through)Pneumatic--3 ~ 41 ~ 51 ~ 5-

-

1 17 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv.Klar eloxiert-3Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}NA (Through)Pneumatic-3 ~ 43 ~ 41 ~ 5--

-

1 17 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv.Klar eloxiert-3Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}NA (Through)Pneumatic3 ~ 4-3 ~ 4-1 ~ 5-

-

1 17 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv.Klar eloxiert-3Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}NA (Through)Pneumatic3 ~ 43 ~ 43 ~ 4---

-

1 17 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv.Klar eloxiert-4Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}NA (Through)Pneumatic---1 ~ 51 ~ 51 ~ 5

-

1 17 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv.Klar eloxiert-4Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}NA (Through)Pneumatic--3 ~ 41 ~ 51 ~ 5-

-

1 17 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv.Klar eloxiert-5Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}NA (Through)Pneumatic---1 ~ 51 ~ 51 ~ 5

-

1 17 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv.Klar eloxiert-5Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}NA (Through)Pneumatic--3 ~ 41 ~ 51 ~ 5-

-

1 17 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv.Klar eloxiert-6Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}NA (Through)Pneumatic---1 ~ 51 ~ 51 ~ 5

-

1 17 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv.Klar eloxiert-6Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}NA (Through)Pneumatic--3 ~ 41 ~ 51 ~ 5-

-

1 17 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv.Klar eloxiert-1Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}T (Tapped)Pneumatic---1 ~ 51 ~ 51 ~ 5

-

1 17 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv.Klar eloxiert-1Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}T (Tapped)Pneumatic-3 ~ 4-1 ~ 5-1 ~ 5

-

1 17 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv.Klar eloxiert-1Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}T (Tapped)Pneumatic3 ~ 4---1 ~ 51 ~ 5

-

1 17 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv.Klar eloxiert-1Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}T (Tapped)Pneumatic3 ~ 43 ~ 4---1 ~ 5

-

1 17 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv.Klar eloxiert-1Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}T (Tapped)Pneumatic--3 ~ 41 ~ 51 ~ 5-

Loading...

Grundlegende Informationen

Form Seitliche Durchführungsbohrung, Bohrung von oben (Doppelt) Steigung P(mm) 40 / 20 Stellplatz Standard / Konfigurierbare Fixed Type

Ergänzungsartikel

Technischer Support