Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Anwendung | Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Max. Betriebsdruck |
Pneumatik | BMUAW | EN AW-5052 | - | max. 1MPa≈10kgf/cm2 |
Teile-nummer | - | Q | - | R | - | G | - | K | ||||||
Ausführung | Montage Bohrung | Anzahl der Kreisläufe | ||||||||||||
BMUAW G-BMUAW | T T | 3 3 | - - | Q1 Q1 | - - | R1 R1 | - - | G2 G2 | - - | K2 K2 | (G-Gewinde) |
Teile-nummer | Auswahl RC (PT), M (Regelgewinde)) | Steigung P | Anzahl Steigungen N | Q, R, G, K Gesamtzahl der Gewinde | Stückpreis | ||
Ausführung | Auswahl der Befestigungsbohrung | Anzahl der Kreisläufe | Q, R, G, K | ||||
BMUAW | ZA (Senkung) NA (Durchgangsbohrung) T (Gewindebohrung) ZT (Gewindebohrung mit Senkung) | 1 | 1 (1/8) M3 (M3) M4 (M4) 5 (M5) 2 (1/4) | 20 | 0 | 8 | |
2 | 1 | 12 | |||||
3 | 2 | 16 | |||||
4 | 3 | 20 | |||||
5 | 4 | 24 | |||||
6 | 5 | 28 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anzahl der Kreisläufe (Circuits) | Gewindegröße / Typ | konfigurierbare Montagebohrung | Auswahl eines Werts für Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf G (in der Zeichnung). [GM] 3(M3) 4(M4) | Auswahl eines Werts für Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf K (in der Zeichnung). [KM] 3(M3) 4(M4) | Auswahl eines Werts für Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf Q (in der Zeichnung). [QM] 3(M3) 4(M4) | Auswahl eines Werts für Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf R (in der Zeichnung). [RM] 3(M3) 4(M4) | Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf G (in der Zeichnung). [G] 1(1/8) 2(1/4) 5(M5) | Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf K (in der Zeichnung). [K] 1(1/8) 2(1/4) 5(M5) | Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf Q (in der Zeichnung). [Q] 1(1/8) 2(1/4) 5(M5) | Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf R (in der Zeichnung). [R] 1(1/8) 2(1/4) 5(M5) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | - | - | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | - | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | 3 ~ 4 | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | - | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | - | - | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | - | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | 3 ~ 4 | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | - | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | - | - | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | - | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | 3 ~ 4 | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | - | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | - | - | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | - | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | - | - | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | - | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | - | - | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | - | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - |
Loading...
Form | Seitliche Durchführungsbohrung, L-geformte Bohrung (Doppel) | Werkstoff | EN AW-5052 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang |
---|---|---|---|---|---|
Steigung P(mm) | 40 | Stellplatz Standard / Konfigurierbare | Fixed Type | Anwendung | Pneumatic |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Kreisläufe(Circuits)
Gewindegröße / Typ
konfigurierbare Montagebohrung
Auswahl eines Werts für Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf G (in der Zeichnung). [GM] 3(M3) 4(M4)
Auswahl eines Werts für Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf K (in der Zeichnung). [KM] 3(M3) 4(M4)
Auswahl eines Werts für Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf Q (in der Zeichnung). [QM] 3(M3) 4(M4)
Auswahl eines Werts für Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf R (in der Zeichnung). [RM] 3(M3) 4(M4)
Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf G (in der Zeichnung). [G] 1(1/8) 2(1/4) 5(M5)
Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf K (in der Zeichnung). [K] 1(1/8) 2(1/4) 5(M5)
Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf Q (in der Zeichnung). [Q] 1(1/8) 2(1/4) 5(M5)
Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf R (in der Zeichnung). [R] 1(1/8) 2(1/4) 5(M5)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften