Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Max. Betriebsdruck | |
Außen-, Innengewinde | Innen-, Innengewinde | ||
NJMS | NJFS | EN 1.4305 Äquivalent | 1.0MPa |
NJMP | - | PP-Kunststoff |
Teile-nummer |
NJMS1-2 |
Teile-nummer | R/Rc (PT) | (L) | d | Schlüsselflächen H | Gewicht (g) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||
Ausführung | Nr. | T1 | T2 | 1~4 Stk. | 5~10 | ||||
Außen-, Innengewinde NJMS | 1-1. | 1/8 | 1/8 | 32 | 5.5 | 22 | 80 | ||
1-2. | 1/8 | 1/4 | 36 | 8 | 22 | 90 | |||
2-2 | 1/4 | 1/4 | 41 | 8 | 29 | 170 | |||
2-3. | 1/4 | 3/8 | 43 | 11 | 29 | 190 | |||
3-3 | 3/8 | 3/8 | 49 | 11 | 35 | 290 |
Teile-nummer | Rc (PT) | (L) | Schlüsselflächen H | Gewicht (g) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||
Ausführung | Nr. | T1 | T2 | 1~4 Stk. | 5~10 | |||
Innen-, Innengewinde NJFS | 1-1. | 1/8 | 1/8 | 24 | 22 | 65 | ||
1-2. | 1/8 | 1/4 | 24 | 22 | 65 | |||
2-2 | 1/4 | 1/4 | 30 | 29 | 140 | |||
2-3. | 1/4 | 3/8 | 30 | 29 | 140 | |||
3-3 | 3/8 | 3/8 | 35 | 35 | 240 |
Teile-nummer | R/Rc (PT) | L | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||||
Ausführung | Nr. | T1 | T2 | 1~4 Stk. | 5~9 | 10~19 | 20~30 | |
Außen-, Innengewinde NJMP | 1-1. | 1/8 | 1/8 | 34.5 | ||||
1-2. | 1/8 | 1/4 | ||||||
2-2 | 1/4 | 1/4 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
NJFS1-1 |
NJFS1-2 |
NJFS2-2 |
NJFS2-3 |
NJFS3-3 |
NJMP1-1 |
NJMP1-2 |
NJMP2-2 |
NJMS1-1 |
NJMS1-2 |
NJMS2-2 |
NJMS2-3 |
NJMS3-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Betriebsdruckbereich (MPa) | Schrauben-Nenn-Ø 1 | Schraubennenn-Ø 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.79 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl | - | 1(Rc1/8) | 1(Rc1/8) | |
66.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl | - | 1(Rc1/8) | 2(Rc1/4) | |
68.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl | - | 2(Rc1/4) | 2(Rc1/4) | |
74.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl | - | 2(Rc1/4) | 3(Rc3/8) | |
83.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl | - | 3(Rc3/8) | 3(Rc3/8) | |
11.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Kunststoff] Polypropylen (PP) | ~1.0 | 1(Rc1/8) | 1(R1/8) | |
11.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Kunststoff] Polypropylen (PP) | ~1.0 | 1(Rc1/8) | 2(R1/4) | |
11.97 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Kunststoff] Polypropylen (PP) | ~1.0 | 2(Rc1/4) | 2(R1/4) | |
54.79 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl | - | 1(Rc1/8) | 1(R1/8) | |
66.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl | - | 1(Rc1/8) | 2(R1/4) | |
68.01 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl | - | 2(Rc1/4) | 2(R1/4) | |
74.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl | - | 2(Rc1/4) | 3(R3/8) | |
83.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl | - | 3(Rc3/8) | 3(R3/8) |
Loading...
Sprühform | Luftdüsen zugehörige Bauteile | Ausführung | Dazugehörige Komponenten |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Schrauben-Nenn-Ø 1
Schraubennenn-Ø 2
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften