Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Normaldruck | Zubehör: | |
mit Gewinde und Gewindebohrung | Innengewinde beidseitig | ||||
AMR | AMF | EN 1.0305 Äquivalent | verzinkt | 0.7MPa | Konische Verschlussschraube (EN 1.7220 Äquivalent, brüniert) 1 Stk. |
AMRS | AMFS | EN 1.4301 Äquivalent | - | Konische Verschlussschraube (EN 1.4567 Äquivalent) 1 Stk. |
Teile-nummer | - | H (Anzahl an Bohrungen) | - | P | - | S | - | Q |
AMR20A AMF20A | - - | 1 8 | - | P70 | - - | S40 S35 | - - | Q50 Q35 |
Teile-nummer | Anzahl der seitl. Gewindebohrungen H | Steigung P 1mm-Schritte | S, Q 1mm-Schritte | AMR, AMF Stückpreis | AMRS, AMFS Stückpreis | ||||||||||
Ausführung | Nr. | H1, 2 | H3, 4 | H5, 6 | H7, 8 | H9, 10 | H1, 2 | H3, 4 | H5, 6 | H7, 8 | H9, 10 | ||||
(mit Gewinde und Gewindebohrung) AMR AMRS | (Gewindebohrung beidseitig) AMF AMFS | 20A | 1~10 | 60~80 | 35~80 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Bohrungsanzahl | Schraubennenn-Ø 2 | Linkes Ende, Maß S (mm) | Maß des rechten Endes Q (mm) | P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | 1 | 20A(Rc3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | - | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | 2 | 20A(Rc3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | 3 | 20A(Rc3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | 4 | 20A(Rc3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | 5 | 20A(Rc3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | 6 | 20A(Rc3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | 7 | 20A(Rc3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | 8 | 20A(Rc3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | 9 | 20A(Rc3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | 10 | 20A(Rc3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 1 | 20A(Rc3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | - | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 2 | 20A(Rc3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 3 | 20A(Rc3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 4 | 20A(Rc3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 5 | 20A(Rc3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 6 | 20A(Rc3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 7 | 20A(Rc3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 8 | 20A(Rc3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 9 | 20A(Rc3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 10 | 20A(Rc3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | 1 | 20A(R3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | - | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | 2 | 20A(R3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | 3 | 20A(R3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | 4 | 20A(R3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | 5 | 20A(R3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | 6 | 20A(R3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | 7 | 20A(R3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | 8 | 20A(R3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | 9 | 20A(R3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | 10 | 20A(R3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 1 | 20A(R3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | - | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 2 | 20A(R3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 3 | 20A(R3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 4 | 20A(R3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 5 | 20A(R3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 6 | 20A(R3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 7 | 20A(R3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 8 | 20A(R3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 9 | 20A(R3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 10 | 20A(R3/4) | 35 ~ 80 | 35 ~ 80 | 60 ~ 80 |
Loading...
Sprühform | Luftdüsen zugehörige Bauteile | Ausführung | Dazugehörige Komponenten | Schrauben-Nenn-Ø 1 | 20A(Rc3/4) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Bohrungsanzahl
Schraubennenn-Ø 2
Linkes Ende, Maß S(mm)
Maß des rechten Endes Q(mm)
P(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften