Rohrdüsen / Stahl / Mit Schlitz

Rohrdüsen / Stahl / Mit Schlitz

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Rohrdüsen / Stahl / Mit Schlitz
  • Rohrdüsen / Stahl / Mit Schlitz

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Rohrdüsen/Stahl/Mit Schlitz:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlungZubehör:
mit Gewinde und GewindebohrungInnengewinde beidseitig
SLTRSLTFEN 1.0035 ÄquivalentverzinktKonische Verschlussschraube (EN 1.7220 Äquivalent, brüniert) 1 Stk.
SLTRSSLTFSEN 1.4301 Äquivalent-Konische Verschlussschraube (EN 1.4567 Äquivalent) 1 Stk.
Mitgelieferte konische Verschlussschraube ist abgedichtet.

Spezifikationen

Teile-nummer-L-A-T
SLTR8A
-
300-
A200
-
T1.0
Teile-nummerL
1mm-Schritte
A
1mm-Schritte
T
0.5mm-Schritte
R (PT)
Rc (PT)
(T1)(T2)DdSLTR, SLTF StückpreisSLTRS, SLTFS Stückpreis
AusführungNr.Werkstoff: EN 1.0035 ÄquivalentWerkstoff: EN 1.4301 ÄquivalentMin. L ~ 250L251~500L501~700Min. L ~ 250L251~500L501~700
(mit Gewinde und Gewindebohrung)
SLTR
SLTRS

(Gewindebohrung beidseitig)
SLTF
SLTFS
6A90~70050~5000.5~2.01/8101110.5-5.7---
8A100~7001/4151313.89.27.8
10A3/8171617.312.710.9
15A1/2201821.716.116.1
20A110~7003/4232027.221.621.4
25A125223427.627.2
Keine Oberflächenbehandlung des Gewindeteils, des Schlitzbereichs und des Peripherieteils. * Beim Anziehen der Schrauben können Spuren auf der Oberfläche verbleiben.
Übermäßiges Anziehen kann den Innengewindeteil verformen. Für Luftdichte mit Dichtungsband abdichten, mit der Hand anziehen und anschließend ca. eine Umdrehung festziehen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SLTF8A-[100-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTF10A-[100-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTF15A-[100-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTF20A-[110-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTF25A-[110-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTFS6A-[90-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTFS8A-[100-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTFS10A-[100-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTFS15A-[100-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTFS20A-[110-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTFS25A-[110-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTR8A-[100-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTR10A-[100-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTR15A-[100-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTR20A-[110-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTR25A-[110-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTRS6A-[90-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTRS8A-[100-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTRS10A-[100-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTRS15A-[100-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTRS20A-[110-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
SLTRS25A-[110-700/1]-A[50-500/1]-T[0.5-2/0.5]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Schrauben-Nenn-Ø 1 Schraubennenn-Ø 2 Länge L
(mm)
A
(mm)
T
(mm)
1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0035 Äquiv.8A(Rc1/4)8A(Rc1/4)100 ~ 70050 ~ 5000.5 ~ 2
1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0035 Äquiv.10A(Rc3/8)10A(Rc3/8)100 ~ 70050 ~ 5000.5 ~ 2
1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0035 Äquiv.15A(Rc1/2)15A(Rc1/2)100 ~ 70050 ~ 5000.5 ~ 2
1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0035 Äquiv.20A(Rc3/4)20A(Rc3/4)110 ~ 70050 ~ 5000.5 ~ 2
1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0035 Äquiv.25A(Rc1)25A(Rc1)110 ~ 70050 ~ 5000.5 ~ 2
1 8 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.6A(Rc1/8)6A(Rc1/8)90 ~ 70050 ~ 5000.5 ~ 2
1 8 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.8A(Rc1/4)8A(Rc1/4)100 ~ 70050 ~ 5000.5 ~ 2
1 8 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.10A(Rc3/8)10A(Rc3/8)100 ~ 70050 ~ 5000.5 ~ 2
1 8 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.15A(Rc1/2)15A(Rc1/2)100 ~ 70050 ~ 5000.5 ~ 2
1 8 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.20A(Rc3/4)20A(Rc3/4)110 ~ 70050 ~ 5000.5 ~ 2
1 8 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.25A(Rc1)25A(Rc1)110 ~ 70050 ~ 5000.5 ~ 2
1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0035 Äquiv.8A(Rc1/4)8A(R1/4)100 ~ 70050 ~ 5000.5 ~ 2
1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0035 Äquiv.10A(Rc3/8)10A(R3/8)100 ~ 70050 ~ 5000.5 ~ 2
1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0035 Äquiv.15A(Rc1/2)15A(R1/2)100 ~ 70050 ~ 5000.5 ~ 2
1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0035 Äquiv.20A(Rc3/4)20A(R3/4)110 ~ 70050 ~ 5000.5 ~ 2
1 8 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0035 Äquiv.25A(Rc1)25A(R1)110 ~ 70050 ~ 5000.5 ~ 2
1 8 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.6A(Rc1/8)6A(R1/8)90 ~ 70050 ~ 5000.5 ~ 2
1 8 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.8A(Rc1/4)8A(R1/4)100 ~ 70050 ~ 5000.5 ~ 2
1 8 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.10A(Rc3/8)10A(R3/8)100 ~ 70050 ~ 5000.5 ~ 2
1 8 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.15A(Rc1/2)15A(R1/2)100 ~ 70050 ~ 5000.5 ~ 2
1 8 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.20A(Rc3/4)20A(R3/4)110 ~ 70050 ~ 5000.5 ~ 2
1 8 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.25A(Rc1)25A(R1)110 ~ 70050 ~ 5000.5 ~ 2

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

■Eigenschaften: Einfache Düsen mit einem Schlitz in dem Rohr. Geeignet, wenn der Abstand zum Objekt kurz ist.

■Sicherheitshinweise: Tatsächliche Sprühbreite und Aufprallkraft variieren. Die Schlitzbreite kann sich unter Umständen je nach Luftdruck vergrößern. Sind mehr Öffnungen erforderlich, Luftdüsen (S.1455) und Stahlrohre für Luftdüsen (S.1474) verwenden.

Anwendungsbeispiel

Rohrdüsen/Stahl/Mit Schlitz:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Sprühform Gerade Luftquelle Kompressor Montagewinkel flach
mit Düse Standard Ausführung ############ Zulässige Flüssigkeit Druckluft

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support