Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Härte | Farbe |
RBWNR | Nitrilkautschuk (NBR) | Shore A70 | Schwarz |
RBWSR | Silikonkautschuk (SI) | Shore A53 | Milchweiß |
RBWFR | Fluorkautschuk (FPM) | Shore A76 | Schwarz |
Teilenummer | - | L |
RBWNR2 RBWFR10 | - - | 525 3301 |
Teilenummer | 1mm-Schritte | |
Ausführung | D | L (ausgebreitete Länge) |
RBWNR(Nitril) RBWSR(Silikon) RBWFR(Fluor) | 2 | 300~4000 |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
10 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff, Einzelheiten | Aussen - D (Ø) | Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 Arbeitstage | 10 | Fluororubber (FPM) | 2 | 300 ~ 4000 | ||
1 | 29 Arbeitstage | 10 | Fluororubber (FPM) | 3 | 300 ~ 4000 | ||
1 | 29 Arbeitstage | 10 | Fluororubber (FPM) | 4 | 300 ~ 4000 | ||
1 | 29 Arbeitstage | 10 | Fluororubber (FPM) | 5 | 300 ~ 4000 | ||
1 | 29 Arbeitstage | 10 | Fluororubber (FPM) | 10 | 300 ~ 4000 | ||
1 | 29 Arbeitstage | 10 | Nitrile Rubber (NBR Nitrile Rubber ) | 2 | 300 ~ 4000 | ||
1 | 29 Arbeitstage | 10 | Nitrile Rubber (NBR Nitrile Rubber ) | 3 | 300 ~ 4000 | ||
1 | 29 Arbeitstage | 10 | Nitrile Rubber (NBR Nitrile Rubber ) | 4 | 300 ~ 4000 | ||
1 | 29 Arbeitstage | 10 | Nitrile Rubber (NBR Nitrile Rubber ) | 5 | 300 ~ 4000 | ||
1 | 29 Arbeitstage | 10 | Nitrile Rubber (NBR Nitrile Rubber ) | 10 | 300 ~ 4000 | ||
1 | 29 Arbeitstage | 10 | Silicon Rubber (SI) | 2 | 300 ~ 4000 | ||
1 | 29 Arbeitstage | 10 | Silicon Rubber (SI) | 3 | 300 ~ 4000 | ||
1 | 29 Arbeitstage | 10 | Silicon Rubber (SI) | 4 | 300 ~ 4000 | ||
1 | 29 Arbeitstage | 10 | Silicon Rubber (SI) | 5 | 300 ~ 4000 | ||
1 | 29 Arbeitstage | 10 | Silicon Rubber (SI) | 10 | 300 ~ 4000 |
Loading...
Form des Kautschukseils | Round Cords | Werkstoff | Rubber |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff, Einzelheiten
Aussen - D(Ø)
Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften