Handbetätigte Lineareinheiten / Zwei Tische

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Handbetätigte Lineareinheiten/Zwei Tische:Verwandte bildanzeige
■Bauteile
Teile Grundplatte Tisch Gewindetrieb Spindelmutter Adapter für Spindelmutter Seitenplatte
Werkstoff Aluminiumlegierung Aluminiumlegierung EN 1.1191 Äquiv. Messing Aluminiumlegierung Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung Klar eloxiert Klar eloxiert - - Klar eloxiert Klar eloxiert

Spezifikationen

Teilenummer-Mit Handrad-L
KUED14-A-320
■Hub
AusführungEffektivhub St (mm)
L=320L=370L=420L=470
KUED6590115145
TeilenummerMit HandradLänge Grundplatte L (mm)Effektivhub
Hub
St(mm)
GewindetriebZulässige Last (N)Zulässiges Moment (N • m)Befestigungsbohrung Grundplatte(K)Masse (kg)
AusführungNr.Gewinde-ØSteigungHorizontalVertikalMaMbMcSQ
(Anzahl Öffnungen)
Mit HandradMit Handrad
ABCABC
KUED14A Kunststoffhandgriff
B Winkelhandrad aus Kunststoff
Klappbare Ausführung
C Fünfspeichenhandrad
32065143122.524.50.50.56150699811134.94.64.6
3709017565.45.15.1
42011520065.95.65.6
47014515086.46.16.1
20320652042454911131506102841165.55.25.2
37090175665.75.7
42011520066.56.26.7
470145150876.76.7
Die zulässige Last für dieses Produkt ist die Last, die auf dem Stelltisch so platziert werden kann, dass er noch bewegt werden kann.Die Einbaurichtung ist als „Horizontal“ oder „Vertikal“ angegeben.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
KUED14-A-[320,​370,​420,​470]
KUED14-B-[320,​370,​420,​470]
KUED14-C-[320,​370,​420,​470]
KUED20-A-[320,​370,​420,​470]
KUED20-B-[320,​370,​420,​470]
KUED20-C-[320,​370,​420,​470]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Belastbarkeit (Bereich)
(N)
Gewinde-Ø
(mm)
Mit Handrad Rahmenlänge [L]
(mm)
1 12 Arbeitstage 5 bis 3014A (Plastic Offset Handwheel)320 ~ 470
1 12 Arbeitstage 5 bis 3014B (Plastic Offset Handwheel Folding Type)320 ~ 470
1 12 Arbeitstage 5 bis 3014C (5-Spoke Handwheel)320 ~ 470
1 12 Arbeitstage 30.1 bis 5020A (Plastic Offset Handwheel)320 ~ 470
1 12 Arbeitstage 30.1 bis 5020B (Plastic Offset Handwheel Folding Type)320 ~ 470
1 12 Arbeitstage 30.1 bis 5020C (5-Spoke Handwheel)320 ~ 470

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Handbetätigte Lineareinheiten/Zwei Tische:Verwandte bildanzeige

Anwendungsbeispiel

Handbetätigte Lineareinheiten/Zwei Tische:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Zufuhrmethode Griffe Tischgröße (Länge) L(mm) 75 Tischgröße (Breite) W(mm) 150
Tabelle Werkstoffe EN AW-6063 Äquiv. Oberflächenbehandlung des Tisches Klar eloxiert

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support