Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
Hebel | Zinkdruck-guss | Elektrostatische Beschichtung |
Getriebeschraube | EN 1.1191 Äquiv. | Brüniert |
Nocke | EN 1.7220 Äquiv. | Brüniert |
Kugel | EN 1.3505 Äquiv. | Nickel-Beschichtung |
Feder | SWPA | Angelassen/rostfrei beschichtet |
Kappe | EN 1.0330 Äquiv. | Brüniert |
Schraube | EN 1.0301 Äquiv. | Brüniert |
Schalthebel | EN 1.0330 Äquiv. | Brüniert |
Schraube | EN 1.0301 Äquiv. | Brüniert |
Teilenummer | - | L | - | Hebelfarbe |
CLRA 5 | - | 25 | - | B |
Teilenummer | L Auswahl | Hebelfarbe | R | H | h | D | d | Fmax. Max. Last (N) | Pmax. Max. Anzugskraft (kN) | Gewicht (Referenz) (g) | Stückpreis | ||||||
Ausführung | M | ||||||||||||||||
CLRA | 5 | 16 | 25 | B (Schwarz) | 55 | 35 | 26 | 17 | 10 | 108 | 4.8 | 61 | |||||
6 | 20 | 32 | 184 | 6.8 | 63 | ||||||||||||
8 | 25 | 40 | 68 | 45 | 33 | 18 | 14 | 316 | 12.5 | 101 | |||||||
10 | 32 | 50 | 507 | 19.8 | 112 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
CLRA5-16-B |
CLRA5-25-B |
CLRA6-20-B |
CLRA6-32-B |
CLRA8-25-B |
CLRA8-40-B |
CLRA10-32-B |
CLRA10-50-B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Drehradius R (mm) | Montageabschnitts-Ø M | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Max. Anzugskraft (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 55 | 5 | 16 | 4800 | |
22.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 55 | 5 | 25 | 4800 | |
22.75 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 55 | 6 | 20 | 6800 | |
22.84 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 55 | 6 | 32 | 6800 | |
24.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 68 | 8 | 25 | 12500 | |
24.74 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 68 | 8 | 40 | 12500 | |
25.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 68 | 10 | 32 | 19800 | |
25.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 68 | 10 | 50 | 19800 |
Loading...
- Anwendung: Klemmhebel
- Ausführung: Klemmmechanismus, Nockenmechanismus, Knarrenmechanismus
- Betriebsrichtung: vertikal, horizontal
- Form: L-Form, T-Form, Y-Form, Kugelknopf
- Befestigungsart: mit Stellschraube, Außengewinde, Drucktaste, ohne Außengewinde
- Montageabschnitt, Ausführung: Außengewinde, Innengewinde
- Drehradius [R]: 25 bis 180 mm
- Werkstoff-Grundkörper: Edelstahl, Stahl, Zink-Legierung, Nylon
- Oberflächenbeschichtung-Korpus: ohne, einbrennlackiert, tuchpoliert, verchromt, vernickelt, elektrolackiert, kathodisch-lackiert, brüniert
- Werkstoff-Montageabschnitt: Edelstahl, Stahl
- Oberflächenbehandlung-Montageabschnitt: ohne, chemisch vernickelt, brüniert, LTBC
- Werkstoff-Kugelknopf: Phenol, Edelstahl / Phenol, Stahl, Edelstahl, ABS-Kunststoff
- Nenndurchmesser: 4 bis 16 mm
- Länge-Montageabschnitt [L]: 7 bis 63 mm
Klemmhebel und Spannhebel sind mechanische Kraftverstärker bzw. Begrenzer, die in verschiedenen Anwendungen zum Spannen und Klemmen von Bauteilen, wie zum Beispiel Werkstücken, verwendet werden. Sie sind eine effektive Möglichkeit, Teile sicher zu fixieren, ohne dass zusätzliches Werkzeug erforderlich ist. Klemmhebel und Spannhebel sind in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen zu finden, wie zum Beispiel im Maschinenbau, in der Fertigungsindustrie und überall dort, wo eine zuverlässige Fixierung von Bauteilen erforderlich ist.
Klemmhebel und Spannhebel bestehen in der Regel aus einem Griff und einem Gewindeeinsatz. Je nach der spezifischen Anwendung und den ergonomischen Anforderungen gibt es den Griff in verschiedenen Formen und Größen.
In unserem Online-Shop finden Sie eine Vielzahl an verstellbaren Klemmhebeln bzw. Spannhebeln. Ein verstellbarer Klemmhebel hat im Vergleich zu starren Klemmhebeln einige Vorteile, insbesondere hinsichtlich der Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit. Ein verstellbarer Klemmhebel ermöglicht beispielsweise eine unabhängige Griffstellung bei der Klemmung durch den Benutzer. Darüber hinaus können verstellbare Spannhebel und Klemmhebel aufgrund ihrer Funktionsweise auch in beengten Raumbedingungen zu Einsatz kommen.
Eine Sonderform von Klemmhebeln und Spannhebeln sind sogenannte Sicherheitsklemmhebel mit Zahnkranz. Ein mögliches Funktionsprinzip ist zum Beispiel das Folgende: Wird der Hebel heruntergedrückt, greift dieser in die Verzahnung ein und die Verbindung kann durch Drehen des Hebels gelöst oder geklemmt werden. Durch Loslassen des Hebels wird die Verzahnung über eine Druckfeder gelöst und der Hebel ist entriegelt. In dieser Ruhestellung ist der Klemmhebel unbelastet und die Verbindung kann auch nicht durch unbeabsichtigtes Drehen des Hebels gelöst werden.
Sicherheitsklemmhebel gibt es auch in der Ausführung mit einem Druckknopf. Bei Betätigung des Druckknopfs wird ein Ritzel in die Verzahnung gedrückt und ermöglicht so das Lösen oder Klemmen der Verbindung. Bei nicht betätigtem Druckknopf ist der Klemmhebel frei und es können keine unbeabsichtigten Einstellungen vorgenommen werden.
Neben dieser Form von Sicherheitsklemmhebeln gibt es Klemmhebel, die mit einem Ratschenmechanismus ausgestattet sind. Solche Ratschenhebel können durch einen Positionswechsel des Schalters in beiden Richtungen verwendet werden. Wird der Klemmhebel nach der Einstellung auf die Neutralposition gestellt, ist der Hebel in beiden Richtungen entriegelt. Dadurch wird ein unbeabsichtigtes Lösen durch Betätigen des Hebels verhindert.
Eine weitere Form von Klemmhebeln und Spannhebeln sind sogenannte Schnellhebel bzw. Klemmhebel mit Schnellverschluss. Durch das Herunterdrücken des Griffs in die vorgegebene Richtung wird eine Klemmspannung erzeugt. Zum Lösen der Klemmspannung wird der Hebel nach oben gezogen und kann in diesem entriegelten Zustand in die gewünschte Position gedreht werden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn die Raumverhältnisse beengt sind oder die Position für den Hebel nicht variabel ist.
Klemmhebel und Spannhebel werden auf unterschiedliche Weise montiert. Die Klemmhebel und Spannhebel von MISUMI sind mit einem Innengewinde oder Außengewinde ausgestattet und verfügen über einen Nenndurchmesser von 4 bis 16 mm. Je nach Anforderung und Gegebenheiten können die Klemmhebel und Spannhebel auf einen Gewindeschaft oder in ein Gewinde gedreht werden. Unabhängig von der Art der Befestigung ist es wichtig, dass die Befestigungselemente den Belastungen standhalten, die während des Betriebs auftreten können. Dies umfasst mechanische Kräfte, Vibrationen und andere betriebliche Einflüsse. Eine sichere Befestigung gewährleistet nicht nur die Funktion des Hebels, sondern auch die Sicherheit und die Effizienz der gesamten Maschine bzw. Anlage.
Der Drehradius von Klemmhebeln und Spannhebeln steht im Zusammenhang mit der Kraftübertragung und der erforderlichen Betätigungskraft. Ein größerer Drehradius bedeutet, dass der Benutzer die Kraft mit einem größeren Hebelarm anwenden kann, was zu einer höheren Übertragungskraft auf den Klemmmechanismus führt. Mit weniger Anstrengung wird so eine größere Spannkraft zu erzeugt. Klemmhebel und Spannhebel mit einem größeren Drehradius ermöglichen somit eine effizientere und weniger aufwendige Funktionsweise. Die Wahl des richtigen Drehradius hängt dabei von unterschiedlichen Aspekten ab, einschließlich der benötigten Spannkraft, der Ergonomie und der beabsichtigten Anwendung des Hebels. Je nach Anwendung und der Umgebung, in der der Hebel verwendet wird, kann auch der verfügbare Platz begrenzt sein, und der Drehradius muss entsprechend ausgewählt werden.
In unserem Online-Shop finden Sie Klemmhebel und Spannhebel mit einem Drehradius von 25 bis 180 mm.
Klemmhebel und Spannhebel sind in verschiedenen Materialien wie Stahl, Edelstahl, Nylon und Zink-Legierung verfügbar, wobei jedes Material spezifische Eigenschaften und Vorteile bietet. Stahl ist aufgrund seiner Festigkeit und Haltbarkeit ein häufig verwendetes Material für Klemmhebel. Klemmhebel aus Stahl sind robust und bieten eine hohe mechanische Belastbarkeit, was sie ideal für Anwendungen macht, die hohe Spannkräfte erfordern oder starken mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt sind.
Edelstahl wird oft für Klemmhebel und Spannhebel gewählt, wenn eine hohe Korrosionsbeständigkeit gefordert ist, während Klemmhebel und Spannhebel aus Nylon leicht und dennoch robust sind und eine gute Abriebfestigkeit und Beständigkeit gegenüber Chemikalien aufweisen. Zink-Legierungen bieten eine gute Kombination aus Festigkeit und Haltbarkeit. Sie sind leichter als Edelstahl, verfügen aber dennoch über eine hohe Korrosionsbeständigkeit.
Anwendungsbeispiel - Sicherheitsklemmhebel ohne oder mit Druckknopf
Anwendungsbeispiel - Ratschenhebel mit Umschaltung
(a) Geklemmt - Klemmung durch Rechtsdrehung, (b) Klemmposition - Hebel dreht sich in beiden Richtungen frei, (c) Nicht gespannt - Lösen durch Linksdrehung
Anwendungsbeispiel - Schnellspannhebel
(1) Entriegelte Position, (1A) Hebel in die gewünschte Position drehen, (1B) Anzugsmoment mit Klemmknopf einstellen, (2) Hebel zum Klemmen nach unten drücken, (2A) Hebellast, (2B) Anzugskraft
Anwendungsbeispiel - Befestigungsklemme für Werkstücke
(1/6) Schnellspanner, (2/7) Distanzhülsen, (3/4) Zylinderstifte, (5) Zentrierstifte, (8) Klemmhebel
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Knarrenmechanismus | Betriebsrichtung | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
Form | L Form | L-förmige Klemmhebel-Form | mit Stellschraube | Montageabschnitt, Ausführung | Außengewinde |
Hebelmaterial | Zinkdruckgusslegierung | Hebeloberflächenbehandlung | Elektrolackierung | Montageabschnitt, Material | EN 1.1191 Äquiv. |
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | Brünierung | Hebelfarbe | B (Black) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Drehradius R(mm)
Montageabschnitts-Ø M
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Welche Vorteile bieten Klemmhebel und Spannhebel im Vergleich zu anderen Spannvorrichtungen?
Klemmhebel und Spannhebel bieten mehrere Vorteile im Vergleich zu anderen Spannvorrichtungen. Sie zeichnen sich vor allem durch ihre einfache Handhabung aus, da sie ohne zusätzliches Werkzeug bedient werden können. Dies ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Fixierung von Werkstücken oder Bauteilen. Zudem bieten Klemmhebel und Spannhebel eine hohe Flexibilität, da sie in verschiedenen Positionen arretiert werden können, um unterschiedlich geformte oder dimensionierte Werkstücke sicher zu halten. Durch die Möglichkeit, die Spannkraft schnell anzupassen, sind Klemmhebel und Spannhebel ideal für Anwendungen, bei denen eine variable Fixierung erforderlich ist.
Wie wähle ich die richtige Größe für Klemmhebel und Spannhebel aus?
Die Wahl der richtigen Größe hängt unter anderem von der erforderlichen Spannkraft sowie den spezifischen Anforderungen Ihrer Maschine oder Vorrichtung ab. In unserem Online-Shop bieten wir eine Vielzahl von Klemmhebeln an, die mit verschiedenen Gewinden erhältlich sind, darunter Klemmhebel mit M6, M8 und M10 Gewinde. Ein weiteres Kriterium sind die vorhandenen Raumbedingungen. Eine sorgfältige Auswahl gewährleistet, dass der Klemmhebel optimal passt und effektiv funktioniert.
Welche Oberflächenbehandlung benötige ich für Klemmhebel und Spannhebel?
Die Oberflächenbehandlung hat einen großen Einfluss auf die funktionalen Eigenschaften von Klemmhebeln und Spannhebeln. Durch Elektrolackierung, zum Beispiel, entsteht eine dünne, gleichmäßige Schicht auf den Hebeln. Diese Methode verbessert die Korrosionsbeständigkeit der Klemmhebel erheblich und macht sie ideal für Umgebungen, die feucht oder chemikalienbelastet sind. Die elektrolackierte Oberfläche bietet zusätzlich eine hohe Härte und Abriebfestigkeit, was sie für den Einsatz in anspruchsvollen Industrieanwendungen geeignet macht. Neben der Elektrolackierung finden Sie in unserem Shop auch Klemmhebel mit einbrennlackierter, tuchpolierter, verchromter, vernickelter oder brünierter Oberfläche.