Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
Hebel | Zinkdruck-guss | Elektrostatische Beschichtung |
Gewinde | EN 1.0038 Äquiv. | Chemisch vernickelt |
Unterlegscheibe | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt |
Anlaufscheibe | Polyamid (schwarz) | - |
Gerändelte Klemmknöpfe | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt |
Teilenummer | - | L | - | Hebelfarbe |
CLCK 6 | - | 40 | - | B |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
CLCK5-30-B |
CLCK5-40-B |
CLCK6-40-B |
CLCK6-50-B |
CLCK8-50-B |
CLCK8-60-B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitts-Ø M | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Max. Anzugskraft (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.82 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 30 | 1000 | |
25.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |
27.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 40 | 2000 | |
27.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 50 | 2000 | |
28.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |
27.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 60 | 3000 |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Nockenmechanismus | Betriebsrichtung | Vertikal |
---|---|---|---|---|---|
Form | L Form | L-förmige Klemmhebel-Form | Ohne Befestigungsschraube | Montageabschnitt, Ausführung | Außengewinde |
Drehradius R(mm) | 80 | Hebelmaterial | Zinkdruckgusslegierung | Hebeloberflächenbehandlung | Elektrolackierung |
Montageabschnitt, Material | EN 1.0038 Äquiv. | Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | Chemisch vernickelt | Abstand, Einstellschraube | Mitgeliefert |
Hebelfarbe | B (Black) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitts-Ø M
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften