Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Zubehör | |
Vertikale Gewindebohrungen | Parallele Gewindebohrungen | |||
BMNQ | BQMQ | EN 1.1191 Äquivalent | Schwarz brüniert | Innensechskantschraube |
NMNQ | NQMQ | Chemisch vernickelt | ||
AMNQ | AQMQ | EN AW-6063 Äquivalent | schwarz eloxiert | |
WMNQ | WQMQ | Klar eloxiert | ||
SMNQ | SQMQ | EN 1.4301 Äquivalent | - |
Teilenummer |
AMNQ15 SQMQ20 |
Teilenummer | P | A | B | C | E | G | H | S1 | M1 | S | M | d | Stückpreis | ||||||
Ausführung | DD8 | BMNQ | NMNQ | AMNQ | WMNQ | SMNQ | |||||||||||||
BMNQ NMNQ AMNQ WMNQ SMNQ | 10 | +0.077 +0.050 | 11 | 31 | 16 | 16 | 15 | 5 | 9 | 8 | M4 | - | M5 | 5.5 | |||||
12 | 13 | 34 | 16 | 16 | 16 | 5 | 10 | 8 | |||||||||||
15 | 17 | 45 | 22 | 22 | 20 | 8 | 12 | 12 | M5 | 12 | |||||||||
20 | +0.098 +0.065 | 20 | 52 | 28 | 28 | 22 | 10 | 15 | 16 | M6 | 14 | M6 | 6.6 | ||||||
25 | 23 | 58 | 32 | 32 | 25 | 10 | 18 | 20 | 16 | ||||||||||
Die Toleranz DD8 ist der Wert vor Fertigung des Klemmspalts. Empfohlene Toleranzen DD8 für geeignete Wellen: 0~-0.12. Das Festziehen mit einem langen Schlüssel wird empfohlen. |
Teilenummer | P | A | B | C | E | H | S1 | M1 | S | M | d | Stückpreis | ||||||
Ausführung | DD8 | BQMQ | NQMQ | AQMQ | WQMQ | SQMQ | ||||||||||||
BQMQ NQMQ AQMQ WQMQ SQMQ | 10 | +0.077 +0.050 | 16 | 31 | 16 | 16 | 15 | 9 | 8 | M4 | - | M5 | 5.5 | |||||
12 | 18 | 34 | 16 | 16 | 16 | 10 | 8 | |||||||||||
15 | 25 | 45 | 22 | 22 | 20 | 12 | 12 | M5 | 12 | |||||||||
20 | +0.098 +0.065 | 30 | 52 | 28 | 28 | 22 | 15 | 16 | M6 | 14 | M6 | 6.6 | ||||||
25 | 33 | 58 | 32 | 32 | 25 | 18 | 20 | 16 | ||||||||||
Die Toleranz DD8 ist der Wert vor Fertigung des Klemmspalts. Empfohlene Toleranzen DD8 für geeignete Wellen: 0~-0.12. Das Festziehen mit einem langen Schlüssel wird empfohlen. |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gerätemontage | Säulen-Ø (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.77 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Vertikal mit Gewinde | 10 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | |
24.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Vertikal mit Gewinde | 12 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | |
28.24 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Vertikal mit Gewinde | 15 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | |
34.62 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Vertikal mit Gewinde | 20 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | |
34.62 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Vertikal mit Gewinde | 25 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | |
24.75 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Passfeder mit Gewinde | 10 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | |
27.34 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Passfeder mit Gewinde | 12 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | |
33.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
42.21 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Passfeder mit Gewinde | 20 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | |
51.32 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
25.05 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Vertikal mit Gewinde | 10 | Stahl | Brünierung | |
26.56 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Vertikal mit Gewinde | 12 | Stahl | Brünierung | |
31.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Vertikal mit Gewinde | 15 | Stahl | Brünierung | |
37.65 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Vertikal mit Gewinde | 20 | Stahl | Brünierung | |
47.38 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Vertikal mit Gewinde | 25 | Stahl | Brünierung | |
21.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Passfeder mit Gewinde | 10 | Stahl | Brünierung | |
22.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Passfeder mit Gewinde | 12 | Stahl | Brünierung | |
22.77 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
33.39 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
40.09 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
20.04 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Vertikal mit Gewinde | 10 | Stahl | Chemisch vernickelt | |
20.95 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Vertikal mit Gewinde | 12 | Stahl | Chemisch vernickelt | |
22.77 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Vertikal mit Gewinde | 15 | Stahl | Chemisch vernickelt | |
28.09 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Vertikal mit Gewinde | 20 | Stahl | Chemisch vernickelt | |
37.96 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Vertikal mit Gewinde | 25 | Stahl | Chemisch vernickelt | |
21.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Passfeder mit Gewinde | 10 | Stahl | Chemisch vernickelt | |
22.16 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Passfeder mit Gewinde | 12 | Stahl | Chemisch vernickelt | |
22.77 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Passfeder mit Gewinde | 15 | Stahl | Chemisch vernickelt | |
33.39 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Passfeder mit Gewinde | 20 | Stahl | Chemisch vernickelt | |
40.09 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Passfeder mit Gewinde | 25 | Stahl | Chemisch vernickelt | |
40.99 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Vertikal mit Gewinde | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | |
42.52 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Vertikal mit Gewinde | 12 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | |
46.92 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Vertikal mit Gewinde | 15 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | |
51.62 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Vertikal mit Gewinde | 20 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | |
64.52 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Vertikal mit Gewinde | 25 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | |
42.21 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Passfeder mit Gewinde | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | |
45.24 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Passfeder mit Gewinde | 12 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | |
50.25 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Passfeder mit Gewinde | 15 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | |
56.02 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Passfeder mit Gewinde | 20 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | |
72.88 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Passfeder mit Gewinde | 25 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | |
20.04 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Vertikal mit Gewinde | 10 | [Aluminium] Aluminium | Klar eloxiert | |
20.95 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Vertikal mit Gewinde | 12 | [Aluminium] Aluminium | Klar eloxiert | |
22.77 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Vertikal mit Gewinde | 15 | [Aluminium] Aluminium | Klar eloxiert | |
28.09 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Vertikal mit Gewinde | 20 | [Aluminium] Aluminium | Klar eloxiert | |
37.96 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
26.56 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Passfeder mit Gewinde | 10 | [Aluminium] Aluminium | Klar eloxiert | |
30.07 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Passfeder mit Gewinde | 12 | [Aluminium] Aluminium | Klar eloxiert | |
35.83 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Passfeder mit Gewinde | 15 | [Aluminium] Aluminium | Klar eloxiert | |
45.24 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Passfeder mit Gewinde | 20 | [Aluminium] Aluminium | Klar eloxiert | |
54.96 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Passfeder mit Gewinde | 25 | [Aluminium] Aluminium | Klar eloxiert |
Loading...
Säulenform | Quadratisch |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gerätemontage
Säulen-Ø(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften