Säulenfüße für quadratische Säulen / Quadratischer Flansch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Säulenfüße für quadratische Säulen/Quadratischer Flansch:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlungZubehör
CLQBEN 1.0038 Äquiv.Schwarz brüniertInnensechskantschraube
CLQNMChemisch vernickeltInnensechskantschraube (Edelstahl)
CLQBMEN AW-6061 Äquiv.schwarz eloxiertInnensechskantschraube
CLQAMKlar eloxiertInnensechskantschraube (Edelstahl)
CLQSEN 1.4301 Äquiv.-
Zubehör: CB-Schrauben (S.2-171) sind im Lieferumfang von brünierten und schwarz eloxierten Artikeln enthalten, und SCB-Schrauben (S.2-173) sind im Lieferumfang von anderen Artikeln enthalten.

Spezifikationen

Teilenummer
CLQBM15
CLTQS20
TeilenummerABLTEFGbCHdd1ZMAhStückpreis
AusführungDD8CLQBCLQNMCLQBMCLQAMCLQS
CLQB
CLQNM
CLQBM
CLQAM
CLQS
10+0.077
+0.050
38242472030144.517.5154.584.5M410
1216
1548323692638205.524195.59.55.5M512
20+0.098
+0.065
5236401030422426.52113
25624548123548286.532286.5116.5M615
Die Werte für Toleranz und Rechtwinkligkeit von DD7 gelten vor Fertigung des Schlitzes.
Empfohlene Toleranzen für verbundene Wellen: 0~-0.12. Für Ständer für Säulen, siehe S.2159. Das Festziehen mit einem langen Schlüssel wird empfohlen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CLQAM10
CLQAM12
CLQAM15
CLQAM20
CLQAM25
CLQB10
CLQB12
CLQB15
CLQB20
CLQB25
CLQBM10
CLQBM12
CLQBM15
CLQBM20
CLQBM25
CLQNM10
CLQNM12
CLQNM15
CLQNM20
CLQNM25
CLQS10
CLQS12
CLQS15
CLQS20
CLQS25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSäulenbohrungs-Ø D
(mm)
Halterungsmaterial Halterung Oberflächenbehandlung

16.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010[Aluminium] EN AW-6061 Äquiv.Klar eloxiert

18.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---

25.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015[Aluminium] EN AW-6061 Äquiv.Klar eloxiert

30.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020[Aluminium] EN AW-6061 Äquiv.Klar eloxiert

32.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1025[Aluminium] EN AW-6061 Äquiv.Klar eloxiert

25.95 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1010[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.[Brünierung] Brünierung

28.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.[Brünierung] Brünierung

33.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1015[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.[Brünierung] Brünierung

39.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.[Brünierung] Brünierung

45.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1025[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.[Brünierung] Brünierung

16.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1010[Aluminium] EN AW-6061 Äquiv.Schwarz eloxiert

18.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012[Aluminium] EN AW-6061 Äquiv.Schwarz eloxiert

25.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015[Aluminium] EN AW-6061 Äquiv.Schwarz eloxiert

30.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020[Aluminium] EN AW-6061 Äquiv.Schwarz eloxiert

32.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1025[Aluminium] EN AW-6061 Äquiv.Schwarz eloxiert

27.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1010[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.Chemisch vernickelt

30.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.Chemisch vernickelt

35.81 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1015[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.Chemisch vernickelt

42.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.Chemisch vernickelt

47.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1025[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.Chemisch vernickelt

47.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1010EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

53.15 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1012EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

74.65 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1015EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

87.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

98.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10---

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Säulenfüße für quadratische Säulen/Quadratischer Flansch:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Einzelartikel/Set-Artikel Einzelstück Befestigungsrichtung Befestigung vertikal Ständerhalter, Ausführung Quadratisch
Säulenform Quadratisch Säulen-typ Nicht im Lieferumfang Säule, Befestigungsmethode Splintklemme
Montagebohrung, Form Durchgangsbohrung Säule, Befestigungszubehör Zylinderschrauben mit Innensechskant Zylinderstiftbohrung Nicht im Lieferumfang

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support