Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Zubehör |
CLTQB | EN 1.0038 Äquiv. | Schwarz brüniert | Innensechskantschraube |
CLTQNM | Chemisch vernickelt | Innensechskantschraube (Edelstahl) | |
CLTQBM | EN AW-6061 Äquiv. | schwarz eloxiert | Innensechskantschraube |
CLTQAM | Klar eloxiert | Innensechskantschraube (Edelstahl) | |
CLTQS | EN 1.4301 Äquiv. | - |
Teilenummer |
CLQBM15 CLTQS20 |
Teilenummer | A | B | L | T | F | K | h | H | E | d | d1 | Z | MA | Stückpreis | ||||||
Ausführung | DD8 | CLTQB | CLTQNM | CLTQBM | CLTQAM | CLTQS | ||||||||||||||
CLTQB CLTQNM CLTQBM CLTQAM CLTQS | 10 | +0.077 +0.050 | 38 | 11 | 29 | 7 | 30 | 4.5 | 14 | 10 | 20 | 4.5 | 8 | 4.5 | M4 | |||||
12 | 30 | 11 | ||||||||||||||||||
15 | 48 | 15 | 36 | 9 | 38 | 5.5 | 18 | 13 | 26 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M5 | |||||||
20 | +0.098 +0.065 | 52 | 20 | 40 | 10.5 | 42 | 19 | 16 | 30 | |||||||||||
25 | 73 | 24 | 54 | 12 | 54 | 6.5 | 25 | 20 | 35 | 6.5 | 11 | 6.5 | M6 | |||||||
Die Werte für Toleranz und Rechtwinkligkeit von DD7 gelten vor Fertigung des Schlitzes. Empfohlene Toleranzen für verbundene Wellen: 0~-0.12. Für Ständer für Säulen, siehe S.2159. Das Festziehen mit einem langen Schlüssel wird empfohlen. |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Säulenbohrungs-Ø D (mm) | Halterungsmaterial | Halterung Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | [Aluminium] EN AW-6061 Äquiv. | Klar eloxiert | |
16.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | [Aluminium] EN AW-6061 Äquiv. | Klar eloxiert | |
18.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | [Aluminium] EN AW-6061 Äquiv. | Klar eloxiert | |
22.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | [Aluminium] EN AW-6061 Äquiv. | Klar eloxiert | |
24.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | [Aluminium] EN AW-6061 Äquiv. | Klar eloxiert | |
23.92 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | |
24.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | |
24.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | |
29.60 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |
36.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | |
14.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | [Aluminium] EN AW-6061 Äquiv. | Schwarz eloxiert | |
16.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | [Aluminium] EN AW-6061 Äquiv. | Schwarz eloxiert | |
18.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | [Aluminium] EN AW-6061 Äquiv. | Schwarz eloxiert | |
22.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | [Aluminium] EN AW-6061 Äquiv. | Schwarz eloxiert | |
24.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | [Aluminium] EN AW-6061 Äquiv. | Schwarz eloxiert | |
25.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chemisch vernickelt | |
26.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chemisch vernickelt | |
27.20 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |
32.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chemisch vernickelt | |
38.59 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chemisch vernickelt | |
43.15 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
46.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
48.72 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
56.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
63.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang |
Loading...
Einzelartikel/Set-Artikel | Einzelstück | Befestigungsrichtung | seitlich | Ständerhalter, Ausführung | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Säulenform | Quadratisch | Säulen-typ | Nicht im Lieferumfang | Säule, Befestigungsmethode | Splintklemme |
Montagebohrung, Form | Durchgangsbohrung | Säule, Befestigungszubehör | Zylinderschrauben mit Innensechskant | Zylinderstiftbohrung | Nicht im Lieferumfang |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Säulenbohrungs-Ø D(mm)
Halterungsmaterial
Halterung Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften