Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Konfigurierbar in [Länge] 3 - 15 (mm) / [Material] Edelstahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff |
BOX-SFBJ | EN 1.4301 äquiv. |
Teilenummer |
BOX-SFBJ5-10 |
Teilenummer | Stückpreis 1 ~ 10 Packungen | Stück/Packung | ||
Ausführung | M-L | Preis pro Packg. | 1 Packung | |
BOX-SFBJ (Edel-stahl) | 2- 3 | 2.000 Stk./Pkg. | ||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
2.5- 3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
2.6- 3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
3- 5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
4- 5 | 1000 Stk./Pkg. | |||
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
5- 8 | 500 Stk./Packung | |||
10 | ||||
12 | ||||
15 | ||||
6-10 | 300 Stk./Packung | |||
12 | ||||
15 |
MxP (Regelgewinde) | A | E | Kreuzschlitz Nr. |
2 x0.4 | 4 | 1.2 | 1 |
2.5x0.45 | 5 | 1.45 | 1 |
2.6x0.45 | 5.2 | 1.5 | 1 |
3 x0.5 | 6 | 1.75 | 2 |
4 x0.7 | 8 | 2.3 | 2 |
5 x0.8 | 10 | 2.8 | 2 |
6 x1.0 | 12 | 3.4 | 3 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.84 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | 2 | 3 | ||
27.84 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | 2 | 4 | ||
27.84 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | 2 | 5 | ||
27.84 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | 2 | 6 | ||
30.36 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | 2 | 8 | ||
30.36 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | 2.5 | 3 | ||
30.36 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | 2.5 | 4 | ||
32.90 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | 2.5 | 5 | ||
32.90 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | 2.5 | 6 | ||
35.42 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | 2.5 | 8 | ||
35.42 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | 2.5 | 10 | ||
30.36 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | 2.6 | 3 | ||
32.90 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | 2.6 | 4 | ||
32.90 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | 2.6 | 5 | ||
32.90 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | 2.6 | 6 | ||
35.42 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | 2.6 | 8 | ||
37.96 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | 2.6 | 10 | ||
32.90 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | ||
32.90 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | ||
35.42 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | ||
40.49 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | ||
25.31 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | 4 | 5 | ||
26.56 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | ||
29.10 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | ||
30.36 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | ||
20.88 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | 5 | 8 | ||
22.13 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | ||
24.67 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | ||
26.56 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 15 | ||
21.64 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | ||
22.77 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | ||
26.56 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 15 |
Loading...
Genaue Form | Flachkopf | Werkstoff | EN 1.4301 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | Kreuz-schlitz | Spitzenform | Flaches Ende | Zusätzliche Form | Standard |
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Packung, Pkg. |
Anwendung | Standard | Mit Schraube | Mit Vollgewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften