Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Oberflächenbehandlung]
Diese MISUMI Sicherungsringe für Wellen haben die Funktion, die axiale Bewegung von Bauteilen zu begrenzen. Das verwendete Material, Edelstahl, ist ausgesprochen Edelstahl.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Härte |
BOX-STWN | Federstahl | 44~53HRC |
BOX-STWS | EN 1.4301 (CSP) äquiv. | 36~44HRC |
Teilenummer |
BOX-STWN10 BOX-NETWS3 |
Teilenummer | Stückpreis 1 ~ 10 Packungen | Stück/Packung | ||
Ausführung | Nr. | Preis pro Stk. | 1 Packung | |
BOX-STWN | 3 | 2.000 Stk./Pkg. | ||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | 1000 Stk./Pkg. | |||
12 | ||||
15 | 500 Stk./Packung | |||
20 | ||||
25 |
Teilenummer | Stückpreis 1 ~ 10 Packungen | Stück/Packung | ||
Ausführung | Nr. | Preis pro Stk. | 1 Packung | |
BOX-STWS (Edel-stahl) | 4 | 2.000 Stk./Pkg. | ||
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | 1000 Stk./Pkg. | |||
12 | ||||
15 | 500 Stk./Packung | |||
20 | ||||
25 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
BOX-STWN3 |
BOX-STWN4 |
BOX-STWN5 |
BOX-STWN6 |
BOX-STWN8 |
BOX-STWN10 |
BOX-STWN12 |
BOX-STWN15 |
BOX-STWN20 |
BOX-STWN25 |
BOX-STWS4 |
BOX-STWS5 |
BOX-STWS6 |
BOX-STWS8 |
BOX-STWS10 |
BOX-STWS12 |
BOX-STWS15 |
BOX-STWS20 |
BOX-STWS25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße | Werkstoff | Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz) (mm) | Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.) (mm) | Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.73 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | Stahl | 3 | 2.85 | 3 | ||
60.73 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | Stahl | 4 | 3.8 | 4 | ||
60.73 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | Stahl | 5 | 4.8 | 5 | ||
60.73 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | Stahl | 6 | 5.7 | 6 | ||
63.26 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | Stahl | 8 | 7.6 | 8 | ||
53.15 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | Stahl | 10 | 9.6 | 10 | ||
54.40 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | Stahl | 12 | 11.5 | 12 | ||
44.92 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | Stahl | 15 | 14.3 | 15 | ||
54.40 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | Stahl | 20 | 19 | 20 | ||
63.26 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | Stahl | 25 | 23.9 | 25 | ||
164.48 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | Rostfreier Stahl | 4 | 3.7 | 4 | ||
169.54 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | Rostfreier Stahl | 5 | 4.7 | 5 | ||
179.67 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | Rostfreier Stahl | 6 | 5.7 | 6 | ||
207.49 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | Rostfreier Stahl | 8 | 7.4 | 8 | ||
139.18 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | Rostfreier Stahl | 10 | 9.6 | 10 | ||
151.83 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | Rostfreier Stahl | 12 | 11.5 | 12 | ||
88.57 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | Rostfreier Stahl | 15 | 14.3 | 15 | ||
94.89 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | Rostfreier Stahl | 20 | 19 | 20 | ||
113.88 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | Rostfreier Stahl | 25 | 23.9 | 25 |
Loading...
- Ausführung: Montage axial (außen), Montage axial (innen), radiale Montage
- Modell: Sicherungsring (Typ-E), Sicherungsring für Bohrung (Typ-C)
- Nenngröße: 1,2 bis 80 mm
- Werkstoff: Stahl, Edelstahl
- Befestigungsmethode: mit Sprengringzange, einclipsen
Sicherungsringe, Sicherungsscheiben und Sprengringe sind mechanische Befestigungselemente, die dazu dienen, Bauteile auf einer Rotationsswelle, Scharnierbolzen, Achsbolzen oder in einer Bohrung zu sichern. Alle drei Befestigungselemente dienen dazu, ein axiales Verrutschen, Herausfallen oder Abrutschen von Bauteilen auf einer Welle bzw. in einer Bohrung zu verhindern. Sie tragen dazu bei, die Sicherheit und Stabilität von Maschinen, Geräten und anderen Baugruppen zu gewährleisten, indem sie die Bauteile fest an ihrem Platz halten. Während Sicherungsringe und Sprengringe entweder als sogenannte Außensicherungsringe auf der Außenseite einer Welle oder als Innensicherungsringe in der Bohrung sitzen, werden Sicherungsscheiben am äußeren Durchmesser der Welle platziert.
Wenn ein Sicherungsring auf einer Welle montiert wird, wird er in eine eingearbeitete Nut auf der Außenfläche der Welle eingesetzt und wird durch Spannung an Ort und Stelle gehalten. Hier übt der Sicherungsring eine radiale Klemmkraft auf die Welle aus, was bedeutet, dass er sie von außen in der Nut umschließt und festhält.
Die Größe von Sicherungsringen, Sicherungsscheiben und Sprengringen wird mit dem Nenndurchmesser angegeben. Zu beachten ist, dass Sicherungsringe, Sicherungsscheiben und Sprengringe je nach Zustand - eingebaut oder nicht eingebaut - unterschiedliche Durchmesser haben. Gemäß DIN 471 bzw. DIN 472 bezieht sich der angegebene Durchmesser von Sicherungsringen auf den Durchmesser der Welle bzw. der Bohrung. Da sich Sicherungsringe beim Einbau verformen, entspricht der Durchmesser des Sicherungsrings im nicht eingebauten Zustand nicht dem Nennmaß. Der tatsächliche Innendurchmesser von Sicherungsringen für Wellen ist dem Nutdurchmesser der Welle angepasst. Der tatsächliche Außendurchmesser von Sicherungsringen für Bohrungen ist dem Nutdurchmesser der Bohrung angepasst. Für die Auswahl von Sicherungsringen, Sicherungsscheiben und Sprengringen sind die technischen Angaben zur Nenngröße und den jeweils geeigneten Wellen- und Bohrungsdurchmessern zu beachten.
Sicherungsringe, Sicherungsscheiben und Sprengringe sind genormte mechanische Befestigungselemente, die in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden. Die Normung gewährleistet, dass Sicherungsringe, Sicherungsscheiben und Sprengringe bestimmte Standards erfüllen und somit ihre Kombinierbarkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit in verschiedenen industriellen Umgebungen gewährleisten. Es gibt verschiedene Normen, die spezifische Anforderungen für Sicherungsringe, Sicherungsscheiben und Sprengringe festlegen. Diese Normen können je nach Region und Industrie variieren. Die DIN 6799, zum Beispiel, spezifiziert die Anforderungen an Sicherungsscheiben. Sicherungsscheiben gemäß DIN 6799 verfügen am Innendurchmesser über drei Schultern oder Zacken, die am Nutgrund der Welle aufliegen. Die DIN 471 und DIN 472 hingegen definieren die Anforderungen an außenliegende Sicherungsringe und innenliegende Sicherungsringe.
Im MISUMI Online-Shop finden Sie Sicherungsringe die ähnlich DIN 471 und DIN 472 hergestellt werden.
Sicherungsringe, Sicherungsscheiben und Sprengringe werden mithilfe von Buchstabenkürzeln gekennzeichnet und kategorisiert. MISUMI bietet unter anderem Typ-C Sicherungsringe für Bohrungen und Typ-E Sicherungsscheiben an.
Sicherungsringe des Typs C, bzw. C-Ringe, sind dadurch gekennzeichnet, dass sich die Ringbreite zur Öffnung hin verjüngt. Das sorgt dafür, dass die Ringe nach der Montage allseitig an der Nut auf der Welle bzw. in der Bohrung anliegen. Somit wird eine konstante Spannung aufgebaut und ein Verrutschen des Rings verhindert.
Sicherungsscheiben des Typs E, oder auch E-Ringe genannt, zeichnen sich durch ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber Vibrationen aus. Sie halten Bauteile sicher auf Wellen, auch unter Bedingungen, bei denen Vibrationen auftreten können, wie beispielsweise in Maschinen. Aufgrund ihrer 3 Schultern bzw. Zähne eignen sie sich besonders für tiefere Nuten und können im Vergleich zu anderen Ringen hohe Axialkräfte standhalten. Sie sind daher geeignet für Anwendungen, bei denen starke axiale Kräfte auftreten können, wie zum Beispiel in Getrieben oder Antriebsmechanismen.
Sicherungsringe können axial montiert werden, d.h., sie werden längs auf die Welle bzw. in die Bohrung geschoben und an der gewünschten Stelle positioniert. Eine Sicherungsringzange bzw. Sprengringzange ermöglicht es, den Ring zu öffnen, während er über die Welle geschoben oder in die Nut gedrückt wird. Auch die Demontage eines Sicherungsrings erfordert den Einsatz einer Sicherungsringzange bzw. Sprengringzange. Der Ring wird mit der Zange zusammengedrückt oder geöffnet, um die Spannung zu verringern, wodurch dieser dann vorsichtig von der Welle oder aus der Nut entfernt werden.
Sicherungsscheiben für Wellen werden unter Verwendung eines speziellen Applikators bzw. Montagewerkzeug in der dafür vorgesehenen Nut auf der Welle gesteckt. Die Zacken an der Innenseite der Sicherungsscheibe rasten in der Nut auf der Welle ein und sorgen so für einen sicheren Halt der Scheibe.
Die Montage und Demontage von Sprengringen erfolgt ähnlich wie bei Sicherungsringen. Aufgrund ihrer Konstruktion und Spannung lassen sich Sprengringe etwas schwieriger montieren und vor allem demontieren. Um die Montage und Demontage zu erleichtern, kommt in der Regel eine Sprengringzange zum Einsatz. Durch die Verwendung einer Sprengringzange können im Vergleich zu anderen Werkzeugen Schäden am Sprengring sowie Kratzer an der Welle auf ein Minimum reduziert werden.
In unserem Online-Shop finden Sie sowohl Sicherungsringzangen, Montagewerkzeug als auch Sprengringzangen.
Anwendungsbeispiel - Hebemechanismus mit Sicherungsringe, Sicherungsscheiben und Sprengringe
(1) Kompaktzylinder, (2) Schnellsteckkupplungen, (3) Grundplatten für Schnellsteckkupplungen, (4/5) Gleitlagerbuchsen, (6) Stirnzahnräder, (7) Sicherungsringe, (8) Zylindersensoren, (9) Werkstückgreifer, (10) Passfedern, (11) Durchflussregelventil, (12) Gewindestifte
Anwendungsbeispiel - Zugkontrolle einer Blechwalze
(1) Stellringe, (2/3) Kunststoffscheiben, (4) Flachfedern, (5) Lagergehäuse, (6) Wellenkupplungen, (7) Abstandshalter, (8/9) Sicherungsringe, (10) Rillenkugellager, (11) Linearkugellager, (12) Flachkopfschrauben
Anwendungsbeispiel - Vorrichtung für den Transfer und das Einpressen von Scheiben
(1) Kompaktzylinder, (2) Steckverschraubungen, (3) Zylinderstifte, (4) Linearkugellager, (5) Sprialfedern, (6/7) Sicherungsringe, (8) Anschlagschrauben (9) Wellenmuttern, (10) Anschlagbolzen, (11) Wellenkupplungen, (12) Gleitlagerbuchsen, (13/14) Rillenkugellager, (15/16) O-Ringe, (17) Zylindersensoren
Anwendungsbeispiel - Hubvorrichtung mit Exzenterwelle
(1/2/3) Rotationswellen, (4) Lagergehäuse, (5) Kugellager, (6/7/8/9) Unterlegscheiben, (10) Distanzhülsen, (11/12) Zahnriemenscheiben, (13) Synchronriemen, (14) Motor mit elektromagnetischer Bremse, (15) Getriebekopf, (16) Achsbolzen, (17) Spannrollen, (18) Anschlagböcke, (19) Blöcke für Stellschrauben, (20) Stellschrauben, (21) Abstandshalter, (22/23) Passfedern, (24) Sicherungsringe
Ausführung | Mit Außenring gesichert | Modell | Standard (C-Ring) | Verkaufseinheit | Packung, Pkg. |
---|---|---|---|---|---|
Mit Sicherungsringnut | Mit Außenring gesichert | Ausführung mit Befestigungsmethode | Standard | Artikelausführung | Sicherungsring |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße
Werkstoff
Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)(mm)
Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.)(mm)
Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Wie funktionieren Sicherungsringe, Sicherungsscheiben und Sprengringe?
Die Funktionsweise von Sicherungsringen, Sicherungsscheiben und Sprengringen ergibt sich aufgrund ihres Designs und ihrer Eigenschaften. Sicherungsringe, Sicherungsscheiben und Sprengringe haben eine Federwirkung bzw. sind elastisch, was bedeutet, dass sie sich während der Montage verformen können, um über die Welle oder in die Bohrung zu passen. Sobald sie montiert sind, sorgt seine elastische Spannung dafür, dass sie sich gegen die Welle oder Bohrung drücken, was einen sicheren Sitz gewährleistet und verhindert, dass die Ringe oder Scheiben sich versehentlich lösen oder verrutschen.
Wie werden Sicherungsringe angegeben?
Sicherungsringe werden gemäß den Normen DIN 471 und DIN 472 anhand des Wellendurchmessers bzw. des Bohrungsdurchmessers angegeben. Dies bedeutet, dass die angegebene Größe des Sicherungsrings dem Durchmesser der Welle oder Bohrung entspricht, in die er eingebaut werden soll. Es ist wichtig zu beachten, dass der Sicherungsring beim Einbau elastisch verformt wird, daher entspricht der Durchmesser des Sicherungsrings im nicht eingebauten Zustand nicht dem Nennmaß. Um den richtigen Sicherungsring auszuwählen, muss daher immer der tatsächliche Durchmesser der Welle bzw. Bohrung gemessen werden, in die der Ring eingebaut werden soll.
Wie kann man Sicherungsringe, Sicherungsscheiben und Sprengringe entfernen?
Das Entfernen von Sicherungsringen, Sicherungsscheiben und Sprengringen kann je nach Art und Konstruktion der Befestigungselemente variieren. Bevor Sicherungsringe, Sicherungsscheiben und Sprengringe entfernt werden können, muss die Spannung auf das Befestigungselement verringert werden. Dies erfolgt in der Regel durch spezielle Werkzeuge, wie zum Beispiel Sicherungsringzangen, Sprengringzangen oder Halter für Sicherungsscheiben. Beim Entfernen von Sicherungsringen, Sicherungsscheiben und Sprengringen ist es wichtig, vorsichtig vorzugehen, um Beschädigungen an der Welle, der Bohrung oder anderen Bauteilen zu vermeiden.